Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DS-25Y

  1. Stružnice
  2. Dvojno-vreteno
  3. DS-25Y

DS-25Y

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, premer palice skozi vreteno 3“

Stružni center DS-25Y z Y-osjo združuje struženje z dvojnim vretenom z osjo Y, osjo C in gnanim orodjem, da ustvari rešitev za močno strojno obdelovanje »vse v enem«, ki je primerno za vsako delavnico. Operacije rezkanja, vrtanja in vrezovanja navojev izven centra so mogoče za večje zmogljivosti obdelave. V standardni izdelavi se dobavlja z revolversko glavo za orodje BMT65, ki ima 12-postaj za vpenjanje orodja, in s sinhronizirano osjo C za vsestransko 4-osno zmogljivost. Nasprotni vreteni podpirata popolnoma sinhronizirano struženje in omogočata pomik v stran in vrnitev brez prekinitve obratovanja, da se skrajša cikel obdelovanja.

DS-25Y ima kompakten tloris stroja, vendar zagotavlja veliko delovno območje in premer palice skozi vreteno 3.0" (76 mm). Protivreteno ima celotno C-os za natančno pozicioniranje in interpolirane operacije z orodjem v živo ter mehansko zavoro, ki zagotavlja 140 ft-lb (190 Nm) zadrževalnega navora za rezkanje in vrtanje izven centra.

  • Dvovretenska zasnova za operacije hkratne obdelave
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • Popolnoma interpolirana C-os protivretena z mehansko zavoro
  • V celoti usklajena predaja kosov (za do 4000 vrt/min)
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA HAAS DS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 10.0 in 254 mm
    Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
    Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 11.75 in 298 mm
    Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 22.5 in 572 mm
    Kapaciteta droga 3.00 in 76 mm
    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 8.40 in 213 mm
    Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
    Z-os 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
    Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vretena A2-6 A2-6
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. navor 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Premer izvrtine vretena 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
    Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Premer zavore 13.9 in 353 mm
    Zavorni navor 250 ft-lbf 339 Nm
    Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 6.5 in 165 mm
    Čelo vretena A2-5 A2-5
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hitrost 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. navor 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Premer zavore 8.5 in 216 mm
    Zavorni navor 140 ft-lbf 190 Nm
    Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozicioniranje (±) 0.02 ° 0.02 °
    Premer zavore 8.5 in 216 mm
    Vrsta kontrole Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Število orodij 12 Stations 12 Stations
    OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
    Pogonsko razmerje 1:1 1:1
    Orodje BMT65 BMT65
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 3400 rpm 3400 rpm
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Teža 12700 lb 5761.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon
    • Sekundarno vreteno A2-5, 165 mm vpenjalna glava, 5.000 rpm

    Revolverji in gnana orodja

    • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Orientacija vretena
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Standardni komplet držala orodja protivretena v palcih, menjalec orodij BMT65
    • Standardni komplet držala orodja protivretena v metričnih enotah, menjalec orodij BMT65
    • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

    Vpenjanje obdelovanca

    • 165 mm pogonska vpenjalna glava, A2-5
    • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    OPTIMIZIRANA ZA VEČJO PRODUKTIVNOST

    ✓ Kompakten tloris stroja | ✓ Popolnoma interpolirana protivretenska C-os z zavoro | ✓ Razpoložljiva avtomatska vrata za avtomatizacijo | ✓ Združljivo z robotskimi in kobotskimi paketi Haas

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon
    • Sekundarno vreteno A2-5, 165 mm vpenjalna glava, 5.000 rpm

    Revolverji in gnana orodja

    • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Orientacija vretena
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Standardni komplet držala orodja protivretena v palcih, menjalec orodij BMT65
    • Standardni komplet držala orodja protivretena v metričnih enotah, menjalec orodij BMT65
    • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

    Vpenjanje obdelovanca

    • 165 mm pogonska vpenjalna glava, A2-5
    • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Graf navora
    • Graf navora protivretena
    • Priročnik za operaterja
    • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

    VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

    PRENOS GRAFIKONA
    VIDEOPOSNETKI

    Kompaktni 5-osni vertikalni obdelovalni center Haas VR-5

    V tem nasvetu dneva družbe Haas vam bo Mark pojasnil, kako lahko sinhronizirate vretena na vaši stružnici z dvojnim vretenom Haas. Izvedeli boste, kako dele z glavnega vretena podati na protivreteno, kako usmeriti vpenjalne glave in kako se prepričati, da se hitrosti vseh vreten ujemajo. S pomočjo Markove podrobne razlage po korakih, odličnih animacij in bližnjih posnetkov vreten boste vretena sinhronizirali, kot bi trenil!

    Dvovretenske stružnice poenostavljeno

    Pravilno nastavite offsete gnanega orodja

    Revolverska glava Haas BMT65

    Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

    POVEZANI IZDELKI

    RAZLIČICA ENOJNEGA VRETENA

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

    • 10" Velikost vpenjalne glave
    • 3.0" Kapaciteta droga
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    MANJŠA PREMER PALICE SKOZI VRETENO IN VPENJALNA GLAVA

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm

    • 8" Velikost vpenjalne glave
    • 2.5" Kapaciteta droga
    • 4k RPM
    • 20 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJE DELOVNO OBMOČJE IN ENAK PREMER PALICE SKOZI VRETENO

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 349 x 826 mm

    • 10" Velikost vpenjalne glave
    • 3.0" Kapaciteta droga
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Moč
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.