MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DS-25Y

  1. Draaimachines
  2. Dubbele spil
  3. DS-25Y

DS-25Y

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 298 x 572 mm, 3,0 bar

De DS-25Y Y-as draaimachine combineert dubbelspillig draaien met Y-as, C-as en aangedreven gereedschappen voor een krachtige “in-één-keer-klaar”-bewerkingsoplossing die geschikt is voor elke werkplaats. Bewerkingen met frezen, boren en tappen niet in het midden zijn beschikbaar voor meer bewerkingsmogelijkheden. De machine wordt standaard geleverd met een 12-station BMT65 revolver en gesynchroniseerde C-as voor veelzijdige 4-assige mogelijkheden. De tegenoverliggende spillen ondersteunen volledig gesynchroniseerd draaien, en maken een snelle doorgang van de werkstukken mogelijk om cyclusduur te verkorten.

De DS-25Y heeft een compact stelvlak, maar biedt een royaal werkbereik en een staafcapaciteit van 3,0" (76 mm). De subspil heeft een volledige C-as voor nauwkeurige positionering en geïnterpoleerde bewerkingen met aangedreven gereedschappen, en een mechanische rem die 140 ft-lb (190 Nm) houdkoppel levert voor off-center (niet in het midden) frezen en boren.

  • Dubbelspillig ontwerp voor bewerkingen die in-één-keer-klaar zijn
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • Volledig geïnterpoleerde subspil C-as met mechanische rem
  • Volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4000 omw/min)
  • Ideaal voor omgevingen met een groot volume en een hoge productie

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 10" Klauwplaat afmeting
  • 3.0" Staafcapaciteit
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HAAS DS-SERIE
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 10.0 in 254 mm
    Max. stukzwaaier 21.0 in 533 mm
    Maximale freesdiameter (met BMT65-revolver) 11.75 in 298 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 22.5 in 572 mm
    Staafcapaciteit 3.00 in 76 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 8.40 in 213 mm
    Y-as ± 2.0 in ± 51 mm
    Z-as 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 4100 lbf 18238 N
    Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
    Max. drukkracht Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-6 A2-6
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 3400 rpm 3400 rpm
    Max. koppel 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Spilboring ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 13.9 in 353 mm
    Rem houdkoppel 250 ft-lbf 339 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 6.5 in 165 mm
    Spilneus A2-5 A2-5
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
    Max. snelheid 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Max. koppel 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 8.5 in 216 mm
    Rem houdkoppel 140 ft-lbf 190 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Positionering (±) 0.02 ° 0.02 °
    Remdiameter 8.5 in 216 mm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Aandrijfverhouding 1:1 1:1
    Gereedschap BMT65 BMT65
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 3400 rpm 3400 rpm
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Exportpallet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Gewicht 12700 lb 5761.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 3400 omw/min – riemaandrijving
    • A2-5 secundaire spil, 165 mm klauwplaat, 5.000 omw/min

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Standaard inch gereedschapshouderkit voor subspil, voor BMT65 reveolver
    • Standaard metrische subspil gereedschapshouderkit voor BMT65 reveolver
    • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

    Werkstukopspanning

    • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5
    • 254 mm hydraulische klauwplaat, A2-6

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GEOPTIMALISEERD VOOR HOGERE PRODUCTIVITEIT

    ✓ Compact stelvlak | ✓ Volledig geïnterpoleerde subspil C-as met rem | ✓ Beschikbaar met automatische deur voor automatisering | ✓ Compatibel met de Robot en Cobot Pakketten van Haas

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 3400 omw/min – riemaandrijving
    • A2-5 secundaire spil, 165 mm klauwplaat, 5.000 omw/min

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Standaard inch gereedschapshouderkit voor subspil, voor BMT65 reveolver
    • Standaard metrische subspil gereedschapshouderkit voor BMT65 reveolver
    • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

    Werkstukopspanning

    • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5
    • 254 mm hydraulische klauwplaat, A2-6

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Grafiek subspilkoppel
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

    KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

    GRAFIEK DOWNLOADEN
    VIDEO’S

    Haas VR-5 compacte 5-assig verticaal bewerkingscentrum

    In deze Tip van de dag van Haas laat Mark u zien hoe u de spillen op uw Haas-draaimachine met dubbele spil synchroniseert. Leer hoe u onderdelen van de hoofd- naar de subspil kunt overdragen, hoe u de klauwplaten moet richten en hoe u zeker weet dat het toerental op elke spil overeenkomt. Met de gedetailleerde stapsgewijze uitleg van Mark, gecombineerd met een aantal geweldige animaties en close-up opnamen van de spillen, kunt u in een mum van tijd spillen synchroniseren!

    Dubbelspillige draaimachines vereenvoudigd

    Coördinaten van aangedreven gereedschap correct instellen

    Haas BMT65 revolver

    Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    VERSIE MET ÉÉN SPIL

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    KLEINERE STAAFCAPACITEIT EN KLAUWPLAAT

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC-draaimachine met dubbele spil met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    • 8" Klauwplaat afmeting
    • 2.5" Staafcapaciteit
    • 4k RPM
    • 20 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK, ZELFDE STAAFCAPACITEIT

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Dubbelspillige CNC-draaibank met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Voeding
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.