MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HMS-3123 Mitre Saw

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Verstekzaag

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    ALLEEN CNY
Haas Verstekbandzaag, 9" max freescapaciteit

De Haas HMS-3123 Verstekbandzaag combineert frezen en meerhoeksflexibiliteit, zodat er dubbele versteksneden onder een hoek van tussen de 0 en 60 graden mee kunnen worden gemaakt. Het intelligente besturingssysteem, de krachtige hydraulische klemming en het duurzame bladbegeleidingssysteem van de machine zorgen voor efficiënte en nauwkeurige prestaties bij een breed scala aan freestaken. Of u nu constructiestaal, leidingen of complexe profielen freest, de HMS-3123 maakt stabiel en betrouwbaar frezen mogelijk onder meerdere hoeken, zodat uw productie-efficiëntie kan worden verhoogd.

  • Freesbereik 90° plat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Freesbereik 90° rond – 9" (230 mm)
  • 0° - 60° verstekspectrum
  • Hydraulisch klemmen
  • Bladbreukdetectie
  • LED-werkverlichting
  • CE-conforme veiligheidsbescherming

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS

Momenteel alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika. 

Vergelijk machines
  • CONFIGURATIE
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Productgarantie

STANDAARD CONFIGURATIE

BESCHERMING BUITEN

CE Standaard veiligheidsbescherming

ELEKTRISCHE FUNCTIES

CE Elektrische veiligheid

FUNCTIES VAN HET Product

Hydraulische klemming
Drukregelaar gereedschapsklem
Bladbreukdetectie
Handbediende geleidingsarm
Nevelsproeier
LED-werkverlichting

MATERIËLE VOEDING

Invoertabel
Uitvoertabel
Werkstop

MECHANISCHE STRUCTUUR

Eénklemmig gereedschapsklemmen
Handmatig beweegbare geleidingsarm

TECHNISCHE DOCUMENTEN

TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
  • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
  • Installeren
  • Bedieningshandleiding
Specificaties SAE METRISCH
Freesbereik 90° rond Φ9 inch Φ230 mm
Freesbereik 90° plat (B x H) 12,2 x 9 inch 310 x 230 mm
Freesbereik 45° rond Φ8,3 inch Φ210 mm
Freesbereik 45° plat (B x H) 8,3 x 8,3 inch 210 x 210 mm
Freesbereik 60° rond Φ5,5 inch Φ140 mm
Freesbereik 60° plat (B x H) 5,5 x 5,5 inch 140 x 140 mm
Kleinste te frezen maat 0,4 x 0,4 inch 10 x 10 mm
Klembereik 0 - 12,2 inch 0 - 310 mm
Kortste lengte van afgesneden stuk 1,2 inch 30 mm
Kortste restlengte afzonderlijke snede 2 inch 50 mm
Snijsnelheid oneindig variabel bij 65,6 - 262,4 ft/min 20 - 80 m/min
Zaagdoorvoersnelheid 0,04 - 11,8 inch/min 1 - 300 mm/min
Zaagbladafmetingen 114,6 x 1,06 x 0,03 inch 2.910 x 27 x 0,9 mm
Hoogte materiaalsteun 34,6 inch 880 mm
Totaal aangesloten belasting 2,8 pk 2,1 kW
Vermogen van zaagmotor 2 pk 1,5 kW
Hydraulische motor 0,56 pk 0,42 kW
Lengte 31,5 inch 800 mm
Breedte incl. spanentransporteur 63 inch 1.600 mm
Hoogte 59 inch 1.500 mm
Totaal gewicht 2.203 lb 500 kg

Productgarantie van Haas - 6 maanden

Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.