MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Atölye Ekipmanı
  2. Mitre Testere

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    SADECE CNY
Haas Mitre Bant Kesici, 9" maks. kesme kapasitesi

Haas HMS-3123 Mitre Testere, 0° ila 60° arasında çift mitre kesimine izin vermek için hassas kesim ve çok açılı esnekliği bir araya getirir. Makinenin akıllı kontrol sistemi, güçlü hidrolik sıkıştırma ve dayanıklı bıçak kılavuz sistemi, çok çeşitli kesme görevlerinde verimli ve doğru performans sağlar. İster yapısal çelik, ister boru veya karmaşık profilleri kesiyor olun, HMS-3123 üretim verimliliğinizi artırmak için istikrarlı ve güvenilir çok açılı kesim sağlar.

  • Kesme aralığı 90° düz – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Kesme aralığı 90° yuvarlak – 9" (230 mm)
  • 0° - 60° mitre aralığı
  • Hidrolik klamplama
  • Bıçak kırılması algılama
  • LED çalışma ışığı
  • CE standart güvenlik koruması

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN

Şu anda sadece Kuzey Amerika'da mevcuttur. 

Makineleri Karşılaştır
  • Konfigürasyon
  • Makine Bilgileri
  • Teknik Özellikler
  • Ürün Garantisi

STANDART KONFİGÜRASYON

DIŞ KORUMA

CE Standart Güvenlik Koruması

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

CE Elektrik Güvenliği

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hidrolik Klamplama
Mengene Basınç Regülatörü
Bıçak Kırılması Algılama
Manuel Kılavuz Kolu
Buğu Püskürtme Cihazı
LED Çalışma Işığı

MALZEME BESLEME

Besleme Tablosu
Dış Besleme Tablası
İş Durdurma

MEKANİK YAPI

Tek Mengeneli Klamplama
Manuel Kılavuz Kolu Hareketi

TEKNİK BELGELER

TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP) (Yakında)
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Kurulum
  • Operatör El Kitabı
Teknik Özellikler SAE Metrik
Kesme aralığı 90° yuvarlak Φ9inç Φ230 mm
Kesme aralığı 90° düz (G x Y) 12,2 x 9 inç 310 x 230 mm
Kesme aralığı 45° yuvarlak Φ8.3 inç Φ210 mm
Kesme aralığı 45° düz (G x Y) 8,3 x 8,3 inç 210 x 210 mm
Kesme aralığı 60° yuvarlak Φ5,5 inç Φ140 mm
Kesme aralığı 60° düz (G x Y) 5,5 x 5,5 inç 140 x 140 mm
Kesilecek en küçük boyut 0,4 x 0,4 inç 10 x 10 mm
Klamplama aralığı 0-12,2 inç 0-310 mm
En kısa kesme parçası uzunluğu 1,2 inç 30 mm
En kısa arta kalan uzunluk ayrı kesim 2 inç 50 mm
Kesme hızı, aşağıdaki ile sonsuz değişken 65,6-262,4 ft/dak 20-80 m/dk
Testere besleme hızı 0,04-11,8 inç/dak 1 - 300 mm/dak
Testere bıçağı boyutları 114,6 x 1,06 x 0,03 inç 2910 x 27 x 0,9 mm
Malzeme destek yüksekliği 34,6 inç 880 mm
Toplam bağlı yük 2,8 hp 2,1 kW
Testere motoru gücü 2 hp 1,5 kW
Hidrolik motor 0,56 hp 0,42 kW
Uzunluk 31.5 inç 800 mm
Talaş konveyörü dahil genişlik 63 inç 1600 mm
Yükseklik 59 inç 1500 mm
Toplam ağırlık 2203 lb 500 kg

Haas Ürün Garantisi - 6 Ay

Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından 6 aylık parça garantisi ve desteği içerir.  Yerinde kurulum, eğitim, servis işçiliği ve seyahat ücretleri uygulanacaktır.  Bölgenizdeki Haas Fabrika Satış Mağazası ile bağlantıya geçin. 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.