MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      • Χειροκίνητος τόρνος
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Εξοπλισμός μηχανουργείου
  2. Πριόνι με φαλτσογωνίες

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Πριονοταινία με φαλτσογωνίες Haas, μέγιστη ικανότητα κοπής 9"

Η πριονοταινία με φαλτσογωνίες HMS-3123 της Haas συνδυάζει ακρίβεια κοπής και ευελιξία πολλαπλών γωνιών, επιτρέποντας διπλές κοπές με φαλτσογωνίες από 0° έως 60°. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου του μηχανήματος, η ισχυρή υδραυλική σύσφιξη και το ανθεκτικό σύστημα καθοδήγησης λεπίδας εξασφαλίζουν αποτελεσματική και ακριβή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών κοπής. Είτε κόβετε δομικό χάλυβα, σωλήνες ή σύνθετα προφίλ, το HMS-3123 παρέχει σταθερή και αξιόπιστη κοπή πολλαπλών γωνιών για να ενισχύσετε την αποδοτικότητα της παραγωγής σας.

  • Εύρος κοπής 90° επίπεδο – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Εύρος κοπής 90° στρογγυλό – 9" (230 mm)
  • Εύρος φαλτσογωνίας 0° - 60°
  • Υδραυλική σύσφιξη
  • Ανίχνευση θραύσης λεπίδας
  • Φωτισμός εργασίας LED
  • Τυπική προστασία ασφαλείας CE

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Προς το παρόν διατίθεται μόνο στη Βόρεια Αμερική. 

Σύγκριση μηχανημάτων
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Προδιαγραφές
  • Εγγύηση προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τυπική προστασία ασφαλείας CE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρική ασφάλεια CE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υδραυλική σύσφιξη
Ρυθμιστής πίεσης μέγγενης
Ανίχνευση θραύσης λεπίδας
Βραχίονας χειροκίνητου οδηγού
Συσκευή ψεκασμού σταγονιδίων
Φωτισμός εργασίας LED

ΠΡΟΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Τραπέζι τροφοδοσίας
Τραπέζι εξόδου
Διακοπή εργασίας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Σύσφιξη μονής μέγγενης
Κίνηση βραχίονα χειροκίνητου οδηγού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP) (προσεχώς)
  • Σχέδιο διαρρύθμισης
  • Εγκατάσταση
  • Εγχειρίδιο χειριστή
Προδιαγραφές SAE Μετρικό σύστημα
Εύρος κοπής 90° στρογγυλό Φ9in Φ230 mm
Εύρος κοπής 90° επίπεδο (Π x Υ) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
Εύρος κοπής 45° στρογγυλό Φ8,3 in Φ210 mm
Εύρος κοπής 45° επίπεδο (Π x Υ) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
Εύρος κοπής 60° στρογγυλό Φ5,5 in Φ140 mm
Εύρος κοπής 60° επίπεδο (Π x Υ) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
Μικρότερο μέγεθος προς κοπή 0,4 x 0,4 in 10 x 10 mm
Εύρος σύσφιξης 0-12,2 in 0-310 mm
Μικρότερο μήκος τεμαχίου κοπής 1,2 in 30 mm
Μεμονωμένη κοπή με το μικρότερο μήκος υπολειμμάτων 2 in 50 mm
Ταχύτητα κοπής απείρως μεταβλητή με 65,6-262,4 ft/λεπτό 20-80 m/λεπτό
Ταχύτητα πρόωσης πριονιού 0,04-11,8 in/λεπτό 1 - 300 mm/λεπτό
Διαστάσεις λάμας πριονιού 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
Ύψος υποστήριξης υλικού 34,6 in 880 mm
Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο 2,8 hp 2,1 kW
Ισχύς κινητήρα πριονιού 2 hp 1,5 kW
Υδραυλικός κινητήρας 0,56 hp 0,42 kW
Μήκος 31,5 ίντσες 800 mm
Πλάτος με γρεζομεταφορέα 63 in 1600 mm
Ύψος 59 in 1500 mm
Συνολικό βάρος 2203 lb 500 kg

Εγγύηση προϊόντων Haas - 6 μήνες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει 6μηνη εγγύηση και υποστήριξη εξαρτημάτων από το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.  Θα ισχύουν χρεώσεις επιτόπιας εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εργασίας service και μετακίνησης.  Επικοινωνήστε με ένα τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. 

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.
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
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.