MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Ruční soustruh
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Dílenské vybavení
  2. Kapovací pila

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    JEN CNY
Kapovací pásová pila Haas, maximální objem řezání 9"

Kapovací pásová pila Haas HMS-3123 spojuje přesné řezání a víceúhlovou flexibilitu, což umožňuje dvojité kapovací řezy od 0° do 60°. Inteligentní řídicí systém stroje, výkonné hydraulické upínání a odolný systém navádění nože zajišťují efektivní a přesný výkon v celé řadě řezných úloh. Bez ohledu na to, zda provádíte obrábění konstrukční oceli, trubek nebo složitých profilů, HMS-3123 poskytuje stabilní a spolehlivé víceúhlové řezání pro zvýšení vaší výrobní účinnosti.

  • Rozsah řezání 90° plochý – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Rozsah řezu 90° kruhový – 9" (230 mm)
  • Rozsah kapování 0°- 60°
  • Hydraulické upínání
  • Detekce zlomení pilového listu
  • Pracovní osvětlení LED
  • Standardní bezpečnostní ochrana CE

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU

Momentálně k dispozici pouze v Severní Americe. 

Porovnat stroje
  • Konfigurace
  • Informace o stroji
  • Specifikace
  • Záruka na produkt

STANDARDNÍ KONFIGURACE

OCHRANA EXTERIÉRU

Standardní bezpečnostní ochrana CE

ELEKTRICKÉ FUNKCE

Elektrická bezpečnost dle CE:

FUNKCE VÝROBKU

Hydraulické upínání
Regulátor tlaku svěráku
Detekce zlomení nože
Ruční vodicí rameno
Zařízení pro stříkání mlhy
Pracovní osvětlení LED

PODÁVÁNÍ MATERIÁLU

Podávací tabulka
Výstupní tabulka
Zastavení obrobku

MECHANICKÁ STRUKTURA

Upínání jednoho svěráku
Ruční pohyb vodicího ramene

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP) (připravujeme)
  • Výkres rozvržení (připravujeme)
  • Instalace
  • Návod k obsluze
Specifikace SAE Metrický systém
Rozsah řezu 90° kruhový Φ9 palců Φ230 mm
Rozsah řezání 90° plochý (Š x V) 12,2 x 9 palců 310 x 230 mm
Rozsah řezu 45° kruhový Φ8,3 palce Φ210 mm
Rozsah řezání 45° plochý (Š x V) 8,3 x 8,3 palce 210 x 210 mm
Rozsah řezu 60° kruhový Φ5,5 palce Φ140 mm
Rozsah řezání 60° plochý (Š x V) 5,5 x 5,5 palce 140 x 140 mm
Nejmenší velikost, která se má řezat 0,4 x 0,4 palce 10 x 10 mm
Rozsah upínání 0-12,2 palce 0-310 mm
Nejkratší délka odříznutého kusu 1,2 palce 30 mm
Nejkratší zbývající délka jednotlivého řezu 2 palce 50 mm
Rychlost řezání se nekonečně mění pomocí 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
Rychlost posuvu pily 0,04-11,8 palce/min 1 - 300 mm/min
Rozměry pilového listu 114,6 x 1,06 x 0,03 palce 2910 x 27 x 0,9 mm
Výška podpěry materiálu 34,6 palců 880 mm
Celkové připojené zatížení 2,8 hp 2,1 kW
Výkon pilového motoru 2 hp 1,5 kW
Hydraulický motor 0,56 hp 0,42 kW
Délka 31,5 palců 800 mm
Šířka vč. dopravníku třísek 63 palců 1600 mm
Výška 59 palců 1500 mm
Celková hmotnost 2 203 lb 500 kg

Záruka na produkt Haas – 6 měsíců

Na tento produkt se vztahuje 6měsíční záruka na díly a podpora místní podnikové prodejny Haas.  Budou účtovány náklady na instalaci u zákazníka, školení, servisní práci a cestovní náklady.  Podrobnosti vám sdělí místní podniková prodejna Haas. 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.