MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT1000

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT1000

HRT1000

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

1000 mm Draaitafel

Onze XL draaitafels uit de HRT-serie zijn perfect voor het vasthouden van grote werkstukken of opspanningen voor 4-assige bewerking. Deze robuuste tafels met hoge capaciteit kunnen verticaal worden gemonteerd en zijn voorzien van grote doorlopende gaten voor staafdoorvoer en speciale opspanvoorzieningen. Klauwplaten en opspanningen kunnen eenvoudig aan de tafel worden vastgeschroefd met behulp van de precisie T-sleuven. 

LET OP! Deze draaitafel moet worden bediend in verticale stand (met de schijfzijde loodrecht naar de grond). Niet horizontaal bedienen (met de schijfzijde parallel aan de grond).

Opmerking: Vereist een Haas frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e-as. Voor zelfstandige bediening is een Haas draaitafel besturingskastje dat na 10 november 2021 verzonden is vereist, met softwareversie 26.38 of nieuwer.

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas-machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Robuust ontwerp
  • 1 Spillen
  • 1000 mm Schijfafmeting
  • 2000 ft-lb Max. koppel
  • 35 °/sec Max. snelheid
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
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S
Recently Updated

HRT1000


De draaitafels van Haas zijn net iets groter geworden! Onze extra grote draaitafels bieden schijfafmetingen van 630 mm tot 1000 mm. Met een eenvoudige plug-and-play-aansluiting kunt u snel 4-ascapaciteiten toevoegen om zelfs uw grootste stukken te verwerken.

CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Uw nieuwe 5-assige compacte draaitafel
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past bijna in elk Haas verticaal bewerkingscentrum. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.
GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER WERKBEREIK

Product Image

HRT450

450 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 450 mm Schijfafmeting
  • 400 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

kleiner werkbereik

Product Image

HRT630

630 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 630 mm Schijfafmeting
  • 1025 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

kleiner werkbereik

Product Image

HRT800

800 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 800 mm Schijfafmeting
  • 1200 ft-lb Max. koppel
  • 40 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER DAN U DENKT


Klaar voor uw grootste 4-assige opdrachten

Met hun massieve schijven, royale koppel en grote doorlopende gaten kunnen deze extra grote draaitafels zelfs de grootste 4-assige klussen in uw werkplaats probleemloos aan.

MEER INFORMATIE
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 39.37 in 1000 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 5694 lb 2582.8 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 2847 lb 1291.4 kg
Aantal standaard T-sleuven 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Max. slingering 0.0015 in 0.038 mm
Hoogte van het midden 23.750 in 603.25 mm
Diameter boorgat 17.5000 in 444.500 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
Overbrengingsverhouding 150:1 150:1
Timing 2.5:1 2.5:1
Diameter wormwiel 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 30.6 in 777 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Gewicht 5871 lb 2663.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT1000 VS-3 POSITIEVE FIT
HRT1000 VS-3-5AX POSITIEVE FIT
HRT1000 VS-1 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.