HRT1000

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT1000

HRT1000

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

1000mm 로터리 테이블

당사의 초대형 HRT 시리즈 회전 테이블은 4축 가공용 대형 공작물이나 고정장치를 고정하는 데 완벽한 제품입니다. 이러한 고용량, 헤비 듀비 테이블은 수직으로 장착되며 환봉 이송 및 특수 고정장치 위치 요건을 위한 대형 관통 홀이 특징입니다. 정밀 T-슬롯을 사용하여 척 및 픽스처를 테이블에 쉽게 볼트로 고정할 수 있습니다. 

주의! 이 회전 테이블은 수직 위치(플랫터 면이 지면과 직각인 상태)에서 작동해야 합니다. 수평(플랫터 면이 지면과 평행한 상태)으로 작동하지 마십시오.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 헤비 듀티 설계
  • 1 스핀들
  • 1000 mm 플랫터 크기
  • 2000 ft-lb 최대 토크
  • 35 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
Recently Updated

HRT1000


Haas 로터리가 조금 더 커졌습니다! 당사의 초대형 로터리는 630mm~1000mm 크기의 플래터를 제공합니다. 플러그 앤 플레이 연결을 쉽게 할 수 있으므로 4축 기능을 빠르게 추가하여 가장 큰 공작물까지도 처리할 수 있습니다.

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT450

450mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 450 mm 플랫터 크기
  • 400 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT630

630mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 630 mm 플랫터 크기
  • 1025 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT800

800mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 800 mm 플랫터 크기
  • 1200 ft-lb 최대 토크
  • 40 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

생각하신 것보다 더 큰 크기


가장 큰 4축 작업 처리 준비 완료

거대한 플래터, 넉넉한 토크 및 큰 관통 홀을 갖춘 이 초대형 로터리 테이블로 귀하의 공장에서 가장 큰 4축 작업도 쉽게 처리할 수 있습니다.

더 알아보기
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 39.37 in 1000 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 5694 lb 2582.8 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 2847 lb 1291.4 kg
표준 T-슬롯 수 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
흔들림 최대 0.0015 in 0.038 mm
중심 높이 23.750 in 603.25 mm
파일럿 구멍 직경 17.5000 in 444.500 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
기어비 150:1 150:1
타이밍 2.5:1 2.5:1
웜 기어 직경 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 30.6 in 777 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
무게 S.A.E METRIC
테이블 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
무게 5871 lb 2663.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT1000 VS-3 포지티브 핏
HRT1000 VS-3-5AX 포지티브 핏
HRT1000 VS-1 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.