MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT800

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT800

HRT800

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

800 mm draaitafel

Onze XL draaitafels uit de HRT-serie zijn perfect voor het vasthouden van grote werkstukken of opspanningen voor 4-assige bewerking. Deze robuuste tafels met hoge capaciteit kunnen verticaal worden gemonteerd en zijn voorzien van grote doorlopende gaten voor staafdoorvoer en speciale opspanvoorzieningen. Klauwplaten en opspanningen kunnen eenvoudig aan de tafel worden vastgeschroefd met behulp van de precisie T-sleuven.

LET OP! Deze draaitafel moet worden bediend in verticale stand (met de schijfzijde loodrecht naar de grond). Niet horizontaal bedienen (met de schijfzijde parallel aan de grond).

Opmerking: Vereist een Haas frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige 4-assige bediening. Voor zelfstandige bediening is een Haas draaitafel besturingskast die na 10 november 2021 verzonden is vereist, met softwareversie 26.38 of nieuwer.

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas-machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Robuust ontwerp
  • 1 Spillen
  • 800 mm Schijfafmeting
  • 1200 ft-lb Max. koppel
  • 40 °/sec Max. snelheid
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
  • MATENTABEL VOOR DRAAITAFEL

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S
Recently Updated

HRT800


De draaitafels van Haas zijn net iets groter geworden! Onze extra grote draaitafels bieden schijfafmetingen van 630 mm tot 1000 mm. Met een eenvoudige plug-and-play-aansluiting kunt u snel 4-ascapaciteiten toevoegen om zelfs uw grootste stukken te verwerken.

GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER WERKBEREIK

Product Image

HRT450

450 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 450 mm Schijfafmeting
  • 400 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Kleiner werkbereik

Product Image

HRT630

630 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 630 mm Schijfafmeting
  • 1025 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

groter werkbereik

Product Image

HRT1000

1000 mm Draaitafel

  • 1 Spillen
  • 1000 mm Schijfafmeting
  • 2000 ft-lb Max. koppel
  • 35 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 31.50 in 800 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 3746 lb 1699.0 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 1873 lb 850.0 kg
Aantal standaard T-sleuven 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Max. slingering 0.0015 in 0.038 mm
Hoogte van het midden 20.500 in 520.70 mm
Diameter boorgat 14.0000 in 355.600 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Overbrengingsverhouding 118:1 118:1
Timing 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 24.2 in 615 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Gewicht 3668 lb 1664.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT800 VS-3 POSITIEVE FIT
HRT800 VS-3-5AX POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.