My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT800

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT800

HRT800

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative 800 mm

Nos tables rotatives XL de série HRT sont idéales pour soutenir des pièces à usiner ou fixations de grande taille pour l’usinage 4 axes. Ces tables de grande capacité et robustes sont montées verticalement et disposent de larges alésages de bout en bout, permettant de positionner des barres et de répondre aux exigences spécifiques en matière de positionnement des outillages de fixation. À l’aide des rainures en T de précision, vous pouvez facilement boulonner des mandrins et fixations.

ATTENTION ! Cette table rotative doit être utilisée en position verticale (la face du plateau perpendiculaire au sol). Ne pas utiliser en position horizontale (la face du plateau parallèle au sol).

REMARQUE : elle requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour le fonctionnement intégral du 4e axe. Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande de diviseur Haas expédié après le 10 novembre 2021 avec la version logicielle 26.38 ou ultérieure.

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Conception robuste
  • 1 Broches
  • 800 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 1200 ft-lb Couple max.
  • 40 °/sec Vitesse max.
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
  • TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉQUIPEMENTS ROTATIFS

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
Recently Updated

HRT800


Les produits rotatifs Haas viennent de devenir un peu plus grands ! Nos produits diviseurs extra-larges proposent des tailles de plateau de 630 mm à 1 000 mm. Avec une connexion facile « plug-and-play », vous pouvez rapidement ajouter des capacités 4 axes pour manipuler même vos pièces les plus larges.

PRODUITS CONCERNÉS

VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

Product Image

HRT450

Table rotative 450 mm

  • 1 Broches
  • 450 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 400 ft-lb Couple max.
  • 50 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Volume de travail plus petit

Product Image

HRT630

Table rotative 630 mm

  • 1 Broches
  • 630 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 1025 ft-lb Couple max.
  • 50 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Volume de travail plus grand

Product Image

HRT1000

Table rotative 1 000 mm

  • 1 Broches
  • 1000 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 2000 ft-lb Couple max.
  • 35 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 31.50 in 800 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 3746 lb 1699.0 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 1873 lb 850.0 kg
Nombre de rainures en T standard 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Faux-rond max. 0.0015 in 0.038 mm
Hauteur de pointe 20.500 in 520.70 mm
Diamètre d’alésage pilote 14.0000 in 355.600 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 8000 ft-lbf 10846 Nm
Rapport de l’engrenage 118:1 118:1
Synchronisation 2.5:1 2.5:1
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Diam. roue à vis sans fin 24.2 in 615 mm
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Poids 3668 lb 1664.0 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT800 VS-3 CORRESPONDANCE
HRT800 VS-3-5AX CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.