MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT800

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT800

HRT800

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante 800 mm

Le nostre tavole rotanti serie HRT extra large sono perfette per la presa di pezzi di grandi dimensioni oppure fissaggi dei pezzi per lavorazione a quattro assi. Queste tavole di grande capacità per uso intensivo possono essere montate verticalmente e presentano grandi fori passanti per avanzamento della barra e speciali requisiti di posizionamento dei fissaggi dei pezzi. Autocentranti e fissaggi dei pezzi possono essere facilmente avvitati alla tavola utilizzando le cave a T di precisione.

ATTENZIONE! La tavola rotante deve essere utilizzata in posizione verticale (con la superficie del piatto perpendicolare al suolo). Non utilizzarla in orizzontale (con la superficie del piatto parallela al suolo).

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successiva per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento autonomo richiede un quadro di controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il 10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • 1 Mandrini
  • 800 mm Dimensioni piatto
  • 1200 ft-lb Coppia massima
  • 40 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • SCHEMA DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell’operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
Recently Updated

HRT800


Le tavole rotanti Haas sono diventate più grandi! Le nostre tavole rotanti di grandi dimensioni offrono piatti di dimensioni che variano dai 630 mm ai 1000 mm. Con un facile collegamento plug-and-play, è possibile aggiungere rapidamente funzionalità a 4 assi per gestire persino i pezzi di dimensioni molto grandi.

PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Product Image

HRT450

Tavola rotante 450 mm

  • 1 Mandrini
  • 450 mm Dimensioni piatto
  • 400 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Area di lavoro più piccola

Product Image

HRT630

Tavola rotante 630 mm

  • 1 Mandrini
  • 630 mm Dimensioni piatto
  • 1025 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

area di lavoro più ampia

Product Image

HRT1000

Tavola rotante 1000 mm

  • 1 Mandrini
  • 1000 mm Dimensioni piatto
  • 2000 ft-lb Coppia massima
  • 35 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 31.50 in 800 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 3746 lb 1699.0 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 1873 lb 850.0 kg
Numero di cave a T standard 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Fuori corsa max. 0.0015 in 0.038 mm
Altezza centro 20.500 in 520.70 mm
Diametro foro guida 14.0000 in 355.600 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Rapporto degli ingranaggi 118:1 118:1
Fasatura 2.5:1 2.5:1
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 24.2 in 615 mm
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Peso 3668 lb 1664.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT800 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT800 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.