My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HRT800

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT800

HRT800

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Otočný stůl 800 mm

Naše extra velké otočné stoly řady HRT jsou vynikající pro zpracování velkých obrobků nebo upínání pro obrábění se 4 osami.

Tyto velkokapacitní stoly se připevňují svisle a mají velké průchozí otvory pro posuvy tyčí a speciální požadavky na umístění upínání. Ke stolu lze snadno připevnit sklíčidla a upínání pomocí přesných T-drážek.

POZOR! Tento otočný stůl se musí používat ve svislé poloze (s plochou talíře kolmo k podlaze). Nepoužívejte ve vodorovné poloze (s plochou talíře rovnoběžně s podlahou).

Poznámka: Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté osy a software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější pro úplné obrábění na čtyřech osách. Pro samostatný provoz je potřeba otočná ovládací skříň Haas dodaná po 10. listopadu 2021, s verzí softwaru 26.38 nebo novější.

  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Robustní konstrukce
  • 1 Vřetena
  • 800 mm Velikost talíře
  • 1200 ft-lb Max. krouticí moment
  • 40 °/sec Max. rychlost
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
  • TABULKA KOMPATIBILITY OTOČNÝCH MECHANISMŮ

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Řízení Haas

  • Přímé řízení CNC frézou
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT800


Otočné produkty Haas jsou nyní ještě větší! Naše extra velké otočné produkty nyní nabízejí velikosti talířů v rozsahu od 630 do 1000 mm. Díky snadnému zapojování můžete rychle získat schopnosti práce ve čtyřech osách a opracovávat i ty největší obrobky.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Product Image

HRT450

Otočný stůl 450 mm

  • 1 Vřetena
  • 450 mm Velikost talíře
  • 400 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Menší pracovní prostor

Product Image

HRT630

Otočný stůl 630 mm

  • 1 Vřetena
  • 630 mm Velikost talíře
  • 1025 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

větší pracovní prostor

Product Image

HRT1000

Otočný stůl 1 000 mm

  • 1 Vřetena
  • 1000 mm Velikost talíře
  • 2000 ft-lb Max. krouticí moment
  • 35 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 31.50 in 800 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 3746 lb 1699.0 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 1873 lb 850.0 kg
Počet standardních T-drážek 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Max. vyosení 0.0015 in 0.038 mm
Výška středu 20.500 in 520.70 mm
Průměr vodicího vrtu 14.0000 in 355.600 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Převodový poměr 118:1 118:1
Časování 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Průměr šnekového kola 24.2 in 615 mm
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Požadované napájení 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Hmotnost S.A.E METRIC
Stůl 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Hmotnost 3668 lb 1664.0 kg
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HRT800 VS-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT800 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.