My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT800

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT800

HRT800

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

800 mm Drehtische

Unsere XL-Drehtische der HRT-Baureihe eignen sich hervorragend zur Aufnahme großer Werkstücke oder Vorrichtungen für die 4-Achsen-Bearbeitung. Diese Hochkapazitäts-Schwerlasttische können vertikal montiert werden und verfügen über große Durchgangsbohrungen für die Stangenzuführung und das Fixieren spezieller Spannvorrichtungen. Spannfutter und Spannvorrichtungen können mit den Präzisions-T-Nuten einfach auf den Tisch geschraubt werden.

ACHTUNG! Dieser Drehtisch muss in vertikaler Position betrieben werden (mit der Spannfläche senkrecht zum Boden.) Betreiben Sie das Gerät nicht in horizontaler Lage (mit der Spannfläche parallel zum Boden).

HINWEIS: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse und NGC Software Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen 4-Achsen-Betrieb. Für den Stand-Alone-Betrieb ist eine Haas Drehsteuerungsbox erforderlich, die nach dem 10. November 2021 ausgeliefert wurde und über die Softwareversion 26.38 oder eine neuere Version verfügt.

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 800 mm Spannflächengröße
  • 1200 ft-lb Max. Drehmoment
  • 40 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • KOMPATIBILITÄT VON DREHTISCHEN

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
Recently Updated

HRT800


Die Drehtische von Haas sind etwas größer geworden! Unsere extragroßen Drehtische bieten Spannflächengrößen von 630 mm bis 1000 mm. Mit der einfachen Plug-and-Play-Anbindung können Sie schnell 4-Achsen-Fähigkeiten hinzufügen, um auch Ihre größten Teile zu bearbeiten.

VERBUNDENE PRODUKTE

KLEINERER ARBEITSBEREICH

Product Image

HRT450

450 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 450 mm Spannflächengröße
  • 400 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kleinerer Arbeitsbereich

Product Image

HRT630

630 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 630 mm Spannflächengröße
  • 1025 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

grösserer arbeitsbereich

Product Image

HRT1000

1000 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 1000 mm Spannflächengröße
  • 2000 ft-lb Max. Drehmoment
  • 35 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 31.50 in 800 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 3746 lb 1699.0 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 1873 lb 850.0 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Max. Unrundheit 0.0015 in 0.038 mm
Spitzenhöhe 20.500 in 520.70 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 14.0000 in 355.600 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 8000 ft-lbf 10846 Nm
Übersetzungsverhältnis 118:1 118:1
Taktung 2.5:1 2.5:1
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 24.2 in 615 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Gewicht 3668 lb 1664.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT800 VS-3 PASST
HRT800 VS-3-5AX PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.