MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HRT800

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Dreiebord
  3. HRT800

HRT800

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

800 mm roterende bord

Den ekstra store HRT-serien vår med roterende bord er perfekte for å holde store arbeidsstykker eller festeanordninger for 4-aksemaskinering. Disse tunge høykapasitetsbordene monteres vertikalt og har store hull-gjennom for boltmating og spesielle krav for plassering av festeanordninger. Chucker og festeanordninger kan enkelt boltes til bordet ved å bruke presisjons T-sporene.

VÆR OPPMERKSOM! Dette roterende bordet må driftes i den vertikale posisjonen (med platefronten vinkelrett med bakken). Ikke drift horisontalt (med platefronten parallell med bakken).

MERK: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Uavhengig drift krever en Haas kontrollboks for roterende enhet utsendt etter 10. november 2021, med programvareversjon 26.38 eller nyere.

  • Legg 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • Bransjeledende ytelse og kapabiliteter
  • Solid design
  • 1 Spindler
  • 800 mm Platestørrelse
  • 1200 ft-lb Maks. moment
  • 40 °/sec Maks hastighet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • TILPASNINGSDIAGRAM FOR ROTERENDE ENHET

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Haas-kontrollen

  • Direktestyring via fres-CNC
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER
Recently Updated

HRT800


Haas-dreieenhetene har blitt litt større! De ekstra store dreieenhetene har platestørrelser fra 630 mm til 1000 mm. Den enkle «plug-and-play»-tilkoblingen gjør at du enkelt kan legge til 4-aksefunksjoner for å håndtere selv de største delene dine.

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Product Image

HRT450

450 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 450 mm Platestørrelse
  • 400 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Mindre arbeidsområde

Product Image

HRT630

630 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 630 mm Platestørrelse
  • 1025 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

større arbeidsområde

Product Image

HRT1000

1000 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 1000 mm Platestørrelse
  • 2000 ft-lb Maks. moment
  • 35 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 31.50 in 800 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 3746 lb 1699.0 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 1873 lb 850.0 kg
Antall Std T-spor 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Hjulslag maks 0.0015 in 0.038 mm
Senterhøyde 20.500 in 520.70 mm
Diameter på pilothull 14.0000 in 355.600 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Girutveksling 118:1 118:1
Tidsberegning 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Ormgir dia 24.2 in 615 mm
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 150 psi 10.3 bar
Vekt S.A.E METRIC
Tabell 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Vekt 3668 lb 1664.0 kg
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HRT800 VS-3 POSITIV PASSFORM
HRT800 VS-3-5AX POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.