MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HRT800

  1. Döner ve İndeksleyici
  2. Döner Tablalar
  3. HRT800

HRT800

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

800 mm Döner Tabla

Ekstra geniş HRT Serisi döner tablalarımız 4 eksenli işlemede geniş iş parçalarını veya fikstürleri tutmak için harikadır. Bu yüksek kapasiteli, ağır hizmet tipi tablalar dikey olarak monte edilebilir ve çubuk sürme ve özel fikstür yerleştirme gereklilikleri için geniş deliklere sahiptir. Aynalar ve fikstürler hassas T-kanalları kullanılarak kolayca tablaya vidalanabilirler.

DİKKAT! Bu döner tabla, (plaka yüzeyi zemine dikey olacak biçimde) düşey konumda çalıştırılmalıdır. Yatay konumda (yani plaka yüzeyi zemine paralel olacak biçimde) çalıştırmayın.

NOT: Tam 4 eksen operasyonu için 4. eksen sürücüsü ve 100.21.000.1130 veya üstü NGC yazılım sürümüne sahip Haas freze gereklidir. Tek başına operasyon için 10 Kasım 2021'den sonra gönderilmiş ve 26.38 veya üstü yazılım sürümüne sahip Haas döner kontrol kutusu gereklidir.

  • Tezgahınıza 4. eksen özellikleri ekleyin
  • Haas tezgahlarına kolay tak ve çalıştır bağlantısı
  • Endüstri lideri performans ve yetenekler
  • Ağır hizmet tipi tasarım
  • 1 İş Milleri
  • 800 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 1200 ft-lb Maksimum Tork
  • 40 °/sec Maksimum Hız
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
  • DÖNER TABLA UYUM ŞEMASI

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

Haas Kontrol Ünitesi

  • Freze CNC’den Doğrudan Kontrol
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT800


Haas tablalar biraz daha büyüdü! Ekstra geniş plakalarımız 630 mm’den 1000 mm’ye kadar seçenekler sunuyor. Tak çalıştır bağlantı sayesinde en büyük parçalarınızı işlemek için kolayca 4 eksen özelliği ekleyebilirsiniz.

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Product Image

HRT450

450 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 450 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 400 ft-lb Maksimum Tork
  • 50 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük Çalışma Alanı

Product Image

HRT630

630 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 630 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 1025 ft-lb Maksimum Tork
  • 50 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

daha büyük çalışma alanı

Product Image

HRT1000

1000 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 1000 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 2000 ft-lb Maksimum Tork
  • 35 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 31.50 in 800 mm
Tablada Maks. Ağırlık (destekli) 3746 lb 1699.0 kg
Tablada Maks. Ağırlık (desteksiz) 1873 lb 850.0 kg
Standart T Kanal Sayısı 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Maks. Salgı 0.0015 in 0.038 mm
Merkez Yüksekliği 20.500 in 520.70 mm
Pilot Delik Çapı 14.0000 in 355.600 mm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 8000 ft-lbf 10846 Nm
Dişli Oranı 118:1 118:1
Zamanlama 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
Sonsuz Dişli Çapı 24.2 in 615 mm
Maks. Döndürme/Adım (döner tabla kontrolü ile) 999.999 ° 999.999 °
Genel S.A.E METRIC
Güç Gereksinimi 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Çalışma Sıcaklığı (maks. ortam) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. Hava Basıncı 150 psi 10.3 bar
Ağırlık S.A.E METRIC
Tabla 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
İhracat Sandığı 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Ağırlık 3668 lb 1664.0 kg
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HRT800 VS-3 TAM UYUMLU
HRT800 VS-3-5AX TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.