My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mill Auto Parts Loader

  1. Vertikale Fräsmaschinen

Automatischer Werkstücklader für Fräsen

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Automatisieren Sie Ihre Teileproduktion auf kleinen VMCs

Der automatische Werkstücklader von Haas ist eine einfache und erschwingliche Lösung zur Automatisierung der Teileproduktion und der Produktivitätssteigerung. Er ist ausschließlich für den Einsatz auf kleinen Haas VMCs konzipiert und wird direkt an die Haas Steuerung angeschlossen. 

Enthält eine Kühlung für CNC-Steuerungsschrank, ein tragbares Touch-Bedienpult und eine automatische Bedienertür bei Bestellung mit einer Maschine; bei separater Bestellung tragbares Bedienpult und automatische Bedienertür erforderlich. Nach dem 01.06.2021 hergestellte Einheiten erhalten/benötigen das tragbare Touch-Bedienpult XL.

HINWEIS: Ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler ist erforderlich. CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitszaun-Schutz.

ACHTUNG: Die Konfiguration des Greifers für den automatischen Werkstücklader lässt kein Stapeln der Werkstücke auf dem Teileraster (Tisch) zu.

  • All-inclusive-Design mit Plug-and-Play-Funktionen für kleine vertikale Bearbeitungszentren von Haas
  • Direkter Anschluss an die Haas-Steuerung
  • Nimmt Teile von bis zu 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) mit bis zu 10 lb (4,5 kg) auf
  • Inklusive Lichtvorhang für sichere Bedienung (nicht-CE)
  • CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitsschutzzaun
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Details
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Sicherheitszaun, automatischer Werkstücklader

Installationssätze

  • APL/Kompakter APL-Installationssatz, kleine VMC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS

Der automatischem Werkstücklader für Fräsmaschinen von Haas

Die Fräse mit automatischem Werkstücklader von Haas bietet eine einfache Methode zur Automatisierung der Teileproduktion auf kleinen VMCs der VF-Serie. Sie lässt sich nahtlos in die Haas Steuerung integrieren und verfügt über eine einfache Einrichtungsschnittstelle, mit der Sie in wenigen Minuten vollautomatisch Teile für die mannlose Bearbeitung be- und entladen können.

Haas automatischer Werkstücklader für Fräsmaschinen in Aktion

Hier ist ein kurzes Video, das wir bei der Produktion unseres Videos zur Programmierung des automatischen Werkstückladers (APL) für Fräsmaschinen gedreht haben. Dieses Video wurde kürzlich veröffentlicht. Sie sehen Nahaufnahmen, die zeigen, wie die Greifer den Rohling aufnehmen und diesen in den pneumatischen Schraubstock laden. Nach der Bearbeitung legen die Greifer das Werkstück zurück auf den Tisch des automatischen Werkstückladers.

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Haas VF-2

VF-2

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2SS

VF-2SS

Hochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischHochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischCNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-2

VM-2

CNC vertikal Formmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm.

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
VERBUNDENE PRODUKTE
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

Automatisieren Sie Ihre Teilefertigung

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Auto Parts Loader

Automatisieren Sie Ihre Drehteilefertigung

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Automatischer Werkstücklader für UMC

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Überblick über automatischen Werkstücklader

Der automatische Werkstücklader (APL) bietet eine einfache Möglichkeit, die Teileproduktion auf der Haas VF-1 über vertikale Bearbeitungszentren der Größe VF-2, einschließlich SS- und YT-Modellen, zu automatisieren. Die bedienfreundliche Schnittstelle der Haas-Steuerung führt Sie durch einen einfachen und schrittweisen Einrichtungsprozess, bei dem der APL seine Positionen „lernt“. In wenigen Minuten ist die vollständige Automatisierung geschehen, wobei Werkstücke für eine unbeaufsichtigte Bearbeitung beladen und entladen werden.

HINWEIS: Erfordert einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitszaun-Schutz.

ACHTUNG: Die Konfiguration des Greifers für den automatischen Werkstücklader lässt kein Stapeln der Werkstücke auf dem Teileraster (Tisch) zu.

Werkstückmanagement des automatischen Werkstückladers


Das Werkstückmanagement auf dem Werktisch des automatischen Werkstückladers geschieht über eine Gitterraster-Vorlage mit gleichmäßigen Reihen und Spalten. Die Greifer des automatischen Werkstückladers können Teile von 1,0" (25 mm) rechtwinklig bis zu 6,0" x 6,0" (152 mm x 152 mm) Länge x Breite und bis zu 10 lb (4,5 kg) bearbeiten. Unterschiedliche Werkstückformen, beispielsweise rund, hexagonal und rechtwinklig, können geladen werden, und die Greifer lassen sich für eine optimale Passung der Werkstücke anpassen und modifizieren.

Der automatische Werkstücklader wird direkt über die Haas Steuerung programmiert und mit Hilfe der Haas APL-Schnittstelle eingerichtet, die den Bediener durch die für eine schnelle Programmierung des automatischen Werkstückladers erforderlichen Schritte führt. Über die Beantwortung einfacher Fragen gibt der Bediener Grundinformationen ein. Hierzu positioniert er entweder die Werkstückgreifer und drückt eine einzige Taste, um die Position aufzuzeichnen, oder gibt die grundlegenden numerischen Werte ein. Alle Werte werden automatisch durch die Steuerung berechnet und der automatische Werkstücklader kann den Betrieb aufnehmen.

Der automatische Werkstücklader arbeitet bei normalem Bearbeitungsbetrieb im Hintergrund, setzt Werkstücke auf den Ablagetisch zurück und ruft neue Rohlinge ab, während zugleich Werkstücke bearbeitet werden. Die Arbeit findet also fast ständig im mannlosen Betrieb statt. Die doppelten Greifer sparen Zeit, indem das Werkstück vom elektronischen Schraubstock im Maschineninneren genommen und durch einen Rohling ersetzt wird, ohne dass hierfür eine Rückkehr zum Ablagetisch erforderlich wäre.

Um die große Variation in Größe und Form des Materials zu berücksichtigen, die vom automatischen Werkstücklader geladen werden kann, verwenden Sie die folgenden Leitlinien und Tabellenabmessungen, um Ihre eigenen bauteilspezifischen Vorlagen zu erstellen

1. Lassen Sie einen ausreichenden Abstand zwischen den Reihen und Ständern für den Greiferabstand zu.
2. Alle Reihen müssen den gleichen Abstand haben.
3. Alle Ständer müssen den gleichen Abstand haben (können aber vom Reihenabstand abweichen).
4. Die Schablone mit Passstiften und/oder Schraubenlöchern am Tisch befestigen.

Max. Werkstückgröße

Schnittstelle des automatischen Werkstückladers

Bedienfreundliche Schnittstelle des automatischen Werkstückladers

Unsere bedienfreundliche Schnittstelle unterstützt den Bediener mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen bei der Programmierung des automatischen Werkstückladers, damit er die richtigen Positionen für das Aufheben, Beladen und Entladen der Werkstücke “lernt”.

  • Der automatische Werkstücklader wird direkt am Bedienpult der Maschine betrieben, was für eine nahtlose Integration sorgt.
  • Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Grafik-Bildschirme führen den Bediener durch den Einrichtungsprozess, beispielsweise:
    • Einstellen der Werkstückvorlagenmuster ‒ Anzahl Reihen und Spalten
    • Einstellen der Aufnahmeposition für das erste Teil.
    • Einstellen der Bereitstellungsposition des automatischen Werkstückladers, an der ein Beenden der Bearbeitung abgewartet wird. 
    • Einstellen der Beladungs- und Entladungspositionen beim elektronischen Schraubstock.
    • Einstellen der Ablageposition für das erste fertige Werkstück.

Werkstücklader-Modus

Einfach zu bedienen im Werkstücklader-Modus

Der Werkstücklader-Modus kombiniert das aus dem Speicher [MEM] gewählte Teileprogramm nahtlos mit einer eigenen Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage, um die Teileproduktion zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen.

Ein neuer M-Code wurde für den automatischen Werkstücklader entwickelt. M299 wird am Ende des Teileprogramms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M299 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wenn aber das Programm gestartet wird, während der Werkstücklader-Modus noch aktiv ist, weist das M299 den automatischen Werkstücklader an, das erste Werkstück vom Tisch zu laden und dann das aktive Programm im Speicher auszuführen. 

  • Werkstücklader-Modus
    • Ersetzen Sie Ihren M30 am Ende Ihres Teileprogramms einfach durch ein M299.
    • Wählen Sie im Reiter Ausführen [INSERT], um die eigene Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage (Job) auszuwählen und schalten Sie dann den Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage ein; es erscheint ein Wasserzeichen “Werkstücklader-Modus” über Ihrem Programm und Sie können loslegen.
    • Drücken Sie Zyklusstart. Der automatischer Werkstücklader lädt dann das erste Teil und führt das Teileprogramm im Speicher aus
    • Während das Teil bearbeitet wird, legt der Werkstücklader das fertige Teil ab, greift einen neuen Rohling und führt ihn zur angegebenen Ladeposition.
    • Der Bediener kann den Tischstatus, die Anzahl fertig bearbeiteter Teile, welche Teilenummer sich in der Maschine befindet und welches Teil als nächstes kommt überwachen.
    • Der Zyklus läuft weiter, bis alle Werkstücke auf dem Tisch oder eine festgelegte Anzahl von Werkstücken bearbeitet wurden. 
Verfahrwege S.A.E METRIC
AU-Achse 115 in 2921 mm
AV-Achse 28 in 711 mm
AW-Achse 11 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
Eilgänge (AV) 118 ipm 3 m/min
Eilgänge (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Max. Werkstücklänge 6.00 in 152 mm
Max Part Width 6.00 in 152 mm
Maximales Werkstückgewicht (pro Greifer) 10.0 lb 4.5 kg
Tisch S.A.E METRIC
Länge 48.0 in 1219 mm
Breite 28.0 in 711 mm
Ladekapazität 1000 lb 454 kg

LERNEN SIE IHREN NEUEN BEDIENER KENNEN

Amortisierung der Automatisierung: Nach weniger als 6 Monaten

RECHNEN SIE SELBST: Wenn Sie mit dem automatischen Werkstücklader nur vier zusätzliche Stunden pro Tag ausführen, können Sie in nur sechs Monaten genug Leistung generieren, um Ihre Investition zu amortisieren.

Anders ausgedrückt, kostet der automatische Werkstücklader ungefähr ein Drittel des Jahreslohns eines Bedieners!

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.