MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mill Auto Parts Loader

  1. Fresatrici verticali

Caricatore di pezzi automatico per fresatrice

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Automatizza la produzione dei tuoi pezzi sui piccoli VMC

Il caricatore di pezzi automatico Haas rappresenta un modo semplice e conveniente di automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività. È progettato e costruito esclusivamente per essere impiegato sui piccoli VMC di Haas e si connette direttamente al controllo Haas. 

Quando si effettua l’ordine con una macchina, sono incluse l’Unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC, la maniglia di avanzamento a distanza-Touch e la porta automatica; la maniglia di avanzamento a distanza e la porta automatica non sono incluse quando l’ordine viene effettuato separatamente. Le unità costruite dopo il 01/06/2021 sono dotate/richiedono la Maniglia di avanzamento a distanza con touchscreen XL.

NOTA: richiede un cambio utensile montato a lato. La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza opzionale.

ATTENZIONE: La configurazione dello stato Caricatore di pezzi automatico non consente l’impilamento dei pezzi sulla griglia dei pezzi (tavola).

  • Progetto tutto incluso con capacità plug-and-play per centri di lavorazione verticali di piccole dimensioni Haas
  • Si interfaccia direttamente con il controllo Haas
  • Alloggia pezzi fino a 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) e fino a 10 lb (4,5 kg)
  • Include una barriera fotoelettrica per un funzionamento sicuro (non CE)
  • La conformità CE richiede la recinzione di protezione di sicurezza opzionale
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Opzioni di prodotto

  • Recinzione di sicurezza, Caricatore di pezzi automatico

Kit di installazione

  • Kit di installazione APL/APL compatto, VMC di piccole dimensioni
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO

Caricatore di pezzi automatico della fresatrice Haas

La fresatrice con caricatore di pezzi automatico Haas permette di automatizzare facilmente la produzione dei pezzi su piccole VMC serie VF. Si integra perfettamente con il controllo Haas e presenta una semplice interfaccia di predisposizione che consente un’automatizzazione completa in pochi minuti e il carico e lo scarico di pezzi per la lavorazione non presidiata.

Il caricatore pezzi automatico della fresatrice Haas in azione

Ecco un breve video che abbiamo realizzato durante la programmazione del nostro caricatore di pezzi automatico della fresatrice che abbiamo rilasciato di recente. Qui daremo uno sguardo più da vicino sulle pinze di presa che prelevano il pezzo grezzo, lo caricano nella morsa pneumatica e restituiscono il pezzo alla tavola del caricatore di pezzi automatico dopo la lavorazione.

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Haas VF-2

VF-2

Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-2YT

VF-2YT

Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-2

VM-2

Formatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
PRODOTTI CORRELATI
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

Automatizza la produzione dei pezzi di piccole dimensioni

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Auto Parts Loader

Automatizza la produzione di pezzi del tuo tornio

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Caricatore di pezzi automatico per UMC

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Panoramica APL

Il caricatore di pezzi automatico (Automatic Parts Loader, APL) costituisce un modo semplice per automatizzare la produzione dei pezzi sui centri di lavorazione verticali Haas da VF-1 a VF-2, compresi i modelli SS e YT. L’interfaccia, di facile utilizzo nel controllo Haas, ti guida passo-passo nel semplice processo di predisposizione e “insegna” al braccio APL come posizionarsi, così che in pochi minuti il processo di lavorazione sarà completamente automatizzato e i pezzi potranno essere caricati e scaricati nella lavorazione non presidiata.

NOTA: richiede un cambio utensile montato a lato. La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza opzionale.

ATTENZIONE: La configurazione dello stato Caricatore di pezzi automatico non consente l’impilamento dei pezzi sulla griglia dei pezzi (tavola).

Gestione del pezzo con APL


La gestione del pezzo sulla tavola APL avviene creando uno schema a griglia suddivisa in righe e colonne equidistanti. Le pinze di presa dell’APL possono gestire pezzi da 1,0" (25 mm) quadrati fino a 6,0" di lunghezza x 6,0" di larghezza (152 x 152 mm), e fino a 10 lb (4,5 kg). È possibile caricare pezzi di forma diversa (ad esempio rotondi, esagonali o quadrati) e le pinze da presa possono essere regolate o modificate per meglio adattarsi ai pezzi stessi.

L’APL è programmato direttamente tramite il controllo Haas e impostato attraverso l’interfaccia APL Haas, che guida l’operatore nei passi necessari a programmare velocemente l’APL. Per ottenere delle risposte a domande semplici, l’operatore inserisce le informazioni base o posizionando le pinze di presa del pezzo e premendo un solo pulsante, oppure inserendo i valori numerici di base. Tutti i valori vengono calcolati automaticamente dal controllo e l’APL è pronto a partire.

Durante le normali operazioni di lavorazione, l’APL opera in background, restituendo i pezzi alla tavola portaoggetti e recuperando i nuovi pezzi grezzi mentre vengono lavorati a macchina. Il risultato è una lavorazione non presidiata quasi ininterrotta. Le doppie pinze di presa consentono di risparmiare tempo prelevando un pezzo dalla morsa elettronica all’interno della macchina e sostituendolo con un nuovo pezzo di materiale grezzo, senza doverlo restituire alla tavola portaoggetti.

Per adattare l’ampia variazione di dimensioni e forma del materiale che può essere caricato dal Caricatore di pezzi automatico, utilizzare le seguenti linee guida e dimensioni della tavola per creare i propri modelli specifici per il pezzo

1. Lasciare uno spazio adeguato tra le righe e le colonne per consentire il gioco della pinza di presa.
2. Tutte le righe devono avere la stessa spaziatura.
3. Tutte le colonne devono avere la stessa spaziatura (ma questa può non coincidere con quella delle righe).
4. Usare perni di guida e/o fori per viti per fissare il modello alla tavola.

Dimensioni massime del pezzo

Interfaccia dell’APL

Interfaccia dell’APL di facile utilizzo

Il nostro interfaccia dell’APL, di facile utilizzo, fornisce passo-passo le istruzioni per aiutare l’operatore a “insegnare” all’APL quali siano le posizioni corrette per prendere, caricare e scaricare i pezzi.

  • L’APL è gestito direttamente sul pannello della macchina, consentendo un’integrazione senza interruzioni.
  • Le istruzioni passo passo e l’aiuto dei disegni guideranno l’operatore nel processo di predisposizione, ad esempio a:
    • Impostare il modello di sagoma per pezzi - numero di righe e colonne
    • Impostare la posizione di prelievo del primo pezzo
    • Impostare la posizione di attesa dell’APL fino al completamento della lavorazione 
    • Impostare le posizioni della morsa elettronica per le operazioni di carico e scarico
    • Impostare la posizione di rilascio per il primo pezzo completato

Modalità APL

Facile da azionare in modalità APL

La modalità APL combina perfettamente il programma per pezzi selezionato in [MEM] con un modello di configurazione APL per automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività.

Un nuovo codice M è stato sviluppato per l’utilizzo con caricatori pezzi automatici. M299 viene solitamente utilizzato al termine di un programma per pezzi. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M299 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato mentre la “Modalità APL” è attiva, l’M299 comanderà all’APL di caricare il primo pezzo dalla tavola, per poi eseguire il programma attivo in Memoria. 

  • Modalità APL
    • Sostituire semplicemente l’M30 con un M299 al termine del programma per pezzi
    • Nella scheda Run Job, premere [INSERT] per selezionare il modello di configurazione APL designata (Job) e attivare la Modalità APL; una scritta “Modalità APL” in filigrana comparirà sul programma e sarà possibile iniziare
    • Premendo Cycle Start, l’APL caricherà il primo pezzo ed eseguirà il programma per pezzi in Memoria
    • Mentre il pezzo è in lavorazione, l’APL rilascerà il pezzo completato e preleverà nuovo materiale grezzo, collocandolo nella posizione di caricamento
    • L’operatore può monitorare lo stato della tavola, il numero dei pezzi completati, il numero del pezzo all’interno della macchina e il pezzo successivo
    • Il ciclo continua fino a quando tutti i pezzi sulla tavola vengono completati, o fino a quando viene raggiunto un numero specifico di pezzi 
Corse S.A.E METRIC
Asse AU 115 in 2921 mm
Asse AV 28 in 711 mm
Asse AW 11 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
Avanzamenti in rapido (AV) 118 ipm 3 m/min
Avanzamenti in rapido (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Lunghezza pezzo max. 6.00 in 152 mm
Max Part Width 6.00 in 152 mm
Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 10.0 lb 4.5 kg
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 48.0 in 1219 mm
Larghezza 28.0 in 711 mm
Capacità di carico 1000 lb 454 kg

CONOSCI IL TUO NUOVO OPERATORE

Ritorno dell’investimento in automazione: meno di 6 mesi

FAI DUE CONTI: Impiegando il caricatore di pezzi automatico per sole quattro ore in più al giorno potresti raggiungere una produzione sufficiente a ripagare il tuo investimento in soli 6 mesi.

Vedila da un altro lato: il costo del caricatore di pezzi automatico equivale a circa un terzo di un intero anno di stipendio di un operatore!

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.