MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Sústruhy
  2. Podávač tyčí Haas 12

Podávač tyčí Haas 12

    IBA CNY
Not Currently Available In Your Region
Zautomatizujte výrobu dlhých tyčových obrobkov

Podávač tyčí Haas 12 je hydrodynamický podávač tyčí určený na nepretržité spracovanie tyčí až do dĺžky 3,6 m (12') na sústružníckych centrách Haas ST-10 až ST-30 a DS-20Y až DS-30Y. Je to vysokovýkonné riešenie automatizácie, ktoré poskytuje vynikajúcu podporu tyčí a kontrolu vibrácií pre vysokorýchlostné sústružnícke aplikácie.

Podávač tyčí Haas 12 je skonštruovaný pre moderné prostredia s CNC sústruhmi a používa systém hydrodynamického olejového kúpeľa na stabilizáciu tyčí počas procesu posuvov, čo poskytuje tichšiu prevádzku, hladšie podávanie a lepšie dokončovanie obrobkov.      

POZNÁMKA: Vyžaduje stroj Haas s ovládaním NGC a nainštalovanými doplnkami 8M a makrami. Inštalačná súprava nie je súčasťou balenia a musí sa zakúpiť prostredníctvom HaasTooling.com.

POZOR! Na správnu prevádzku vyžaduje presnú/uzemňujúcu tyč. Nevhodné pre tyč s valcovaním za tepla alebo za studena. 

  • Pojme tyče až do dĺžky 3,6 m (12')
  • Hydrodynamický olejový kúpeľ stabilizuje tyče
  • Špičková podpora tyčí a regulácia vibrácií
  • Inštalačné súpravy sú dostupné na stránke HaasTooling.com

POZNÁMKA: Podávač tyčí sa dodáva bez hydraulickej kvapaliny. Vyžaduje 44 l (11,75 galónov) hydraulickej kvapaliny, predáva sa samostatne.
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
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

V súčasnosti k dispozícii len v Severnej Amerike s termínom dodania v 4. kvartáli 2025. 

Porovnať stroje
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie

DOKUMENTY

DOKUMENTY
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Inštalačná príručka (už čoskoro)
  • Návod na obsluhu (už čoskoro)
TYČOVÉ KAPACITY IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Priemer tyče (max. určený sústruhom) 0,215 palca až 2,205 palca 8 až 56 mm
Kapacita dĺžky tyče 149,6 palca 3 800 mm
Maximálna dĺžka tyče 12 stôp 3,6 m
Min. dĺžka tyče 5 stôp 1,5 m
Tyčová kapacita 3/8 palca/27 ks 10 mm/26 ks
VŠEOBECNÉ IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Tlak vzduchu 70 psi 4,8 baru
Mazivo FK ISO VG68/FK Hydraulický olej 68 FK ISO VG68/FK Hydraulický olej 69
Kapacita maziva 11,75 gal 44 l
Hmotnosť stroja 2 340 lb 1 060 kg
ROZMERY – PREPRAVA IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Paleta na prepravu v rámci krajiny 192,1 palcov  x 39,9 palcov x 57,9 palcov 488 cm x 76 cm x 147 cm
Hmotnosť 2 865 lb 1 300 kg
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Hnací systém Servomotor Servomotor
Spotreba energie 795 W 795 W
Napájanie 3-fázové 220V 50/60 Hz 3-fázové 220V 50/60 Hz

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.