MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Strunguri
  2. Alimentator de bare Haas 12

Alimentator de bare Haas 12

    DOAR CNY
Not Currently Available In Your Region
Automatizați-vă producția de bare lungi

Alimentatorul de bare Haas 12 este un alimentator de bare hidrodinamic conceput pentru procesarea continuă a stocului de bare de până la 3,6 m (12') destinat Haas ST-10 până la ST-30 și DS-20Y prin centrele de strunjire DS-30Y. Este o soluție de automatizare de înaltă performanță, care oferă suport superior al barei și control al vibrațiilor pentru aplicații de strunjire de mare viteză.

Construit pentru strungul CNC modern, alimentatorul de bare Haas 12 utilizează un sistem de băi de ulei hidrodinamic pentru a stabiliza barele în timpul procesului de alimentare, oferind o funcționare mai silențioasă, o alimentare mai lină și o calitate îmbunătățită a piesei.      

NOTĂ: Necesită o mașină Haas cu unitatea de comandă NGC și opțiunile 8M și macro instalate. Kitul de instalare nu este inclus și trebuie achiziționat prin HaasTooling.com.

ATENȚIE! Pentru o funcționare corectă, necesită precizie la sol pentru stocul de bare. Nu este adecvat pentru stocul de bare la cald sau la rece. 

  • Manipulează bare cu lungimea de până la 12' (3,6 m)
  • Baia de ulei hidrodinamică stabilizează barele
  • Suport superior bară și control vibrații
  • Kit-urile pentru instalare sunt disponibile pe HaasTooling.com

NOTĂ: Alimentatorul de bare este livrat fără lichidul hidraulic. Necesită 11,75 gal (44 L) de lichid hidraulic, vândut separat.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

Disponibil în prezent numai în America de Nord, cu livrare estimată în T4, 2025. 

Comparare mașini
  • Informații despre mașină
  • Specificații

DOCUMENTE

DOCUMENTE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Ghid de instalare (în curând)
  • Manualul operatorului (în curând)
CAPACITĂȚI BARĂ INCH METRIC
Diametru bară (determinat max. în funcție de strung) 0,215 in până la 2,205 in 8 până la 56 mm
Capacitate lungime bară 149,6 in 3800 mm
Lungime maximă bară 12 ft 3,6 m
Lungime minimă bară 5 ft 1,5 m
Capacitate bară 3/8 in/27 buc 10 mm/26 buc
GENERALITĂȚI INCH METRIC
Presiunea aerului 70 psi 4,8 bari
Lubrifiant FK ISO VG68/ FK Ulei hidraulic 68 FK ISO VG68/ FK Ulei hidraulic 69
Capacitate lubrifiant 11,75 gal 44 L
Greutate mașină 2340 lb 1060 kg
DIMENSIUNI - EXPEDIERE INCH METRIC
Paletă internă 192,1 in  x 39,9 in x 57,9 in 488 cm x 76 cm x 147 cm
Greutate 2865 lb 1300 kg
SPECIFICAȚII ELECTRICE INCH METRIC
Sistem de antrenare Servomotor Servomotor
Consum de energie 795 W 795 W
Alimentare cu tensiune 220V 50/60Hz trifazat 220V 50/60Hz trifazat

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.