MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-40LY

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-40LY

ST-40LY

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med 699 mm x 2032 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

ST-40LY legger Y-aksebevegelse til den verkstedtestede ST-40L dreiebenken vår med long bed for å skape et dreiesenter med stor ramme med et sjenerøst arbeidsområde og sekundære fresefunksjoner. Tilføyelsen av Y-aksebevegelse, C-akseinterpolering og roterende verktøy tillater fresing, boring og innergjenging for økte maskinfunksjoner. Denne maskinen tilbyr den beste ytelsen for pengene – den beste verdien – i sin klasse.

  • Ekstra langt arbeidsområde
  • Fullt programmerbar servo-bakdokke
  • 12-stasjons basemontert revolver (BMT75)
  • A2-8 spindelnese med 4,0" (102 mm) stangkapasitet
  • Y-akset fresing, boring og innergjenging
  • ± 3,0" (76 mm) Y-aksevandring
  • Fullstendig interpolert C-akse

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

ST-40Y

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Capacities S.A.E METRIC
    Chuckstørrelse 15.0 in 381 mm
    Maks delesving 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 80.0 in 2032 mm
    Boltkapasitet 4.00 in 102 mm
    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 20.00 in 508 mm
    Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akse 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
    Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
    Z-aksen hastighet 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 5500 lbf 24465 N
    Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
    Maks skyvekraftZ 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnese A2-8 A2-8
    Maks effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks hastighet 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks effekt 55.0 hp 41.0 kW
    Maks hastighet 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks hastighet 49 rpm 49 rpm
    Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 21.5 in 546 mm
    Bremseholdermoment 450 ft-lbf 610 Nm
    Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kone MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
    OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indekstid (ett verktøy) 2 s 2 s
    Dreieskjær bakre klaring (fra revolverhodepinol) 4.50 in 114.0 mm
    Innretting BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
    Innretting BMT75 BMT75
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 2400 rpm 2400 rpm
    Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 2400 rpm spindel

    Revolverhoder og direkteverktøy

    • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT75-revolver og C-akse

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 95-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Spindel orientering
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Utvidet verktøylomme
    • Kantsensor for automatiserte systemer
    • Automatisk dør for dreiebenker
    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • BMT75 drevet verktøyholdersett
    • BMT75 standard verktøyholdersett
    • BMT75 metrisk standard verktøyholdersett

    Arbeidsoppspenning

    • Programmerbar servo-bakdokke, MT5
    • 381 mm hydraulisk chuck, A2-8

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Layouttegning Steadyrest
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok
    • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

    CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

    LAST NED DIAGRAM
    Videoer

    Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

    Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

    Haas BMT65-revolveren

    Stille inn roterende verktøy

    RELATERTE PRODUKTER

    STØRRE SPINDELBORING OG CHUCK

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 mm x 2032 mm makskapasitet og 178 mm boring

    • 18" (opt) Chuckstørrelse
    • 7.0" Boltkapasitet
    • 1.4k O/MIN
    • 40 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    2-akse alternativ

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-dreiebenk med 762 x 2032 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

    • 15" Chuckstørrelse
    • 4.0" Boltkapasitet
    • 2.4k O/MIN
    • 40 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE SPINDELBORING OG MER KRAFT

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC-dreiebenk med 648 mm x 2032 mm makskapasitet og 318 mm bor

    • 12.5" Boltkapasitet
    • 1k O/MIN
    • 55 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.