My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-40LY

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-40LY

ST-40LY

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC eszterga, 648 mm x 2032 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

Az ST-40LY Y-tengelyirányú mozgást ad a már műhelyben is bizonyított, hosszú gépágyas ST-40-hez, egy nagy vázas esztergaközpontot kínálva bőséges munkatérrel és másodlagos marási képességekkel. Az Y-tengelyes mozgás a C-tengelyes interpolációval és a hajtott szerszámozás hozzáadásával marást, fúrást és menetfúrást tesz lehetővé a gép képességeinek növeléséhez. Ez a gép kínálja a kategóriájában a legjobb ár-érték arányt.

  • Extra hosszú munkatér
  • Teljesen programozható szervóhajtású szegnyereg
  • 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT75)
  • A2-8-as orsóorr 4,0" (102 mm) főorsó rúd áteresztéssel
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • ±3,0" (76 mm-es) Y-tengely úthosszal
  • Teljesen interpolált C-tengely

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

ST-40Y

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció

    Capacities S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 15.0 in 381 mm
    Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 80.0 in 2032 mm
    Rúdkapacitás 4.00 in 102 mm
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 20.00 in 508 mm
    Y tengely ± 3.0 in ± 76 mm
    Z tengely 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
    Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
    Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Orsóorr A2-8 A2-8
    Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
    Max. nyomaték 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Főorsó furatátmérő ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
    Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
    Max. nyomaték 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. sebesség 49 rpm 49 rpm
    Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fékátmérő 21.5 in 546 mm
    Fékezőnyomaték 450 ft-lbf 610 Nm
    Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kúpos MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
    Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexelés ideje (egy szerszám) 2 s 2 s
    Fúrórúd hátsó térköze (a revolver felületétől) 4.50 in 114.0 mm
    Szerszámok BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
    Szerszámok BMT75 BMT75
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 2400 rpm 2400 rpm
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
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
    • 2400 rpm orsó

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT75 revolverrel és C-tengellyel

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
    • Orsótájolás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Bővített szerszámhely
    • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
    • Automatikus ajtó esztergákhoz
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • BMT75 hajtott szerszámbefogó készlet
    • BMT75 szabványos szerszámbefogó készlet
    • BMT75 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet

    Munkadarab befogó

    • Programozható szervohajtású szegnyereg, MT5
    • 381 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Esztergabáb-elrendezés rajza
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv
    • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

    TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

    TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
    Videók

    Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

    Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

    A Haas BMT65 revolver

    Hajtott szerszámozás beállítás

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    NAGYOBB FŐORSÓ FURATÁTMÉRŐ ÉS TOKMÁNY

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 2032 mm-es maximális kapacitással és 178 mm-es furattal

    • 18" (opt) Tokmány mérete
    • 7.0" Rúdkapacitás
    • 1.4k Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    2-tengelyes alternatíva

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC eszterga 762 x 2032 mm-es maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    • 15" Tokmány mérete
    • 4.0" Rúdkapacitás
    • 2.4k Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB FŐORSÓ FURATÁTMÉRŐ ÉS NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC eszterga 648 mm x 2032 mm maximális kapacitás, 318 mm furat

    • 12.5" Rúdkapacitás
    • 1k Fordulatszám
    • 55 hp Áramellátás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.