My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-40LY

  1. Tokarki
  2. ST Series
  3. ST-40LY

ST-40LY

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 699 x 2032 mm i obsłudze prętów o średnicy do 102 mm

Model ST-40LY uzupełnia sprawdzone w praktyce centrum tokarskie z długim łożem ST-40L o funkcję ruchu w osi Y. W rezultacie uzyskano centrum tokarskie o dużej przestrzeni roboczej i możliwości dodatkowego frezowania. Dodanie osi Y, interpolacji osi C oraz narzędzi napędzanych umożliwia zwiększenie wydajności maszyny poprzez jednoczesne frezowanie, wiercenie i gwintowanie. Jest to maszyna, która oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny w swojej klasie.

  • Bardzo duży obszar roboczy
  • W pełni programowalny konik z serwomechanizmem
  • 12-stanowiskowa głowica (BMT75)
  • Końcówka wrzeciona A2-8, obróbka prętów do 4,0" (102 mm)
  • Frezowanie, wiercenie i gwintowanie w osi Y
  • Zakres ruchu osi Y ± 3,0" (76 mm)
  • W pełni interpolowana oś C

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 15" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

ST-40Y

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Capacities S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 15.0 in 381 mm
    Maks. dobieg części 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 80.0 in 2032 mm
    Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 4.00 in 102 mm
    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 20.00 in 508 mm
    Oś Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Oś Z 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 5500 lbf 24465 N
    Maks. napór Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. napór Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Końcówka wrzeciona A2-8 A2-8
    Moc maks. 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. prędkość 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment obrotowy 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Średnica wrzeciona ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moc maks. 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. prędkość 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment obrotowy 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 49 rpm 49 rpm
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 21.5 in 546 mm
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Stożek MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
    Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Czas indeksowania (jedno narzędzie) 2 s 2 s
    Prześwit tylny wytaczadła (od strony głowicy rewolwerowej) 4.50 in 114.0 mm
    Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
    Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 2400 rpm 2400 rpm
    Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moc wrzeciona 40.0 hp 29.8 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 2400 rpm

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT75 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Powiększona kieszeń narzędziowa
    • Czujnik krawędzi dla systemów zautomatyzowanych
    • Drzwiczki automatyczne do tokarek
    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych do głowicy BMT75
    • Standardowy zestaw oprawek narzędziowych BMT75
    • Standardowy zestaw metrycznych oprawek narzędziowych BMT75

    Uchwyt roboczy

    • Programowalny konik z serwomechanizmem, MT5
    • Uchwyt hydrauliczny 381 mm, A2-8

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Rysunek układu podtrzymki stałej
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

    ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

    POBIERZ WYKRES
    Filmy

    Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

    Krótszy czas cyklu i pozycjonowanie głowicy obrotowej za pomocą G53

    Głowica Haas BMT65

    Ustawianie narzędzi napędzanych

    POWIĄZANE PRODUKTY

    WIĘKSZY PRZELOT WRZECIONA I UCHWYT

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 699 x 2032 mm i średnicy wytaczania do 178 mm

    • 18" (opt) Rozmiar uchwytu
    • 7.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    2-osiowa alternatywa

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 762 x 2032 mm i pojemności pręta o średnicy do 102 mm

    • 15" Rozmiar uchwytu
    • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY PRZELOT WRZECIONA I WIĘKSZA MOC

    Haas ST-55

    ST-55

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 648 x 2032 mm i średnicy wytaczania do 318 mm

    • 12.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 1k RPM
    • 55 hp Zasilanie
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.