My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-40LY

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. ST-40LY

ST-40LY

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC sústruh s max. kapacitou 699 x 2 032 mm a tyčovou kapacitou tyčí 102 mm

Zariadenie ST-40LY pridáva pohyb osi Y do nášho osvedčeného sústruhu s dlhým lôžkom ST-40 , aby vytvorilo sústružnícke centrum s dlhým rámom s veľkým pracovným krytom a sekundárnymi možnosťami frézovania. Pridanie pohybu osi Y, interpolácia osi C a poháňané nástroje umožňuje frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov pre lepšie výrobné možnosti. Tento stroj ponúka najlepší výkon za peniaze vo svojej triede, a to je najlepšia hodnota.

  • Extra dlhý pracovný kryt
  • Plne programovateľný koník so servopohonom
  • 12-miestny revolver s montážou na základňu (BMT75)
  • Čelo vretena A2-8 s tyčovou kapacitou až 4,0" (102 mm)
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • ± 3,0" (76 mm) pojazd osi Y
  • Plne interpolovaná os C

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

ST-40Y

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 15.0 in 381 mm
    Max. náklon obrobku 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 80.0 in 2032 mm
    Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 20.00 in 508 mm
    Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Os Z 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 5500 lbf 24465 N
    Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
    Max. rezný tlak Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-8 A2-8
    Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø otvoru vretena 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. hodnota 55.0 hp 41.0 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 49 rpm 49 rpm
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 21.5 in 546 mm
    Krútiaci moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužeľ MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas pootočenia (jeden nástroj) 2 s 2 s
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (z prednej časti revolvera) 4.50 in 114.0 mm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.
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
    • Vreteno s 2400 ot./min.

    Revolvery a poháňané nástroje

    • Poháňané nástroje s 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT75 a osou C

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
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
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Dutina na dlhšie nástroje
    • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
    • Automatické dvere pre sústruhy
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT75
    • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT75
    • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT75

    Upnutie obrobku

    • Programovateľný koník so servopohonom, MT5
    • 381 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Výkres celkového usporiadania lunety
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

    VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

    STIAHNUŤ TABUĽKU
    Videá

    Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

    Použitím kódu G53 skráťte doby cyklov a nastavte polohu revolvera

    Revolver Haas BMT65

    Nastavenie poháňaných nástrojov

    SÚVISIACE VÝROBKY

    VÄČŠÍ PRIEMER VÝVRTU VRETENA A VÄČŠIE SKĽUČOVADLO

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    CNC sústruh s osou Y s maximálnou kapacitou 699 x 2 032 mm a otvorom 178 mm

    • 18" (opt) Veľkosť skľučovadla
    • 7.0" Kapacita tyčí
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Alternatíva pre 2-osové obrábanie

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 2 032 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

    • 15" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRIEMER VÝVRTU VRETENA A VIAC VÝKONU

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC sústruh s max. kapacitou 648 x 2032 mm a priemerom vývrtu 318 mm

    • 12.5" Kapacita tyčí
    • 1k RPM
    • 55 hp Výkon
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.