My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-45LY

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-45LY

ST-45LY

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 699 x 2032 mm a vyvrtáváním 178 mm

Model ST-45LY rozšiřuje náš soustruh ST-45 s dlouhým ložem pro vyvrtávání velkých otvorů o pohyb v ose Y a vytváří tak soustružnické centrum s velkým rámem s velkorysým pracovním prostorem a možnostmi sekundárního frézování. Přidaný pohyb v ose Y, interpolace v ose C a poháněné nástroje umožňují frézování, vrtání a závitování, a zajišťují tak vyšší schopnosti stroje. Tento stroj nabízí vynikající kombinaci výkonu, kapacity a hodnoty. 

    Extra velký pracovní prostor
  • Plně programovatelný koník se servopohonem
  • Montážní revolverová hlava s 12 stanicemi (BMT75)
  • Čelo vřetena A2-11 s průchodem 7,0" (178 mm)
  • Frézování, vrtání a závitování na ose Y

  • Pojezd osy Y ± 3,0 (76 mm)
  • "
  • Osa C a úplnou interpolací

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 18" (opt) Velikost sklíčidla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Informace o stroji

Capacities S.A.E METRIC
Sklíčidlo (volitelné) 18.0 in 457 mm
Max. oběh obrobku 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 80.0 in 2032 mm
Kapacita tyčí s volit. Upín obrob 6.50 in 165 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.00 in 508 mm
Osa Y ± 3.0 in ± 76 mm
Osa Z 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 5500 lbf 24465 N
Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
Max. síla Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-11 A2-11
Max. výkon 40.0 hp 29.8 kW
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Max. krouticí moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Průchod vřetena ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. výkon 55.0 hp 41.0 kW
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Max. krouticí moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 18.0 in 18.0 in
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Průchod tažné trubky ø 6.50 in 165 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. rychlost 49 rpm 49 rpm
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
Průměr brzdy 21.5 in 546 mm
Přidržovací krouticí moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
Tailstock S.A.E METRIC
Kužel MT5 MT5
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Čas indexování (jeden nástroj) 2 s 2 s
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od čela revolverové hlavice) 4.50 in 114.0 mm
Nástroje BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Nástroje BMT75 BMT75
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 1400 rpm 1400 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 1 400 rpm

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT75 a osa C

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Orientace vřetena
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Rozšířená kapsa nástroje
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro soustruhy
  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT75
  • Sada standardních nástrojových držáků BMT75
  • Standardní sada metrických nástrojových držáků BMT75

Upínání obrobku

  • Programovatelný koník poháněný servomotorem, MT5

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres stabilní lunety
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
Videa

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

Zredukujte doby cyklu a polohujte revolverovou hlavu pomocí G53

Revolverová hlava haas BMT65

Nastavování poháněných nástrojů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRŮCHOD VŘETENA

Haas ST-40LY

ST-40LY

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 699 x 2032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

2-osá alternativa

Haas ST-45L

ST-45L

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 762 x 2 032 mm a průchodem 178 mm

  • 18" (opt) Velikost sklíčidla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRŮCHOD VŘETENA

Haas ST-55

ST-55

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 648 × 2 032 mm a průchodem 318 mm

  • 12.5" Kapacita tyčí
  • 1k RPM
  • 55 hp Výkon
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

Začínáme
Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.