ST-45LY

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-45LY

ST-45LY

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 2,032 毫米,最大孔径 178 毫米

ST-45LY 为我们的长床身大孔径 ST-45 增加 Y 轴运动,创建具有宽敞的加工范围和二次铣削能力的大框架车削加工中心。机床加装 Y 轴运动、C 轴插补和动力刀具后,能够进行铣削、钻孔和攻丝作业,改善了机床功能。该机床将性能、容量和价值充分地融为一体。

  • 超长加工范围
  • 完全可编程的伺服尾座
  • 12 工位基座安装刀架 (BMT75)
  • A2-11 主轴鼻端带 7.0"(178 毫米)开孔
  • Y 轴铣削、钻孔和攻丝
  • ± 3.0(76 毫米)Y 轴行程
  • 完全插补 C 轴

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Capacities S.A.E METRIC
卡盘(可选) 18.0 in 457 mm
最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削长度视工件夹具而异 80.0 in 2032 mm
棒材容量(有/无选件) 工件夹具 6.50 in 165 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 ± 3.0 in ± 76 mm
Z 轴 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-11 A2-11
最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
卡盘尺寸 18.0 in 18.0 in
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
拉管孔径 6.50 in 165 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最高速度 49 rpm 49 rpm
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 21.5 in 546 mm
刹车盘保持扭矩 450 ft-lbf 610 Nm
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT5 MT5
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
分度时间(单刀具) 2 s 2 s
镗杆背隙(从刀塔正面) 4.50 in 114.0 mm
刀库 BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT75 BMT75
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1400 rpm 1400 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 1,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT75 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 95 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 加长刀套
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT75 动力刀座组件
  • BMT75 标准刀座套件
  • BMT75 公制标准刀座套件

工件夹具

  • 可编程伺服尾座,MT5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车床钻孔:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

主轴开孔较小

Haas ST-40LY

ST-40LY

数控车削中心,能够加工 699 x 2,032 毫米的最大部件尺寸和 102 毫米的棒材最大直径

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

2 轴备选方案

Haas ST-45L

ST-45L

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 2,032 毫米,最大孔径 178 毫米

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

主轴开孔较大

Haas ST-55

ST-55

数控车削中心,能够加工 648 x 2,032 毫米 的最大部件尺寸和 12.5" (318 毫米) 的棒材最大直径

  • 12.5" 棒材最大直径
  • 1k RPM
  • 55 hp 电源