ST-45LY

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-45LY

ST-45LY

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

699 x 2032mm の最大能力と178mm のボアを備えたY軸CNC旋盤

ST-45Yは、ロングベッド、大口径ST-45にY軸の動きを追加し、大きな加工範囲と二次ミリング(フライス削り)機能を備えた大型フレームターニングセンターを実現します。Y軸の動き、C軸補間、さらに回転工具を追加することで、ミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングが可能となり加工能力が向上します。この機械は、パフォーマンス、能力、価値の優れた組合せを提供します。

  • 特大の加工範囲
  • 完全にプログラマブルなサーボ心押台
  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT75)
  • 7.0"(178mm)のボアを備えたA2-11スピンドルノーズ
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • ± 3.0"(76mm)Y軸移動
  • 完全C軸補間

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
チャック(オプション) 18.0 in 457 mm
最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削長(保持具により異なります) 80.0 in 2032 mm
バー能力(オプション使用時) 保持具 6.50 in 165 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Y軸 ± 3.0 in ± 76 mm
Z軸 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 5500 lbf 24465 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-11 A2-11
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 55.0 hp 41.0 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
チャックサイズ 18.0 in 18.0 in
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
ドローチューブボア径 6.50 in 165 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大速度 49 rpm 49 rpm
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 21.5 in 546 mm
ブレーキ保持トルク 450 ft-lbf 610 Nm
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT5 MT5
旅行 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
インデックス時間(工具1本) 2 s 2 s
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.50 in 114.0 mm
ツーリング BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
ツーリング BMT75 BMT75
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1400 rpm 1400 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
  • 1,400rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

チップおよびクーラントの管理

  • 95ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 延長工具ポケット
  • 自動システム向けエッジセンサー
  • 旋盤用自動ドア
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT75駆動工具ホルダキット
  • BMT75標準工具ホルダキット
  • BMT75メトリック標準工具ホルダキット

保持具

  • プログラマブルサーボ心押台、MT5

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ったサイクル時間の短縮とタレットの位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

さらに小さなスピンドルボア

Haas ST-40LY

ST-40LY

699 × 2,032mm の最大能力と102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

2軸の代替品

Haas ST-45L

ST-45L

762 × 2,032mmの最大能力と178mmのボアを備えたCNC旋盤

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

さらに大きなスピンドルボア

Haas ST-55

ST-55

648×2,032mmの最大能力と318mmのボアを備えたCNC旋盤

  • 12.5" バー能力
  • 1k RPM
  • 55 hp 出力