My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-45LY

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-45LY

ST-45LY

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Y-akse CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 2032 mm og udboring på 178 mm

ST-45Y tilføjer Y-aksebevægelse til vores lange ST-45 drejebænk med stor udboring for at skabe en drejebænk med stor ramme med et generøst arbejdsområde og sekundære fræsefunktioner. Tilføjelsen af Y-aksebevægelse, C-akse-interpolering og roterende værktøj muliggør fræsning, boring og gevindskæring for øget maskinfunktionalitet. Denne maskine tilbyder en fantastisk kombination af ydeevne, kapacitet og værdi for pengene.

  • Ekstra langt arbejdsområde
  • Fuldt programmerbar servostyret pinoldok
  • 12-stationers basemonteret revolverhoved (BMT75)
  • A2-11-spindelnæse med udboring på 7,0" (178 mm)
  • Y-akse fræsning, boring og gevindskæring
  • Y-aksevandring på ± 3,0" (76 mm)
  • Fuldt interpoleret C-akse

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 18" (opt) DREJEPATRONSTR.
  • 7.0" Gennemboring
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Strøm
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
Capacities S.A.E METRIC
Drejepatron (ekstraudstyr) 18.0 in 457 mm
Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 80.0 in 2032 mm
Gennemboring m/ ekstraudstyr. Emneholder 6.50 in 165 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
Z-akse 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-11 A2-11
Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hastighed 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelgennemboring ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hastighed 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 18.0 in 18.0 in
Maks. hastighed 1400 rpm 1400 rpm
Trækrørsboring ø 6.50 in 165 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hastighed 49 rpm 49 rpm
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 21.5 in 546 mm
Bremseholdemoment 450 ft-lbf 610 Nm
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Indekseringstid (ét værktøj) 2 s 2 s
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets forside) 4.50 in 114.0 mm
Værktøj BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Værktøj BMT75 BMT75
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 1400 rpm 1400 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
  • Spindel med 1.400 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT75-revolverhoved

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
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
  • Spindlens retning
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Udvidet værktøjsstation
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til drejebænke
  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • BMT75-drevet værktøjsholdersæt
  • BMT75 standardværktøjsholdersæt
  • Metrisk BMT75-standardværktøjsholdersæt

Emneholder

  • Programmerbar servostyret pinoldok, MT5

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning for brille
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
Videoer

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

Forkort cyklustider, og anbring dit revolverhoved med G53

Haas BMT65-revolverhoved

Konfiguration af roterende værktøj

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE SPINDELGENNEMBORING

Haas ST-40LY

ST-40LY

CNC-drejebænk med 648 x 2032 mm maks. kapacitet og 102 mm gennemboring

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

2-akse alternativ

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-drejebænk med 762 mm x 2.032 mm maks. kapacitet og 178 mm udboring

  • 18" (opt) DREJEPATRONSTR.
  • 7.0" Gennemboring
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE SPINDELGENNEMBORING

Haas ST-55

ST-55

CNC-drejebænk med 648 x 2.032 mm maks. kapacitet og 318 mm boring

  • 12.5" Gennemboring
  • 1k RPM
  • 55 hp Strøm
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.