ST-45SY

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-45SYショートベッドY軸旋盤

ST-45SYショートベッドY軸旋盤

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

699 x 711mmの最大能力と178mmのボアを備えたY軸CNC旋盤

ST-45SYは、当社のビッグボアST-45Y旋盤のショートベッドバージョンです。工場で実証済みの性能と信頼性をそのままに、Z軸移動が短く、フットプリントが小さくなっています。Y軸の動き、C軸補間、回転工具を追加すると、ミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングが可能となり、機械の機能が増します。

Haasのショートベッドの大型フレームターニングセンターは、大径のパーツを回転させる性能と振り能力を提供しつつ、標準のターニングセンターより少ない床面積で稼働します。 

  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT75)
  • 7.0"(178mm)のボアを備えたA2-11スピンドルノーズ
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • ± 3.0"(76mm)Y軸移動
  • 完全C軸補間

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
チャック(オプション) 18.0 in 457 mm
最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削長(保持具により異なります) 28.0 in 711 mm
バー能力(オプション使用時) 保持具 6.50 in 165 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Y軸 ± 3.0 in ± 76 mm
Z軸 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 5500 lbf 24465 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-11 A2-11
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 55.0 hp 41.0 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
最大速度 49 rpm 49 rpm
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 21.5 in 546 mm
ブレーキ保持トルク 450 ft-lbf 610 Nm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT5 MT5
旅行 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
インデックス時間(工具1本) 2 s 2 s
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.50 in 114.0 mm
ツーリング BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
ツーリング BMT75 BMT75
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
クーラント流量
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1400 rpm 1400 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
輸出用クレート 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

大型フレーム容量 – ショートベッド型フットプリント

✓  X軸移動量:20"(508mm)
✓  最大パーツスウィング:35.5"(902mm)
✓  最大ターニング直径:27.5"(699mm)
✓  回転工具と完全なC軸を備えた標準BMT75タレット
✓  自動化に使用可能な自動ドア

✓  FEA最適化鋳物
✓  小さな設置面積で大きな回転能力
✓  毎日の操作用に人間工学要素を改善
✓  重負荷作業用にウェッジ角度を増加 
✓  チップ排出機能を改善

標準機能

スピンドル

  • 1,400rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

チップおよびクーラントの管理

  • 95ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 延長工具ポケット
  • 自動システム向けエッジセンサー
  • 旋盤用自動ドア
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT75駆動工具ホルダキット
  • BMT75標準工具ホルダキット
  • BMT75メトリック標準工具ホルダキット

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使用して サイクル時間を削減します

G71チートコード

関連製品

標準モデル

Haas ST-40

ST-40

762×1,118mm の最大能力と 102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

狭い加工範囲

Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

ロングベッド標準モデル

Haas ST-40L

ST-40L

762 x 2,032 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。