My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-45SY

  1. Tokarki
  2. ST Series
  3. Tokarka ST-45SY z krótkim łożem i osią Y

Tokarka ST-45SY z krótkim łożem i osią Y

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 699 x 711 mm i średnicy wytaczania do 178 mm

ST-45SY to znany model tokarki ST-45Y z otworem o dużej średnicy w wersji z krótkim łożem. Zapewnia tę samą sprawdzoną w praktyce wydajność i niezawodność, ale ma mniejszy zakres ruchu w osi Z i mniejsze rozmiary. Dodanie osi Y, interpolacji osi C oraz narzędzi napędzanych umożliwia zwiększenie wydajności maszyny poprzez jednoczesne frezowanie, wiercenie i gwintowanie. 

Centra tokarskie Haas o dużej ramie z krótkim łożem umożliwiają wydajne toczenie części o dużej średnicy, jednocześnie zajmując mniej miejsca niż ich standardowe odpowiedniki.


  • 12-stanowiskowa głowica (BMT75)
  • Końcówka wrzeciona A2-11 o średnicy 7,0" (178 mm)
  • Frezowanie, wiercenie i gwintowanie w osi Y
  • Zakres ruchu osi Y ± 3,0" (76 mm)
  • W pełni interpolowana oś C

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 18" (opt) Rozmiar uchwytu
  • 7.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Capacities S.A.E METRIC
Uchwyt mocujący (opcjonalnie) 18.0 in 457 mm
Maks. dobieg części 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 28.0 in 711 mm
Pojemność pręta z opcj. Uchwyty rob 6.50 in 165 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 20.00 in 508 mm
Oś Y ± 3.0 in ± 76 mm
Oś Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
Szybkość dobiegów na Y 472 ipm 12.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 5500 lbf 24465 N
Maks. napór Y 2300 lbf 10231 N
Maks. napór Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A2-11 A2-11
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc maks. 40.0 hp 29.8 kW
Maks. prędkość 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment obrotowy 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Średnica wrzeciona ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc maks. 55.0 hp 41.0 kW
Maks. prędkość 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment obrotowy 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
Maks. prędkość 49 rpm 49 rpm
Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
Średnica hamulca 21.5 in 546 mm
Moment obrotowy zatrzymania hamulca 450 ft-lbf 610 Nm
Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Stożek MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Czas indeksowania (jedno narzędzie) 2 s 2 s
Prześwit tylny wytaczadła (od strony głowicy rewolwerowej) 4.50 in 114.0 mm
Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Przepływ chłodziwa
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 1400 rpm 1400 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moc wrzeciona 40.0 hp 29.8 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
Skrzynka eksportowa 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

POJEMNOŚĆ MASZYNY Z DUŻĄ RAMĄ – WYMIARY WERSJI Z KRÓTKIM ŁOŻEM

✓  Zakres ruchu osi X: 20" (508 mm)
✓  Maksymalne wychylenie części 35,5" (902 mm)
✓  Maksymalna średnica toczenia: 27,5" (699 mm)
✓  Standardowa głowica BMT75 z narzędziami napędzanymi i pełną osią C
✓  Dostępne drzwiczki automatyczne do systemu automatyzacji

✓  Odlewy zoptymalizowane metidą FEA
✓  Duża pojemność tokarki, mniejsze wymiary
✓  Zwiększona ergonomia maszyny, ułatwiająca codzienną pracę
✓  Lepsza stabilizacja klina przy bardziej wymagającej pracy 
✓  Usprawnione usuwanie wiórów

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 1400 rpm

Głowice i narzędzia napędzane

  • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT75 i osią C

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Orientacja wrzeciona
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Powiększona kieszeń narzędziowa
  • Czujnik krawędzi dla systemów zautomatyzowanych
  • Drzwiczki automatyczne do tokarek
  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych do głowicy BMT75
  • Standardowy zestaw oprawek narzędziowych BMT75
  • Standardowy zestaw metrycznych oprawek narzędziowych BMT75

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

POBIERZ WYKRES
Filmy

Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

Skracanie czasu cyklu z użyciem kodu G53

Kod G71 ułatwia pracę

POWIĄZANE PRODUKTY

Model standardowy

Haas ST-40

ST-40

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 762 x 1118 mm i pojemności pręta o średnicy do 102 mm

  • 15" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Mniejszy obszar roboczy

Haas ST-35Y

ST-35Y

Średniego rozmiaru tokarka CNC z osią Y oraz końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy 4,0” (102 mm)

  • 12" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Model z długim łożem

Haas ST-40L

ST-40L

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 762 x 2032 mm i pojemności pręta o średnicy do 102 mm

  • 15" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.