Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-45SY

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-45SY stružnica s kratkim ležiščem Y-osi

ST-45SY stružnica s kratkim ležiščem Y-osi

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 699 x 711 mm in izvrtino 178 mm

ST-45SY je stružnica ST-45Y s kratkim ležiščem, ki zagotavlja enako preizkušeno zmogljivost in zanesljivost s krajšim hodom osi Z in manjšim tlorisom stroja. Dodatek gibanja osi Y, interpolacije osi C in gnanega orodja omogoča rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev za večje zmogljivosti stroja.

Stružni centri Haas s kratkim ležiščem in velikim okvirjem zagotavljajo zmogljivost in zanesljivost zasukov za obračanje delov velikega premera, pri čemer zavzamejo manj prostora kot njihovi standardni dvojniki. 

  • 12-postajni revolver za namestitev na podnožje (BMT75)
  • Čelo vretena A2-11 s 7,0" (178 mm) izvrtino
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • ± 3,0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Popolnoma interpolirana os C

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
  • 7.0" Kapaciteta droga
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Moč
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
Capacities S.A.E METRIC
Vpenjalna glava (izbirno) 18.0 in 457 mm
Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 28.0 in 711 mm
Kapaciteta palice z opcijami Vpenjanje obdelovanca 6.50 in 165 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os ± 3.0 in ± 76 mm
Z-os 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-11 A2-11
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Premer izvrtine vretena 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 49 rpm 49 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 21.5 in 546 mm
Zavorni navor 450 ft-lbf 610 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Čas indeksiranja (1 orodje) 2 s 2 s
Odmik vrtalnega droga zadaj (od sprednje strani revolverja) 4.50 in 114.0 mm
Orodje BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT75 BMT75
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Hitrost pretoka emulzije
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 1400 rpm 1400 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
Izvozni zaboj 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

ZMOGLJIVOST VELIKEGA OKVIRJA – ODTIS S KRATKO POSTELJO

✓  Prehod osi X: 20" (508 mm)
✓  Maks. vrtenje obdelovanca: 35,5" (902 mm)
✓  Največji premer obračanja: 27,5" (699 mm)
✓  Standardni revolver BMT75 z gnanim orodjem in celotno C-osjo
✓  Razpoložljiva avtomatska vrata za avtomatizacijo

✓  Ulitki, optimizirani za FEA
✓  Večja kapaciteta obračanja z manjšim odtisom
✓  Izboljšana ergonomičnost za vsakodnevno delovanje
✓  Izboljšan položaj zagozde za velike obremenitve
✓  Izboljšano odstranjevanje odrezkov

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 1400 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4.000 vrt./min, z revolversko glavo BMT75 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Povečani žepi orodja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za gnano držalo orodja BMT75
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
Videoposnetki

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Uporabite G53 za skrajšanje časa cikla

Koda za lažje delo G71

POVEZANI IZDELKI

Standardni model

Haas ST-40

ST-40

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 1118 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Manjše delovno območje

Haas ST-35Y

ST-35Y

Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Standardni model z dolgo posteljo

Haas ST-40L

ST-40L

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.