My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-45SY

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-45SY rövid gépágyas Y-tengelyes eszterga

ST-45SY rövid gépágyas Y-tengelyes eszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 711 mm-es maximális kapacitással és 178 mm-es furattal

Az ST-45SY a nagy furatú ST-45Y eszterga rövid gépágyas változata, amely ugyanazt a műhelyben bizonyított teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja, rövidebb Z-tengely úthosszal és kisebb helyigénnyel. Az Y-tengely mozgásának, a C-tengely interpolációnak és a hajtott szerszámozásnak a hozzáadása lehetővé teszi a marást, a fúrást és a menetfúrást a gép képességeinek növelése érdekében. 

A Haas rövid gépágyas, nagy vázas esztergaközpontjai biztosítják a nagy átmérőjű munkadarabok esztergálásához szükséges teljesítményt és lengési kapacitást, miközben kevesebb helyet foglalnak el, mint a hagyományos társaik.


  • 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT75)
  • A2-11 orsóorr 7,0" (178 mm) furattal
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • ±3,0" (76 mm-es) Y-tengely úthosszal
  • Teljesen interpolált C-tengely

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 18" (opt) Tokmány mérete
  • 7.0" Rúdkapacitás
  • 1.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
Capacities S.A.E METRIC
Tokmány (opcionális) 18.0 in 457 mm
Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 28.0 in 711 mm
Rúdkapacitás opciókkal Mnkdb-bef. 6.50 in 165 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Y tengely ± 3.0 in ± 76 mm
Z tengely 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-11 A2-11
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Max. sebesség 1400 rpm 1400 rpm
Max. nyomaték 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Főorsó furatátmérő ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Max. sebesség 1400 rpm 1400 rpm
Max. nyomaték 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Max. sebesség 49 rpm 49 rpm
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 21.5 in 546 mm
Fékezőnyomaték 450 ft-lbf 610 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Indexelés ideje (egy szerszám) 2 s 2 s
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver felületétől) 4.50 in 114.0 mm
Szerszámok BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Szerszámok BMT75 BMT75
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Hűtőközeg áramlási sebessége
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 1400 rpm 1400 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
Exportláda 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGY VÁZKAPACITÁS – KIS HELYIGÉNY

✓  X-tengely úthossza: 20" (508 mm)
✓  Max. munkadarab-kilengés: 902 mm (35,5")
✓  Max. esztergálási átmérő: 699 mm (27,5")
✓  Standard BMT75 revolver hajtott szerszámozással és teljes C-tengellyel
✓  Automatikus ajtó érhető el az automatizáláshoz

✓  FEA-optimalizált öntvények
✓  Nagy esztergálási kapacitás, kisebb helyigény
✓  Továbbfejlesztett ergonómia a mindennapi működéshez
✓  Megnövelt ékszög a nagy teljesítmény érdekében 
✓  Továbbfejlesztett forgácskihordás

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 1400 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT75 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Bővített szerszámhely
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT75 hajtott szerszámbefogó készlet
  • BMT75 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT75 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
Videók

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Használja a G53-at a ciklusidők lerövidítéséhez

G71 Cheat kód

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Standard modell

Haas ST-40

ST-40

CNC eszterga 762 x 1117 mm-es maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Kisebb munkatér

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2–8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Hosszú gépágyas modell

Haas ST-40L

ST-40L

CNC eszterga 762 x 2032 mm-es maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.