ST-45SY

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-45SY 短床身 Y 轴车床

ST-45SY 短床身 Y 轴车床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 711 毫米,最大孔径 178 毫米

ST-45SY 是我们的大孔径 ST-45Y 车床的短床身型,提供同样经过车间验证的性能和可靠性,Z 轴行程更短,占地面积更小。其添加 Y 轴运动、C 轴插补和动力刀具后,可以铣削、钻孔和攻丝,提高机床功能。

Haas 短床身、大框架车削加工中心提供转动大直径零件所需的性能和回转能力,同时其占地面积比同类标准产品要少。 

  • 12 工位基座安装刀架 (BMT75)
  • A2-11 主轴鼻端带 7.0"(178 毫米)开孔
  • Y 轴铣削、钻孔和攻丝
  • ± 3.0(76 毫米)Y 轴行程
  • 完全插补 C 轴

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Capacities S.A.E METRIC
卡盘(可选) 18.0 in 457 mm
最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削长度视工件夹具而异 28.0 in 711 mm
棒材容量(有/无选件) 工件夹具 6.50 in 165 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 ± 3.0 in ± 76 mm
Z 轴 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-11 A2-11
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
最高速度 49 rpm 49 rpm
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 21.5 in 546 mm
刹车盘保持扭矩 450 ft-lbf 610 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
分度时间(单刀具) 2 s 2 s
镗杆背隙(从刀塔正面) 4.50 in 114.0 mm
刀库 BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT75 BMT75
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
冷却液流量
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1400 rpm 1400 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
出口箱 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
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
大框架容量 – 床身占地面积小

✓  X 轴行程:20"(508 毫米)
✓  最大零件回转直径,35.5"(902 毫米)
✓  最大车削直径:27.5"(699 毫米)
✓  带动力刀具和全 C 轴的标准 BMT75 刀塔
✓  可用于自动化操作的自动门

✓  FEA 优化铸件
✓  大型车削加工能力,占地面积更小
✓  改善日常操作的人体工程学
✓  增加执行重型任务时的楔姿态
✓  改进排屑

标准特征

主轴

  • 1,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT75 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 95 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 加长刀套
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT75 动力刀座组件
  • BMT75 标准刀座套件
  • BMT75 公制标准刀座套件

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车床钻孔:你需要知道的一切

使用 G53 切削循环时间

G71 作弊代码

相关产品

标准型号

Haas ST-40

ST-40

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 1,118 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

长床身标准型号

Haas ST-40L

ST-40L

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 2,032 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源