My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
ST-45SY

  1. Tokarilice
  2. ST serije
  3. ST-45SY Y-osna tokarilica s kratkim postoljem

ST-45SY Y-osna tokarilica s kratkim postoljem

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 699 x 711 mm i provrtom od 178 mm

ST-45SY je inačica s kratkim tokarskim postoljem naše tokarilice ST-45Y s velikim provrtom, koja pruža iste performanse i pouzdanost dokazane u radionici, s kraćim hodom po osi Z i manjom tlocrtnom dimenzijom stroja. Dodavanje Y-osnog kretanja, C-osne interpolacije i pogonjenog alata omogućuje povećane mogućnosti stroja poput glodanja, bušenja i urezivanja navoja. 

Haas tokarski centri s kratkim postoljem i velikim okvirom pružaju performanse i kapacitet zamaha za obradu dijelova velikog promjera, zauzimajući manje podnog prostora od njihovih standardnih pandana. 

  • 12-stanična revolverska glava koja se montira na postolje (BMT75)
  • Konus glavnog vretena A2-11 s provrtom od 7,0" (178 mm)
  • Glodanje, bušenje i urezivanje navoja po osi Y
  • ± 3,0" (76 mm) hod po Y osi
  • Potpuno interpolirana C osovina

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 18" (opt) Veličina stezne glave
  • 7.0" Kapacitet šipke
  • 1.4k o/min
  • 40 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Capacities S.A.E METRIC
Stezna glava (dodatno) 18.0 in 457 mm
Maks. zamah dijela 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 28.0 in 711 mm
Kapacitet šipke s opcijom Drža. obra. 6.50 in 165 mm
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
Z os 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 5500 lbf 24465 N
Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
Maksimalni potisak Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nos vretena A2-11 A2-11
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocjena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. brzina 1400 rpm 1400 rpm
Maks. obratni moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Provrt vretena ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocjena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. brzina 1400 rpm 1400 rpm
Maks. obratni moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. brzina 49 rpm 49 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Promjer kočnice 21.5 in 546 mm
Obratni moment kočionog držača 450 ft-lbf 610 Nm
Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Broj alata 12 Stations 12 Stations
Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Indeks vremena (jedan alat) 2 s 2 s
Stražnji razmak šipke za bušenje (od prednjeg dijela revolverske glave) 4.50 in 114.0 mm
Alat BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
Alat BMT75 BMT75
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Brzina protoka rashladnog sredstva
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 1400 rpm 1400 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Snaga vretena 40.0 hp 29.8 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
Sanduk za izvoz 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

POVEZANI PROIZVODI

KAPACITET VELIKOG OKVIRA – TLOCRTNA DIMENZIJA STROJA S KRATKIM TOKARSKIM POSTOLJEM

✓  hod osi u X-osi: 20" (508 mm)
✓  Maks. zahvat strojnog dijela: 35,5" (902 mm)
✓  Maksimalni promjer tokarenja: 27,5" (699 mm)
✓  Standardna revolverska glava BMT75 s pogonjenim alatima i punom C-osi
✓  Dostupna automatska vrata za automatizaciju

✓  MKE-optimizirani odljevi
✓  Veliki kapacitet tokarenja, s manjom tlocrtnom dimenzijom stroja
✓  Poboljšana ergonomija za svakodnevni rad
✓  Povećani oslonac klina za velika opterećenja 
✓  Poboljšano izbacivanje strugotine

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 1400 rpm glavno vreteno

Revolveri i pogonjeni alati

  • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT75 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Prošireno gnijezdo alata
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za tokarilice
  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • BMT75 pogonjeni komplet držača alata
  • BMT75 standardni set držača alata
  • BMT75 Metrički standardni set držača alata

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

GRAFIKON PREUZIMANJA
Videozapisi

Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

Upotrijebite G53 da skratite vrijeme ciklusa✓

Cheat kod G71

POVEZANI PROIZVODI

Standardni model

Haas ST-40

ST-40

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 762 x 1118 mm i kapacitetom šipki od 102 mm

  • 15" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 2.4k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Manji omot obratka

Haas ST-35Y

ST-35Y

CNC tokarilica srednje veličine i Y osi s konusom glavnog vretena A2-8 i kapacitetom šipki od 4,0" (102 mm)

  • 12" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 3.2k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Standardni model dugačkog tokarskog postolja

Haas ST-40L

ST-40L

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 762 x 2032 mm i kapacitetom šipki od 102 mm

  • 15" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 2.4k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

Početak

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.