ST-45SY

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-45SY 쇼트 베드 Y-축 선반

ST-45SY 쇼트 베드 Y-축 선반

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 699 x 711 mm 및 178 mm 보어의 Y-축 CNC 선반

ST-45SY는 대구경 ST-45Y 선반의 쇼트 베드 버전으로서 Z축 이동거리가 더 짧고 바닥면적이 더 작으면서 공장에서 입증된 동일한 성능과 안정성을 제공합니다. Y축 동작, C축 보간 및 라이브 툴링을 추가하면 밀링가공, 드릴링 및 태핑을 통해 기계의 기능을 높일 수 있습니다. 

Haas 쇼트 베드, 큰 프레임 터닝 센터는 표준 제품보다 바닥 공간을 적게 차지하면서 대형 직경 공작물을 터닝시키는 성능과 스윙 용량을 제공합니다.


  • 12-스테이션 베이스 마운트 터렛(BMT75)
  • 7.0"(178mm) 보어를 포함한 A2-11 스핀들 노우즈
  • Y축 밀링, 드릴링, 태핑
  • ± 3.0"(76mm) Y축 이동거리
  • 완전 보간된 C축

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 18" (opt) 척 크기
  • 7.0" 봉재 이송용량
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

Capacities S.A.E METRIC
척(옵션) 18.0 in 457 mm
최대 공작물 회전 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 28.0 in 711 mm
옵션 포함 봉재 이송용량 워크홀딩장치 6.50 in 165 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 20.00 in 508 mm
Y축 ± 3.0 in ± 76 mm
Z축 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 5500 lbf 24465 N
최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
최대 스러스트 Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-11 A2-11
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
최대 정격 40.0 hp 29.8 kW
최대 속도 1400 rpm 1400 rpm
최대 토크 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
스핀들 구멍 ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
최대 정격 55.0 hp 41.0 kW
최대 속도 1400 rpm 1400 rpm
최대 토크 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
최대 속도 49 rpm 49 rpm
위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
브레이크 직경 21.5 in 546 mm
브레이크 고정 토크 450 ft-lbf 610 Nm
제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
테이퍼 MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12 Stations 12 Stations
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
인덱스 시간(하나의 공구) 2 s 2 s
보링 바 후면 안전거리(터렛 앞부터) 4.50 in 114.0 mm
툴링 BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
툴링 BMT75 BMT75
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
절삭유 유량
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 1400 rpm 1400 rpm
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
수출용 크레이트 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
대형 프레임 용량 – 짧은 베드 설치 공간

✓  X축 이동거리: 20"(508mm)
✓  최대 공작물 회전: 35.5"(902mm)
✓  최대 터닝 직경: 27.5"(699mm)
✓  라이브 툴링 및 전체 C축이 있는 표준 BMT75 터렛
✓  자동화를 위해 사용 가능한 자동 도어

✓  FEA 최적화 성형품
✓  바닥면적이 더 작은 대형 터닝 용량
✓  일상적인 조작을 위한 인체공학적 특징 개선
✓  늘어난 웻지 스탠스로 헤비 듀티 성능 향상 
✓  칩 배출 개선

표준 특장점

스핀들

  • 1,400rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT75 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

칩 및 절삭유 관리

  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 연장형 공구 포켓
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 선반용 자동 도어
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT75 구동 공구 홀더 키트
  • BMT75 표준 공구 홀더 키트
  • BMT75 미터법 표준 공구 홀더 키트

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용하여 사이클 시간 단축

G71 치트키

관련 제품

표준 모델

Haas ST-40

ST-40

최대 용량 762 x 1,118mm 및 봉재 이송용량 102mm인 CNC 선반

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위

Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 스핀들 노우즈와 4.0”(102mm) 봉재 이송용량의 Y축 중형 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

롱 베드 표준 모델

Haas ST-40L

ST-40L

최대 용량 762 x 2,032mm 및 봉재 이송용량 102mm인 CNC 선반

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.