ST-20LY

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-20LY

ST-20LY

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

298×1,080mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

ST-20LYはY軸とC軸能力が備わったロングベッド ターニングセンターで高い生産性と1回で完了する加工プロセスを実現します。ST-20LYでは、優れた切削性能とコンパクトなフットプリントを維持しながら、より長いパーツが加工できるようZ軸移動とターニングが標準ST-20Yのほぼ倍に拡大されています。ST-20LYは、高性能で剛性が高い機械を目指してゼロから設計されたものです。

  • 12ステーションBMT65タレット
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • より長いパーツの加工用にZ軸移動を拡大
  • #4モーステーパーを備えた標準プログラマブル油圧心押台
  • バルクヘッドの延長工具ポケットが長い工具のクリアランスを提供
  • パーツの面削り加工または特に長いパーツのサポート用に固定振れ止め装置が使用可能

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
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
  • スピンドル方向決め
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65標準工具ホルダキット
  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

標準モデル

Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

優れたバー能力と大型のチャック、充実したパワー

Haas ST-25Y

ST-25LY

298×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲、大きなバー能力

Haas ST-30LY

ST-30LY

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
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
  • スピンドル方向決め
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65標準工具ホルダキット
  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 8.3 in 210 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 11.75 in 298 mm
最大切削長(保持具により異なります) 42.5 in 1080 mm
バー能力 2.50 in 64 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 8.40 in 213 mm
Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
Z軸 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 20.0 hp 14.9 kW
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
最大トルク 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大速度 60 rpm 60 rpm
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
ツーリング BMT65 BMT65
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 20.0 hp 14.9 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
輸出用パレット 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
重量 12360 lb 5606.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。