My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-20LY

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-20LY

ST-20LY

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 1080 mm și capacitate bară de 64 mm

Centrul de strunjire ST-20LY este o mașină cu pat lung cu axa Y și cu capacitatea axei C, ce pemite atingerea unui nivel ridicat de productivitate, datorită capacității de a opera „totul pe o mașină”. ST-20LY oferă de două ori mai multe curse pe axa Z pentru prelucrarea pieselor mai lungi față de modelul standard ST-20Y, menținând în același timp performanțe superioare de tăiere și o amprentă compactă. Modelul ST-20LY este proiectat de la zero - pentru a crea o mașină rigidă și de înaltă performanță.

  • Cap revolver BMT65 cu 12 stații
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • O cursă extinsă a axei Z pentru prelucrarea pieselor mai lungi
  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă cu con morse nr. 4
  • Locașul magazie scule din partiție asigură un spațiu liber pentru sculele lungi
  • Preechipare pentru lunetă pentru prelucrarea fațetei parțiale sau pentru suport al pieselor foarte lungi

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
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
  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
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
  • Orientarea arborelui principal
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
  • Set de portscule standard BMT65
  • Set de portscule standard metric BMT65
  • Set de portscule antrenate BMT65

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă
  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță configurație lunetă fixă
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
Videoclipuri

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

Cap revolver Haas BMT65

Setarea ansamblului sculelor antrenate

PRODUSE ASOCIATE

MODEL STANDARD

Haas ST-20Y

ST-20Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 64 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MANDRINĂ ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARI, MAI MULTĂ PUTERE

Haas ST-25Y

ST-25LY

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 1.080 mm și capacitate bară de 76 mm

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARE

Haas ST-30LY

ST-30LY

Strung CNC cu pat lung cu capacitate maximă de 349 x 1587 mm și capacitate bară de 76 mm

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
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
  • Orientarea arborelui principal
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
  • Set de portscule standard BMT65
  • Set de portscule standard metric BMT65
  • Set de portscule antrenate BMT65

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă
  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 8.3 in 210 mm
Balans piesă maxim 21.0 in 533 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 11.75 in 298 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 42.5 in 1080 mm
Capacitate bară 2.50 in 64 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 8.40 in 213 mm
Axa Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axa Z 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4100 lbf 18238 N
Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
Tracțiune Z maximă 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-6 A2-6
Clasificare maximă 20.0 hp 14.9 kW
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Cuplu maxim 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
ø alezaj arbore principal 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
Diametru frână 13.9 in 353 mm
Cuplu menținere frână 250 ft-lbf 339 Nm
Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Prelucrare BMT65 BMT65
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 20.0 hp 14.9 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Paletă export 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Greutate 12360 lb 5606.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.