MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-20LY

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-20LY

ST-20LY

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 1.080 mm e capacità della barra di 63,5 mm

Il modello ST-20LY è un centro di tornitura a banco lungo con capacità di asse Y e asse C che consente operazioni di lavorazione in un unico passaggio ad alta produttività. ST-20LY fornisce circa il doppio della corsa dell’asse Z e della lunghezza di tornitura rispetto a ST-20Y standard per lavorare pezzi più lunghi, mantenendo al contempo prestazioni di taglio superiori e pianta compatta. ST-20LY è stato completamente riprogettato per creare una macchina più rigida, in grado di offrire alte prestazioni.

  • Torretta BMT65 a 12 stazioni
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Incremento della corsa dell’asse Z per la lavorazione di pezzi più lunghi
  • Contropunta idraulica programmabile standard con cono Morse N. 4
  • La tasca utensili ampliata ricavata nella paratia offre spazio per utensili lunghi
  • Fornitura della lunetta disponibile per lavorare la faccia del pezzo o per il supporto di pezzi molto lunghi

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 8.3" Dimensioni autocentrante
  • 2.5" Capacità della barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Automazione
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 4.000 rpm

Torrette ed utensili motorizzati

  • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Orientamento mandrino
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili standard BMT65
  • Kit portautensili standard metrico BMT65
  • Kit portautensili guidato BMT65

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta idraulica programmabile
  • Mandrino autocentrante idraulico da 210 mm, A2-6

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Disegno del layout della lunetta fissa
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell’operatore
  • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO
Video

Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

Riduci i tempi di ciclo ed effettua il posizionamento della tua torretta con G53

La torretta BMT65 di Haas

Impostazione di utensili motorizzati

PRODOTTI CORRELATI

MODELLO STANDARD

Haas ST-20Y

ST-20Y

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 572 mm e capacità della barra di 63,5 mm

  • 8.3" Dimensioni autocentrante
  • 2.5" Capacità della barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

CAPACITÀ DELLA BARRA E MANDRINO AUTOCENTRANTE PIÙ GRANDI, PIÙ POTENZA

Haas ST-25Y

ST-25LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 1.080 mm e capacità della barra di 76 mm

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 3.0" Capacità della barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

AREA DI LAVORO E CAPACITÀ DELLA BARRA PIÙ GRANDI

Haas ST-30LY

ST-30LY

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 349 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 3.0" Capacità della barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 4.000 rpm

Torrette ed utensili motorizzati

  • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Orientamento mandrino
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili standard BMT65
  • Kit portautensili standard metrico BMT65
  • Kit portautensili guidato BMT65

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta idraulica programmabile
  • Mandrino autocentrante idraulico da 210 mm, A2-6

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

SALVA SPAZIO

PREZZO CONVENIENTE

FACILE DA INTEGRARE

FACILE DA APPRENDERE

Capacities S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 8.3 in 210 mm
Rotazione dei pezzi massima 21.0 in 533 mm
Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 11.75 in 298 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 42.5 in 1080 mm
Capacità della barra 2.50 in 64 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 8.40 in 213 mm
Asse Y ± 2.0 in ± 51 mm
Asse Z 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4100 lbf 18238 N
Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
Spinta max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-6 A2-6
Potenza max. nominale 20.0 hp 14.9 kW
Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
Coppia massima 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Foro mandrino ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Velocità max. 60 rpm 60 rpm
Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Diametro del freno 13.9 in 353 mm
Coppia di serraggio freno 250 ft-lbf 339 Nm
Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
Utensili BMT65 BMT65
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 20.0 hp 14.9 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Pallet export 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Peso 12360 lb 5606.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.