ST-45Y

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-45YとBMT75

ST-45YとBMT75

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

699 x 1,118mm の最大能力と 178mm ボアを備えたY軸CNC旋盤

ST-45Yは、大口径ST-45にY軸の動きを追加し、大きな加工範囲と二次ミリング(フライス削り)機能を備えた大型フレームターニングセンターを実現します。Y軸の動き、C軸補間、さらに回転工具を追加することで、ミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングが可能となり加工能力が向上します。この機械は、パフォーマンス、容量、価値の優れた組合せを提供します。 

  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT75)
  • 7.0"(178mm)のボアを備えたA2-11スピンドルノーズ
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • ± 3.0"(76mm)Y軸移動
  • 完全C軸補間

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 詳細
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
チャック(オプション) 18.0 in 457 mm
最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削長(保持具により異なります) 44.0 in 1118 mm
バー能力(オプション使用時) 保持具 6.50 in 165 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Y軸 ± 3.0 in ± 76 mm
Z軸 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 5500 lbf 24465 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-11 A2-11
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 55.0 hp 41.0 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
最大速度 49 rpm 49 rpm
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 21.5 in 546 mm
ブレーキ保持トルク 450 ft-lbf 610 Nm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT5 MT5
旅行 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
インデックス時間(工具1本) 2 s 2 s
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.50 in 114.0 mm
ツーリング BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
ツーリング BMT75 BMT75
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
クーラント流量
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1400 rpm 1400 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
輸出用パレット 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

概要

ST-45Yは、大型フレーム、ビッグボアST-45ターニングセンターを徹底的に設計し直した製品で、Y軸の動きと完全なC軸補間が追加されています。回転工具のBMT75 取付け設定を使用して、ST-45Yはミリング、ドリル、タッピング機能に対応できるようになりました。2番目の操作を実行するために別の機械に部品を移す必要はありません。

  • ±3.0"(76mm)Y軸移動
  • 7.0"(178mm)のボアを備えたA2-11スピンドルノーズ
  • 12ステーションBMT75タレット(24ステーションハーフインデックスはオプション)
  • 4,000rpm回転工具
  • 完全なC軸補間
  • 新しい鋳物 - FEA最適化
  • 毎日の操作用に人間工学要素を改善
  • チップ排出機能を改善
  • 重負荷作業用にウェッジ角度を増加
  • WiFi完備
  • HaasDropワイヤレスファイル転送機能を標準搭載
  • 安全運転機能を標準搭載
  • HaasConnection遠隔モニタリング機能を標準搭載
  • 自動ドア(オプション)

仕様比較(インチ)

       新型     旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

最大パーツスウィング 35.5" 34.5"
スピンドルボア、最大スピンドル速度 7.0"、1,400rpm 7.0"、1,400rpm
最大電力定格、駆動システム 40hp、2段変速ギアボックス 40hp、2段変速ギアボックス
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-11、18.0"(オプション) A2-11、18.0"(オプション)
最大切削直径(BMT75タレット) 27.5" 25.5"
最大切削長(保持具により異なります)  1,118mm 1,118mm
軸移動(X、Y、Z) 508mm、±76mm、1,118mm 432mm、1,118mm

仕様比較(メトリック)

  新型 旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除

4,267 x 2,311 x 2,489mm

4,648 x 2,311 x 2,261mm

最大パーツスウィング 902mm 876mm
スピンドルボア、最大速度 178mm、1,400rpm 178mm、1,400rpm
最大電力定格、駆動システム 29.9kW、2段変速ギアボックス 29.9kW、2段変速ギアボックス
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-11、457mm A2-11、457mm
最大切削直径(BMT75タレット) 699mm 648mm
最大切削長(保持具により異なります) 1,118mm 1,118mm
軸移動(X、Y、Z) 508mm、±76mm、1,118mm 432mm、1,118mm

BMT75タレット

Haas12ステーションBMT75タレットは、ターニングおよびボーリングツールに非常に剛性の高い取付けを提供することにより、切削性能を向上させ、心押台での作業時に追加の工具クリアランスを提供します。標準の工具ホルダは、追加のアライメント調整をすることなく、簡単に取り付けでき、セットアップ時間を削減します。このタレットは、固定工具及び回転工具仕様いずれにも対応しています。

回転工具を備えたBMT75タレットは、加工部品の面上や直径の周囲でミリング、ドリル、スロット、タッピングなどの二次作業を実行できます。複雑な部品を回転させてミリングし、単一の機械で複数の操作を実行する能力により、生産量が高まり、取り扱いが減少し、精度が向上します。

24ステーション(ハーフインデックス)BMT75タレットを利用することで、工具をより適切に使用するために2倍の数のプログラム済み工具ステーションを提供できるようになります。これにより、使用可能な工具ステーションが24台に増え、そのうち12ステーションは駆動工具を受け入れることができます。

  • 心押台作業のための工具クリアランスの向上
  • より安定した工具の接続
  • より多くの工具の選択肢、汎用性の向上
  • 完全に同期した多軸補間
  • C軸は正確で再現性のある双方向動作を提供します
  • 強力な固定グリップを提供するクランプスタイルのC軸ブレーキ

大口スピンドル

ST-45Yは、7.0"(178mm)の貫通ボアを備えたA2-11スピンドルノーズを特徴としています。機械には、チャックまたは油圧ユニオンが標準で装備されていませんが、ドローチューブ、回転ユニオン、アダプターを含む18"(457mm)3爪チャックキットを利用できます。チャックとドローチューブを使用すると、貫通ボアが6.5"(165mm)に減少します。

リアスピンドルノーズオプション(A2-11)も利用可能で、長いシャフトとローラーの加工にデュアルチャック機能を提供します。

ウェッジ角度を拡大

ウェッジの角度を45度から55度に増やしました。これにより、加工範囲内の全体的なチップフローが改善されます。チップコンベア(オプション)を使用した場合、急な角度になったことでチップの排出速度が早まります。 

WiFi接続を標準搭載

Haas の機械はすべて内蔵 WiFi を標準搭載しており、Haasコントロールとローカルエリアネットワークを素早くワイヤレスで接続できます。WiFiを使ってファイルをワイヤレスで簡単に共有したり転送したり、HaasConnectモバイル機械モニタリング機能を使って機械を遠隔からモニターすることが可能です。Haas制御で簡単にセットアップでき、ネットシェア能力をサポートします。 

  • ケーブル不要
  • 数多くの機械を備えた大規模工場に最適
  • ネットワークのルーターから遠い場所に機械がある工場に最適
  • ファイルの転送、共有が簡単 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

自動ドア(オプション)

Haas自動ドアは新設計の機械で利用でき、オペレーターの疲労を軽減するとともに自動化をシンプルにします。自動ドアはMコードによって機械のドアを自動的に開きます。コントロールペンダントのボタンを使用して手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーまたはオプションのAPLの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時に開くか、任意による停止時に開くよう、設定を介して制御できます。

注意: Mコードのアクティブ化には、機械がロボットからセルセーフ信号を受信するか、またはライトカーテンを取り付ける必要があります。 販売状況は地域によって異なる場合があります。ロボットおよびAPLが導入されている場合を除きヨーロッパでは販売されていません。 

  • 機械人間工学要素を向上
  • 反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減
  • Mコードによる自動運転、またはコントロールペンダントのボタンによる手動運転
  • ロボティックローダーまたはAPLを併用することで無人運転が可能
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、 サイクル終了時または任意の停止時に自動で開くことが可能 

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 1,400rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

チップおよびクーラントの管理

  • 95ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 延長工具ポケット
  • 自動システム向けエッジセンサー
  • 旋盤用自動ドア
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT75駆動工具ホルダキット
  • BMT75標準工具ホルダキット
  • BMT75メトリック標準工具ホルダキット

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ったサイクル時間の短縮とタレットの位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

標準モデル

Haas ST-40

ST-40

762×1,118mm の最大能力と 102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

狭い加工範囲

Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ロングベッド標準モデル

Haas ST-40L

ST-40L

762 x 2,032 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力