My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-45Y

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-45Y avec BMT75

ST-45Y avec BMT75

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC axe Y avec capacité max. de 699 x 1 118 mm et alésage de 178 mm

Par rapport au modèle grand alésage ST-45, le modèle ST-45Y est doté du mouvement de l’axe Y, pour créer un centre de tournage à large structure avec un volume de travail important et des capacités de fraisage secondaires. L’ajout du mouvement de l’axe Y, de l’interpolation de l’axe C et d’un outil tournant permet de réaliser des opérations de fraisage, de perçage et de taraudage, ce qui améliore les capacités de la machine.  Elle offre un excellent rapport prix/performances/capacité.

  • Tourelle 12 postes montée sur socle (BMT75)
  • Nez de broche A2-11 avec alésage de la broche de 7,0" (178 mm)
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Course sur l’axe Y : ± 3,0" (76 mm)
  • Axe C entièrement interpolé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 18" (opt) Taille du mandrin
  • 7.0" Passage de barre
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Puissance
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
  • Détails
  • Infos machine

Capacities S.A.E METRIC
Mandrin (facultatif) 18.0 in 457 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 44.0 in 1118 mm
Passage de barre avec option Disp ser pc 6.50 in 165 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 20.00 in 508 mm
Axe Y ± 3.0 in ± 76 mm
Axe Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 5500 lbf 24465 N
Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
Effort max. Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-11 A2-11
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
Vitesse max. 1400 rpm 1400 rpm
Couple max. 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
ø d’alésage de la broche 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Caractéristiques nominales maximales 55.0 hp 41.0 kW
Vitesse max. 1400 rpm 1400 rpm
Couple max. 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
Vitesse max. 49 rpm 49 rpm
Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
Diamètre de frein 21.5 in 546 mm
Couple d’arrêt au freinage 450 ft-lbf 610 Nm
Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Cône de broche MT5 MT5
Voyage 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Durée d’indexation (un outil) 2 s 2 s
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis la face de la tourelle) 4.50 in 114.0 mm
Outillage BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
Outillage BMT75 BMT75
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Débit du liquide de coupe
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 1400 rpm 1400 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Exporter palette 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Présentation

Le modèle ST-45Y est une version entièrement repensée de notre centre de tournage grand alésage ST-45 à large structure, avec l’ajout du mouvement de l’axe Y et de l’interpolation complète de l’axe C. Grâce à la configuration de montage BMT75 pour l’outil tournant, le modèle ST-45Y est désormais capable de traiter les fonctions de fraisage, de perçage et de taraudage ; le transfert des pièces vers une autre machine pour réaliser les opérations secondaires n’est donc plus nécessaire.

  • Course sur l’axe Y : ±3,0" (76 mm)
  • Nez de broche A2-11 avec alésage de 7,0" (178 mm)
  • Tourelle BMT75 à 12 stations (indexation intermédiaire 24 stations, en option)
  • Outil tournant 4 000 tr/min
  • Interpolation complète de l’axe C
  • Nouvelles pièces coulées – FEA optimisée
  • Ergonomie améliorée pour le fonctionnement au quotidien
  • Évacuation des copeaux améliorée
  • Position de la cale accrue pour une performance robuste
  • WiFi standard
  • Transfert de fichier sans fil HaasDrop standard
  • Exécution sécurisée standard
  • Surveillance à distance HaasConnect standard
  • Porte automatique (option)

Comparaison des spécifications (pouce)

       NOUVEAU MODÈLE     ANCIEN MODÈLE
Encombrement au sol (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Diamètre en l’air de la pièce maximum 35,5" 34,5"
Alésage de la broche, vitesse de broche maximale 178 mm, 1 400 tr/min 178 mm, 1 400 tr/min
Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement Boîte de vitesses à deux rapports, 40 hp Boîte de vitesses à deux rapports, 40 hp
Nez de broche, taille du mandrin A2-11, 457 mm (en option) A2-11, 457 mm (en option)
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT75) 27,5" 25,5"
Longueur de coupe maximale (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce)  44" 44"
Courses sur l’axe (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1 118 mm 17,0",  44,0"

Comparaison des spécifications

  NOUVEAU MODÈLE ANCIEN MODÈLE
Encombrement au sol (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur

4 267 x 2 311 x 2 489 mm

4 648 x 2 311 x 2 261 mm

Diamètre en l’air de la pièce maximum 902 mm 876 mm
Alésage de la broche, vitesse maximale 178 mm, 1 400 tr/min 178 mm, 1 400 tr/min
Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement Boîte de vitesses à deux rapports, 29,9 kW Boîte de vitesses à deux rapports, 29,9 kW
Nez de broche, taille du mandrin A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT75) 699 mm 648 mm
Longueur de coupe maximale (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 1 118 mm 1 118 mm
Courses sur l’axe (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1 118 mm 432 mm, 1 118 mm

Tourelle BMT75

La tourelle BMT75 à 12 stations Haas offre un montage extra-rigide pour les outils de tournage et d’alésage afin d’améliorer les performances de coupe, ainsi qu’un espacement d’outil additionnel pour les tâches avec poupée mobile. Les porte-outils standards s’installent facilement, sans besoin d’alignement supplémentaire, afin de réduire le temps de réglage. La tourelle est disponible en version outils tournants ou outils fixes.

La tourelle BMT75 avec outil tournant réalise également des opérations secondaires (fraisage, perçage, rainurage et taraudage) sur la face de la pièce et autour du diamètre. Le tournage et le fraisage de pièces complexes, ainsi que l’exécution d’opérations multiples sur une seule machine, permettent d’augmenter le débit, de réduire les manipulations et d’améliorer la précision.

Une tourelle BMT75 à 24 stations (indexation intermédiaire) est disponible. Elle offre deux fois plus de stations d’outils programmées, assurant une meilleure utilisation de l’outillage et portant à 24 le nombre de stations d’outils disponibles, dont 12 stations pouvant accepter des porte-outils entraînés.

  • Meilleur dégagement d’outil pour le fonctionnement de la poupée mobile
  • Liaison plus rigide de l’outil
  • Plus de choix d’outils et de polyvalence
  • Interpolation multiaxes entièrement synchronisée
  • L’axe C fournit un mouvement bidirectionnel précis avec répétabilité
  • Frein de l’axe C à bride pour une prise fixe puissante

Broche grand alésage

Le ST-45Y est doté d’un nez de broche A2-11 avec un alésage traversant de 7,0" (178 mm). La machine ne comprend pas le mandrin ou le raccord hydraulique standard ; cependant, un kit de mandrin trois mors de 18" (457 mm) est disponible, incluant le tube de traction, le raccord union rotatif et l’adaptateur. Avec le mandrin et le tube de traction, l’alésage traversant est réduit à 6,5" (165 mm).

Une option de nez de broche arrière (A2-11) est également disponible pour obtenir une capacité de double mandrin pour l’usinage de longs arbres et de rouleaux.

Augmentation de l’angle du chariot

Nous avons augmenté l’angle du chariot de 45 degrés à 55 degrés, ce qui améliore le flux global de copeaux à l’intérieur du volume de travail. L’inclinaison plus accentuée contribue à une évacuation des copeaux plus rapide lors de l’utilisation de ce convoyeur de copeaux (optionnel). 

Connectivité WiFi standard

Toutes les machines Haas sont équipées en standard d’une connexion WiFi intégrée pour une connectivité sans fil rapide entre la commande Haas et un réseau local. Utilisez le WiFi pour partager et transférer facilement des fichiers, sans fil, et surveiller votre machine à distance via la fonctionnalité HaasConnect. La configuration de la connexion est facile avec la commande Haas et prend en charge les fonctionnalités Netshare. 

  • Aucun câble requis
  • Idéale pour les grands ateliers avec de nombreuses machines
  • Idéale pour les ateliers où les machines sont éloignées du routeur réseau
  • Transférez et partagez facilement des fichiers 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Porte automatique (en option)

La porte automatique Haas est disponible sur les machines redessinées, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur et simplifie l'automatisation. La porte automatique ouvre automatiquement les portes de la machine via un code M, ou peut les ouvrir manuellement via un bouton de la console de commande. Cela réduit la fatigue de l’opérateur lors des tâches répétitives et permet une opération automatique lorsque celle-ci est utilisée conjointement avec un chargement par robot ou notre APL en option. Les portes se ferment automatiquement au début du cycle, et peuvent être commandées via des réglages afin de s’ouvrir à la fin d’un cycle, ou lors d’un arrêt optionnel.

REMARQUE : Il est impératif pour l’activation du code M que la machine reçoive un signal de cellule sécurisée émis par un robot ou qu’une barrière immatérielle soit installée. La disponibilité peut varier selon la région. Non disponible en Europe, sauf pour les installations robotisées et APL. 

  • Améliore l’ergonomie de la machine
  • Réduit la fatigue de l’opérateur lors d’opérations d’usinage répétitives
  • Fonctionne automatiquement via code M, ou manuellement à l’aide d’un bouton de la console de commande.
  • Permet une opération automatique lorsqu’utilisée conjointement avec un chargement par robot ou un APL.
  • Se ferme automatiquement au début du cycle et  peut s’ouvrir automatiquement à la fin du cycle ou lors d’un arrêt optionnel 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 1 400 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT75 12 stations et axe C

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
  • Orientation de la broche
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Logement d’outil allongé
  • Capteur de bord pour systèmes automatisés
  • Porte automatique pour tours
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil tournant BMT75
  • Kit porte-outil standard BMT75
  • Kit porte-outil métrique standard BMT75

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Schéma de la lunette fixe
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
Vidéos

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outils tournants

PRODUITS CONCERNÉS

Modèle standard

ST-40 Haas

ST-40

Tour CNC avec capacité max. 762 x 1 118 mm et passage de barre 102 mm

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Volume de travail plus petit

ST-35Y Haas

ST-35Y

Tour CNC à axe Y de taille moyenne avec nez de broche A2-8 et passage de barre 4,0" (102 mm)

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Modèle de banc long standard

ST-40L Haas

ST-40L

Tour CNC avec capacité max. 762 x 2 032 mm et passage de barre 102 mm

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
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
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.