My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-45Y

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-45Y mit BMT75

ST-45Y mit BMT75

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit einer max. Kapazität von 699 mm x 1.118 mm und einer Bohrung von 178 mm

Die ST-45Y ergänzt unsere ST-45 mit großer Bohrung um eine Y-Achsen-Bewegung, um ein Großrahmen-Drehzentrum mit einem großzügigen Arbeitsbereich sowie sekundären Fräsfunktionen zu schaffen. Durch die Ergänzung der Y-Achsen-Bewegung, der C-Achsen-Interpolation und der angetriebenen Werkzeuge können Fräsen, Bohren und Gewindebohren für erweiterte Maschinenkapazitäten ermöglicht werden. Diese Maschine bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, Kapazität und Wert.

  • Revolver mit 12 Stationen auf der Basis (BMT75)
  • A2-11 Spindelnase mit Bohrung von 7.0" (178 mm)
  • Y-Achs-Fräsen, Bohren und Gewindebohren

  • ± 3,0" (76 mm) Verfahrweg Y-Achse
  • Vollständig interpolierte C-Achse

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 18" (opt) Spannfuttergröße
  • 7.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Details
  • Angaben zur Maschine

Capacities S.A.E METRIC
Spannfutter (Sonderzubehör) 18.0 in 457 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 44.0 in 1118 mm
Durchmesserbereich für Stangen mit Sonderzubehör Werkstückhalterungen 6.50 in 165 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 20.00 in 508 mm
Y-Achse ± 3.0 in ± 76 mm
Z-Achse 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 5500 lbf 24465 N
Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
Max. Schubkraft Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-11 A2-11
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
Max. Geschwindigkeit 1400 rpm 1400 rpm
Max. Drehmoment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelbohrung ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. Nennleistung 55.0 hp 41.0 kW
Max. Geschwindigkeit 1400 rpm 1400 rpm
Max. Drehmoment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
Max. Geschwindigkeit 49 rpm 49 rpm
Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsendurchmesser 21.5 in 546 mm
Haltedrehmoment der Bremse 450 ft-lbf 610 Nm
Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kegel MT5 MT5
Reise 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Schaltzeit (ein Werkzeug) 2 s 2 s
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Vorderseite) 4.50 in 114.0 mm
Werkzeug BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
Werkzeug BMT75 BMT75
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Kühlmittelfluss
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 1400 rpm 1400 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Export-Palette 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Übersicht

Die ST-45Y ist eine vollständige Neugestaltung unseres großformatigen Drehzentrums ST-45 mit großer Bohrung, zusätzlicher Y-Achsenbewegung und vollständiger C-Achse-Interpolation. Mit der Montagekonfiguration BMT75 für die angetriebenen Werkzeuge ist die ST-45Y nun in der Lage, Fräs-, Bohr- und Gewindebohrfunktionen zu handhaben, sodass keine Werkstücke auf eine andere Maschine übertragen werden müssen, um zweite Operationen durchzuführen.

  • Y-Achsenverfahrweg von ± 3,0 Zoll (76 mm)
  • A2-11 Spindelnase mit Bohrung von 7,0 Zoll (178 mm)
  • BMT75 Revolver mit 12 Stationen (24-Stationen Halbindex optional)
  • Angetriebene Werkzeuge mit 4000 U/min
  • Vollständige Interpolation der C-Achse
  • Neue Gussteile – FEA-optimiert
  • Verbesserte Ergonomie für den täglichen Betrieb
  • Verbesserte Späneabfuhr
  • Erhöhte Keilhaltung für hohe Beanspruchung
  • WLAN, standardmäßig
  • HaasDrop drahtlose Dateiübertragung, standardmäßig
  • Sicherer Lauf, standardmäßig
  • Fernüberwachung mit HaasConnect, standardmäßig
  • Automatische Bedienertür (optional)

Vergleich der technischen Daten (Zoll)

       NEUES MODELL     VORHERIGES MODELL
Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer

168 Zoll x 91 Zoll x 98 Zoll

183 Zoll x 91 Zoll x 89 Zoll

Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35,5 Zoll 34,5 Zoll
Spindelbohrung, max. Spindeldrehzahl 178 mm, 1.400 U/min 178 mm, 1.400 U/min
Max. Nennleistung, Antriebssystem 2-Stufen-Getriebe, 40 PS 2-Stufen-Getriebe, 40 PS
Spindelnase, Spannfutter A2-11, 457 mm (optional) A2-11, 457 mm (optional)
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT75-Revolver) 27,5 Zoll 25,5 Zoll
Max. Bearbeitungslänge (von Werkstückhalterung abhängig)  44 Zoll 44 Zoll
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1.118 mm 17,0 Zoll,  44,0 Zoll

Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

  NEUES MODELL VORHERIGES MODELL
Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer

4.267 mm x 2.311 mm x 2.489 mm

4.648 mm x 2.311 mm x 2.261 mm

Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 902 mm 876 mm
Spindelbohrung, max. Drehzahl 178 mm, 1.400 U/min 178 mm, 1.400 U/min
Max. Nennleistung, Antriebssystem 2-Stufen-Getriebe, 29,9 kW 2-Stufen-Getriebe, 29,9 kW
Spindelnase, Spannfutter A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT75-Revolver) 699 mm 648 mm
Max. Bearbeitungslänge (von Werkstückhalterung abhängig) 1.118 mm 1.118 mm
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1.118 mm 432 mm, 1.118 mm

BMT75-Revolver

Der Haas 12-Stationen-Revolver BMT75 bietet eine extra starre Aufnahme für Dreh- und Bohrwerkzeuge zur Verbesserung der Schnittleistung und bietet zusätzlichen Spielraum bei der Arbeit mit dem Reitstock. Industriestandard-Werkzeughalter lassen sich einfach und ohne zusätzliche Ausrichtung montieren, um die Rüstzeiten zu reduzieren. Der Revolver ist sowohl in statischer als auch in angetriebener Ausführung erhältlich.

Der Revolver BMT75 mit angetriebenen Werkzeugen ermöglicht sekundäre Operationen – Fräsen, Bohren, Nutenfräsen und Gewindebohren – auf der Stirnseite des Werkstücks und um den Durchmesser herum. Die Fähigkeit, komplexe Werkstücke zu drehen und zu Fräsen und mehrere Operationen an einer Maschine durchzuführen, erhöht die Durchsatzleistung, reduziert die Handhabung und verbessert die Genauigkeit.

Der BMT75-Revolver mit 24 Stationen (Halbindex) bietet die doppelte Anzahl an programmierten Werkzeugstationen für eine bessere Nutzung der Werkzeuge und erhöht die Anzahl der verfügbaren Werkzeugstationen auf 24, wobei 12 Stationen angetriebene Werkzeuge aufnehmen können.

  • Besserer Werkzeugabstand für Reitstock
  • Steifere Werkzeugverbindung
  • Mehr Werkzeugoptionen und Vielseitigkeit
  • Vollsynchronisierte mehrachsige Interpolation
  • Die C-Achse bietet eine präzise und wiederholbare bidirektionale Bewegung
  • Klammerbremse für C-Achse für einen kraftvollen stationären Halt

Große Spindelbohrung

Die ST-45Y verfügt über eine A2-11-Spindelnase mit einer Durchgangsbohrung von 7,0 Zoll (178 mm) Die Maschine enthält keinen Standard für Spannfutter oder hydraulische Verschraubung. Es ist jedoch ein Dreibackenfutter-Satz von 18 Zoll (457 mm) mit Zugrohr, Drehgelenk und Adapter erhältlich. Mit dem Spannfutter und dem Zugrohr wird die Durchgangsbohrung auf 6,5 Zoll (165 mm) reduziert.

Es ist auch eine Option für die hintere Spindelnase (A2-11) erhältlich, die die Möglichkeit bietet, lange Wellen und Rollen mit zwei Spannfuttern zu bearbeiten.

Größerer Keilwinkel

Wir haben den Keilwinkel von 45 Grad auf 55 Grad erhöht, wodurch der Spanfluss innerhalb des Arbeitsbereichs verbessert wird. Diese stärkere Neigung trägt bei Verwendung eines Späneförderers (optional) zum schnelleren Abtransport der Späne bei. 

Standardmäßiger WLAN-Anschluss

Alle Maschinen von Haas sind standardmäßig mit integriertem WLAN ausgestattet – für eine schnelle drahtlose Verbindung zwischen Haas-Steuerung und lokalem Netzwerk. Verwenden Sie WLAN, um Dateien über Funk zu teilen und weiterzuleiten und die Maschine über HaasConnect Fernüberwachung mobil zu überwachen. Es lässt sich einfach über die Haas-Steuerung einrichten und unterstützt Netshare-Funktionen. 

  • Keine Kabel erforderlich.
  • Ideal für große Werkstätten mit vielen Maschinen.
  • Ideal für Werkstätten, in denen die Maschine weit vom Netzwerk-Router entfernt ist.
  • Einfaches Übertragen und Freigeben von Dateien. 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Automatische Bedienertür (optional)

Die automatische Bedienertür von Haas ist bei den neu konstruierten Maschinen erhältlich und reduziert Ermüdungserscheinungen beim Bediener und vereinfach die Automatisierung. Diese automatische Bedienertür öffnet die Maschinentüren automatisch über einen M-Code oder sie können manuell über eine Taste am Bedienpult geöffnet werden. Dadurch wird die Ermüdung des Bedieners bei sich wiederholenden Bearbeitungsvorgängen reduziert und bei Verwendung eines Laderoboters oder unseres optionalen automatischen Werkstückladers der mannlose Betrieb ermöglicht. Die Türen schließen automatisch beim Zyklusstart und können über Einstellungen zum Öffnen am Ende eines Zyklus oder bei einem optionalen Stopp gesteuert werden.

HINWEIS: Die Aktivierung des M-Codes erfordert, dass die Maschine ein zellensicheres Signal von einem Roboter empfängt oder dass ein Lichtvorhang installiert wird. Verfügbarkeit variiert je nach Region. Nicht in Europa erhältlich, außer bei Roboter- und APL-Installationen. 

  • Verbessert die Ergonomie der Maschine
  • Reduziert die Ermüdung des Bedieners bei sich wiederholenden Bearbeitungen
  • Automatische Bedienung über M-Code oder manuell über eine Taste am Bedienpult
  • Ermöglicht den mannlosen Betrieb bei Verwendung eines Laderoboters oder automatischen Werkstückladers
  • Schließt automatisch bei Zyklusstart und kann automatisch bei Zyklusende oder optionalem Stopp geöffnet werden 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 1.400 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT7 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • Spindelorientierung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Verlängerter Werkzeugplatz im Magazin
  • Kantensensor für automatisierte Systeme
  • Automatische Bedienertür für Drehmaschinen
  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT75 Angetriebener Werkzeughaltersatz
  • BMT75 Standard-Werkzeughaltersatz
  • BMT75 Metrischer Standard-Werkzeughaltersatz

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Steadyrest-Maschinenabmessungen (Lünettenlayout)
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
Videos

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

Der Haas BMT65-Revolver

Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

VERBUNDENE PRODUKTE

Standardmodell

Haas ST-40

ST-40

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 1.118 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kleinerer Arbeitsbereich

Haas ST-35Y

ST-35Y

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit Y-Achse, A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Standard-Langbett-Ausführung

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 2.032 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.