ST-45Y

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-45Y,带 BMT75

ST-45Y,带 BMT75

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 1,118 毫米,孔径为 (178 毫米)

ST-45Y 为我们的大孔径 ST-45 增加 Y 轴运动,创建具有宽敞的加工范围和二次铣削能力的大框架车削加工中心。机床加装 Y 轴运动、C 轴插补和动力刀具后,能够进行铣削、钻孔和攻丝作业,改善了机床功能。 该机床将性能、容量和价值完美地融为一体。

  • 12 工位基座安装刀架 (BMT75)
  • A2-11 主轴鼻端带 7.0"(178 毫米)开孔
  • Y 轴铣削、钻孔和攻丝
  • ± 3.0(76 毫米)Y 轴行程
  • 完全插补 C 轴

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 详情
  • 机床信息

Capacities S.A.E METRIC
卡盘(可选) 18.0 in 457 mm
最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削长度视工件夹具而异 44.0 in 1118 mm
棒材容量(有/无选件) 工件夹具 6.50 in 165 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 ± 3.0 in ± 76 mm
Z 轴 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-11 A2-11
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
最高速度 1400 rpm 1400 rpm
最大扭矩 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
最高速度 49 rpm 49 rpm
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 21.5 in 546 mm
刹车盘保持扭矩 450 ft-lbf 610 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
分度时间(单刀具) 2 s 2 s
镗杆背隙(从刀塔正面) 4.50 in 114.0 mm
刀库 BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT75 BMT75
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
冷却液流量
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1400 rpm 1400 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
出口托盘 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

概览

ST-45Y 完全重新设计我们的大框架、大孔径 ST-45 车削加工中心,增加 Y 轴运动和完全 C 轴插补。ST-45Y 对动力刀具使用 BMT75 安装配置,现在能够处理铣削、钻孔和攻丝功能,无需将零件转移到另一台机床上进行第二次操作。

  • ±3.0"(76 毫米)Y 轴行程
  • A2-11 主轴鼻端带 7.0"(178 毫米)开孔
  • 12 刀位 BMT75 刀塔(24 刀位半分度选件)
  • 4000 转/分钟的动力刀具
  • 完全 C 轴插补
  • 新铸件 – FEA 优化
  • 改善日常操作的人体工程学
  • 改进排屑
  • 增加执行重型任务时的楔姿态
  • WiFi 标准
  • HaasDrop 无线文件传输标准
  • 安全运行标准
  • HaasConnect 远程监控标准
  • 自动门(选件)

规格比较(英寸)

       新型号     上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度)

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

最大零件回转直径 35.5" 34.5"
主轴孔,最大主轴速度 178 毫米, 1400-rpm 178 毫米, 1400-rpm
最大额定功率,传动系统 40 hp,两级变速齿轮箱 40 hp,两级变速齿轮箱
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-11,457 毫米(选配) A2-11,457 毫米(选配)
最大切削直径(BMT75 刀塔) 27.5" 25.5"
最大切削长度(视工件夹具而异)  44" 44"
轴行程(X、Y、Z) 508 毫米,±76 毫米,1118 毫米 17.0", 44.0"

规格比较(公制)

  新型号 上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度)

4267 毫米 x 2311 毫米 x 2489 毫米

4648 毫米 x 2311 毫米 x 2261 毫米

最大零件回转直径 902 毫米 876 毫米
主轴孔,最大速度 178 毫米,1400-rpm 178 毫米,1400-rpm
最大额定功率,传动系统 29.9kW,两级变速齿轮箱 29.9kW,两级变速齿轮箱
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-11,457 毫米 A2-11,457 毫米
最大切削直径(BMT75 刀塔) 699 毫米 648 毫米
最大切削长度 (视工件夹具而异) 1118 毫米 1118 毫米
轴行程(X、Y、Z) 508 毫米,±76 毫米, 1118 毫米 432 毫米, 1118 毫米

BMT75 刀塔

Haas 12 刀位 BMT75 刀塔为车刀杆和镗杆提供了高刚性的安装位,以提高切削性能,并在使用尾座时提供较大的加工空间。行业标准的刀座易于安装,无需额外的校准,以减少设置时间。刀塔有固定和动力具两种型号。

带动力刀具的 BMT75 刀塔可在零件表面和直径周围进行二次操作,包括铣削、钻孔、槽铣和攻丝。 其能够车削和铣削复杂零件,并在一台机床上执行多个操作,提高吞吐量、减少处理量并改善精度。

机床配备 24 刀位(半分度)BMT75 刀塔,让编程刀具刀位数量翻倍,提高刀具易用性,将您的可用刀位增加至 24 个,其中 12 个刀位可以安装从动工具。

  • 尾座加工刀具间隙更合适
  • 更坚固的刀具连接
  • 更多刀具选择和多功能性
  • 完全同步的多轴插补
  • C 轴提供精确和可重复的双向运动
  • 夹持式 C 轴制动,具有强大的静态夹持作用

大孔径主轴

ST-45Y 配备带 7.0"(178 毫米)通孔的 A2-11 主轴鼻端。机床不包括卡盘或液压单元标准;但是可提供 18" (457 毫米) 3 爪卡盘套件,其中包括拉管、旋转动力单元和适配器。使用卡盘和拉管,通孔减小到 6.5"(165 毫米)。

机床还提供后主轴鼻端选件(A2-11),它为加工长联接轴和滚轮提供双卡盘功能。

增加楔角

我们将楔角从 45 度增加至 55 度,改进了将该加工区域内的整体切屑流程。当使用排屑器(可选)时,这种更陡峭的倾斜有助于更快的排屑。 

WiFi 连接标准

所有 Haas 设备标配内置 WiFi,以使 Haas 控制系统与本地局域网实现快速无线连接。您可以利用无线网络轻松分享和传送文件,并通过 HaasConnect 移动机床监控系统远程监控机床。使用 Haas 控制系统可轻松进行设置,支持 Netshare 功能。 

  • 不需要线缆
  • 非常适用于配备多台机床的车间
  • 非常适用于机床远离网络路由器的车间
  • 易于传输和共享文件 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

自动门(可选)

重新设计后的机床配备 Haas 自动门,减少操作人员疲劳,简化了自动化流程。自动门可通过 M 代码自动打开机床门,或可通过控制垂体的按钮手动打开。这可减少操作人员因重复操作而过度疲劳,当使用机器人上料器或我们的 APL 选件时,可实现无人看守操作。该门可在循环开始时自动关闭,可通过设置控制,以在循环结束时或在可选件停止时打开。

注意: M 代码激活需要机床从机器人接收单元安全信号,或安装光幕。 库存情况视地区而异。除机器人和 APL 自动装料器安装服务外,在欧洲不供应。 

  • 改善机床人体工程学
  • 减少操作人员因重复操作而过度疲劳
  • 可通过 M 代码自动操作,或可通过控制垂体的按钮手动打开
  • 当使用机器人上料器或 APL 时,可实现无人看守操作
  • 在循环开始时自动关闭, 循环结束时或在可选件停止时自动打开 

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 1,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT75 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 95 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 加长刀套
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT75 动力刀座组件
  • BMT75 标准刀座套件
  • BMT75 公制标准刀座套件

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车床钻孔:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

标准型号

Haas ST-40

ST-40

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 1,118 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

长床身标准型号

Haas ST-40L

ST-40L

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 2,032 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。