MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
ST-45Y

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-45Y ve BMT75

ST-45Y ve BMT75

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

699 x 1118 mm maks. kapasite ve 178 mm delikli Y Eksen CNC Torna Tezgahı

ST-45Y, geniş delikli ST-45 modelinin Y ekseni eklenmiş halidir ve geniş bir çalışma alanı ile ikincil frezeleme kabiliyeti sunan geniş çerçeve bir torna tezgahıdır. Eklenen Y ekseni hareketi, C eksen interpolasyon ve canlı takım, daha yüksek tezgah kabiliyetiyle frezeleme, delme ve kılavuz çekmeye olanak sağlar. Bu makine en iyi performans, kapasite ve değer kombinasyonunu sunar.

  • 12 istasyonlu taban montajlı taret (BMT75)
  • 7,0" (178 mm) çapında A2-11 iş mili uç normu
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • ± 3.0" (76 mm) Y ekseni hareketi
  • Tam interpolasyonlu C ekseni

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 18" (opt) Ayna Boyutu
  • 7.0" Çubuk Kapasitesi
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Güç
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
  • Detaylar
  • Makine Bilgileri

Capacities S.A.E METRIC
Ayna (opsiyonel) 18.0 in 457 mm
Maks. Parça Çevirme 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 44.0 in 1118 mm
Ops. ile Çubuk Kapasitesi Parça Bağlama 6.50 in 165 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 20.00 in 508 mm
Y Ekseni ± 3.0 in ± 76 mm
Z Ekseni 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Z'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 5500 lbf 24465 N
Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
Maks. İtme Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-11 A2-11
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. Güç 40.0 hp 29.8 kW
Maksimum Hız 1400 rpm 1400 rpm
Maksimum Tork 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. Güç 55.0 hp 41.0 kW
Maksimum Hız 1400 rpm 1400 rpm
Maksimum Tork 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Maksimum Hız 49 rpm 49 rpm
Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
Fren Çapı 21.5 in 546 mm
Fren Tutma Torku 450 ft-lbf 610 Nm
Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konik MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
İndeks Süresi (tek takım) 2 s 2 s
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taret aynasından) 4.50 in 114.0 mm
Takımlar BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
Takımlar BMT75 BMT75
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Soğutma Sıvısı Akış Hızı
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 1400 rpm 1400 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
İş Mili Gücü 40.0 hp 29.8 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
İhracat Paleti 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Genel Görünüm

ST-45Y, Y ekseni hareketi ve tam C ekseni interpolasyonu eklenerek büyük çerçeveli, büyük delikli ST-45 torna tezgahımızın tamamen yeniden tasarlanmasıdır. Canlı takım için BMT75 bağlama konfigürasyonunu kullanan ST-45Y artık frezeleme, delme ve kılavuz çekme özelliklerini kullanabilmekte ve bu da ikinci işlem gerçekleştirmek için parçaları başka bir makineye aktarma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

  • ±3,0" (76 mm) Y ekseni hareketi
  • 7.0" (178 mm) çapında A2-11 iş mili uç normu
  • 12 istasyonlu BMT75 taret (isteğe bağlı 24 istasyonlu yarım indeks)
  • 4000-rpm canlı takım
  • Tam C ekseni interpolasyonu
  • Yeni dökümler – Sonlu Eleman Analizi ile optimize edilmiş
  • Gündelik operasyonlar için iyileştirilmiş ergonomi
  • İyileştirilmiş talaş tahliyesi
  • Ağır iş performansı için artırılmış kama duruşu
  • Standart WiFi
  • Standart HaasDrop kablosuz dosya aktarım
  • Standart Güvenli Çalıştırma
  • Standart HaasConnect uzaktan izleme
  • Otomatik kapı (opsiyonel)

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

       YENİ MODEL     ÖNCEKİ MODEL
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik)

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Maksimum Parça Çevirme 35,5" 34,5"
İş Mili Delik Çapı, Maksimum İş Mili Hızı 178 mm, 1400-rpm 178 mm, 1400-rpm
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 40 hp, 2 Hızlı Şanzıman 40 hp, 2 Hızlı Şanzıman
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-11, 457 mm (isteğe bağlı) A2-11, 457 mm (isteğe bağlı)
Maksimum Kesme Çapı (BMT75 taretli) 27,5" 25,5"
Maksimum Kesme Boyu (iş parçası bağlamaya göre değişir)  44" 44"
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

  YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik)

4267 x 2311 x 2489 mm

4648 x 2311 x 2261 mm

Maksimum Parça Çevirme 902 mm 876 mm
İş Mili Delik Çapı, Maksimum İş Mili Hızı 178 mm, 1400-rpm 178 mm, 1400-rpm
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 29,9 kW, 2 Hızlı Şanzıman 29,9 kW, 2 Hızlı Şanzıman
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT75 taretli) 699 mm 648 mm
Maksimum Kesme Boyu (iş parçası bağlamaya göre değişir) 1118 mm 1118 mm
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

BMT75 Taret

Haas 12 istasyonlu BMT75 taret, tornalama ve baralama takımları için ekstra rijit bağlama imkanı sağlayarak kesme performansını geliştirir ve punta ile çalışırken ek takım açıklığı sunar. Endüstri standardı takım tutucular kurulum süresini azaltmak için ek hizalama olmaksızın kolayca kurulur. Taret, hem statik hem de tahrikli takım çeşitlerinde mevcuttur.

Canlı takıma sahip BMT75 tareti, parçanın yüzeyinde ve çap çevresinde frezeleme, delme, kanal açma ve kılavuz çekme gibi ikincil işlemlere imkân tanır. Karmaşık parçaların tornalanması, frezelenmesi ve tek bir makinede birden fazla işlemin gerçekleştirilebilmesi verimi artırır, kullanımı azaltır ve hassasiyeti iyileştirir.

24 istasyonlu (yarım indeks) BMT75 tareti mevcuttur ve 12’si tahrikli takım kabul edebilen 24 takım istasyonuyla, programlanmış takım istasyonu sayısını ikiye katlayarak takımların daha iyi kullanılmasını sağlar.

  • Punta işleri için daha iyi takım açıklığı
  • Daha rijit takım bağlantısı
  • Daha fazla takım seçeneği ve çok yönlülük
  • Tam olarak senkronize edilmiş çok eksenli interpolasyon
  • C ekseni, hassas ve tekrarlanabilir iki yönlü hareket sağlar
  • Klamp tipi C ekseni freniyle güçlü sabit kavrama

Büyük Delikli İş Mili

ST-45Y, 7,0" (178 mm) boyutunda baştan başa delik ile donatılmış bir A2-11 iş mili uç normuna sahiptir. Makine standart olarak bir ayna veya hidrolik birleşim içermez; ancak çektirme borusu, dönen birleşim ve adaptör içeren bir 18" (457 mm) 3 ayaklı ayna kiti mevcuttur. Ayna ve çektirme borusu ile geçiş deliği 6,5" (165 mm) değerine düşürülür.

Uzun millerin ve makaraların işlenmesi için çift ayna özelliği sağlayan bir arka mil ucu seçeneği (A2-11) de mevcuttur.

Artırılmış Takoz Açısı

Takoz açısını 45 dereceden 55 dereceye çıkararak çalışma alanında gerçekleşen genel talaş akışını iyileştirdik. Bu daha dik eğim bir talaş konveyörü (opsiyonel) kullanırken daha hızlı talaş tahliyesine yardımcı olur. 

Standart WiFi Bağlantısı

Tüm Haas makinelerinde standart olarak Haas Kontrol Ünitesi ile yerel ağı arasında hızlı kablosuz bağlantı kuran entegre kablosuz internet donanımı bulunur. Dosyaları kablosuz olarak kolayca paylaşmak ve aktarmak için WiFi kullanın ve HaasConnect mobil makine izleme ile makinenizi uzaktan izleyin. Haas Kontrol Ünitesi ile kolayca kurulur ve Netshare yeteneklerini destekler. 

  • Kabloya gerek yok
  • Bir çok makine olan büyük atölyeler için idealdir
  • Makinenin ağ yönlendiriciden uzak olduğu atölyeler için idealdir
  • Dosyaları kolaylıkla aktarın ve paylaşın 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Otomatik Kapı (Opsiyonel)

Yeni tasarlanan makinelerde Haas Otomatik Kapı standarttır ve operatör yorgunluğunu azaltır ve otomasyonu basit hale getirir. Otomatik Kapı, bir M kodu vasıtası ile makinenin kapılarını otomatik olarak açar veya asılı kumandadaki bir düğmeyle manuel olarak açabilir. Bu, tekrarlı işleme operasyonlarında operatörün daha az yorulmasını sağlar ve bir robot yükleyici veya otomatik parça yükleyici opsiyonlarımız ile birlikte kullanıldığında gözetimsiz operasyon olanağı verir. Kapılar Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır ve döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında açılmak üzere ayarlardan kontrol edilebilir.

NOT: M kodu aktivasyonu, makinenin bir robottan hücre güvenli bir sinyal almasını veya bir ışık perdesinin kurulmasını gerektirir. Stok durumu bölgeye göre değişebilir. Robot ve APL kurulumları dışında Avrupa’da mevcut değil. 

  • Makine ergonomisini iyileştirir
  • Tekrarlayıcı işleme işlemleri sırasında operatör yorgunluğunu azaltır
  • M kodu ile otomatik olarak veya asılı kumandadaki bir düğmeyle manuel olarak çalışır
  • Bir robot yükleyici veya otomatik parça yükleyiciyle birlikte kullanıldığı zaman gözetimsiz operasyon olanağı verir
  • Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır ve döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında otomatik olarak açılabilir 

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 1.400 dev/dk İş Mili

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu BMT75 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
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
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Genişletilmiş Takım Cebi
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Tornalar için Otomatik Kapı
  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • BMT75 Tahrikli Takım Tutucu Kiti
  • BMT75 Standart Takım Tutucusu Kiti
  • BMT75 Metrik Standart Takım Tutucu Kiti

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Ara Yatak Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
Videolar

Torna Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

G53 Kullanarak Çevrim Sürelerini Kısaltma ve Tareti Konumlandırma

Haas BMT65 Taret

Tahrikli Takımların Ayarları

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Model

Haas ST-40

ST-40

762 x 1118 mm maks. kapasite ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 15" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük Çalışma Alanı

Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 iş mili uç normu ve 4.0" (102 mm) çubuk kapasitesi olan Y Eksenli Orta Ebat CNC Torna

  • 12" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Uzun Yatak Standart Model

Haas ST-40L

ST-40L

762 x 2032 mm maks. kapasite ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 15" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Güç
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
Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.