Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-45Y

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-45Y z BMT75

ST-45Y z BMT75

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 648 x 1118 mm in izvrtino 178 mm

ST-45Y doda gibanje osi Y našemu ST-45 z veliko izvrtino, ki ustvari stružni center z velikim ogrodjem in delovnim območjem ter sekundarnimi zmogljivostmi rezkanja. Dodano gibanje na osi Y, interpolacija osi C in gnana orodja omogočajo rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev za večje zmogljivosti stroja. Ta stroj ponuja najboljšo kombinacijo učinkovitosti, kapacitete in vrednosti.

  • 12-postajni revolver za namestitev na podnožje (BMT75)
  • Čelo vretena A2-11 s 7,0" (178 mm) izvrtino
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • ± 3,0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Popolnoma interpolirana os C

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
  • 7.0" Kapaciteta droga
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podrobnosti
  • Podatki o stroju

Capacities S.A.E METRIC
Vpenjalna glava (izbirno) 18.0 in 457 mm
Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 44.0 in 1118 mm
Kapaciteta palice z opcijami Vpenjanje obdelovanca 6.50 in 165 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os ± 3.0 in ± 76 mm
Z-os 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-11 A2-11
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Premer izvrtine vretena 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 49 rpm 49 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 21.5 in 546 mm
Zavorni navor 450 ft-lbf 610 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Čas indeksiranja (1 orodje) 2 s 2 s
Odmik vrtalnega droga zadaj (od sprednje strani revolverja) 4.50 in 114.0 mm
Orodje BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT75 BMT75
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Hitrost pretoka emulzije
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 1400 rpm 1400 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Izvozna paleta 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Pregled

ST-45Y je popolna prenova našega stružnega centra ST-45 s povečanim premerom skozi vreteno, z dodajanjem gibanja Y-osi in popolno interpolacijo C-osi. ST-45Y je zdaj z uporabo montažne konfiguracije BMT75 za gnano orodje zmožen obdelati funkcije rezkanja, vrtanja in vrezovanja navojev – pri tem pa ni treba prenašati delov na drug stroj, da bi izvedli druge operacije.

  • ±3.0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Čelo vretena A2-11 s 7,0" (178 mm) izvrtino
  • Revolver BMT75 z 12 postajami (24-postajni izbirni polindeks)
  • Gnano orodje s 4.000 rpm
  • Polna interpolacija osi C
  • Novi ulitki – optimizirani po metodi FEA
  • Izboljšana ergonomičnost za vsakodnevno delovanje
  • Izboljšano odstranjevanje odrezkov
  • Izboljšan položaj zagozde za velike obremenitve
  • Standardni WiFi
  • Standardni brezžični prenos datotek HaasDrop
  • Standardni safe run
  • Standardni oddaljeni nadzor HaasConnect
  • Avtomatska vrata (izbirno)

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

      NOV MODEL     PREJŠNJI MODEL
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Največje vrtenje obdelovanca 35,5" 34,5"
Izvrtina vretena, največja hitrost vretena 178 mm, 1.400 rpm 178 mm, 1.400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 40 hp, 2-stopenjski menjalnik 40 hp, 2-stopenjski menjalnik
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-11, 457 mm (izbirno) A2-11, 457 mm (izbirno)
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT75) 27,5" 25,5"
Maksimalna dolžina rezkanja (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca)  44" 44"
Hodi osi (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0",  44,0"

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja

4267 x 2311 x 2489 mm

4648 x 2311 x 2261 mm

Največje vrtenje obdelovanca 902 mm 876 mm
Izvrtina vretena, največja hitrost 178 mm, 1.400 rpm 178 mm, 1.400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 29,9 kW, 2-stopenjski menjalnik 29,9 kW, 2-stopenjski menjalnik
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT75) 699 mm 648 mm
Maksimalna dolžina rezkanja (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 1118 mm 1118 mm
Hodi osi (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

Revolver BMT75

12-postajna revolverska glava BMT75 Haas zagotavlja izjemno togo vpetje stružnih in vrtalnih orodij in izboljšano zmogljivost odrezovanja ter omogoča dodaten odmik orodja pri delu s konjičkom. Standardna držala orodij, se preprosto namestijo, brez dodatnega centriranja, da se skrajšajo časi nastavitev. Revolver je na voljo tako v različici s statičnimi kot gnanimi orodji.

Revolver BMT75 z gnanim orodjem omogoča sekundarne operacije – rezkanje, vrtanje, vrezovanje utorov in vrezovanje navojev – na čelu obdelovanca in okoli premera. Možnost struženja in rezkanja kompleksnih delov ter izvajanja več operacij na enem stroju povečuje proizvodnjo, zmanjša prevpenjanje in izboljšuje natančnost.

Na voljo je revolver s 24 postajami (polindeks) BMT75, ki omogoča dvakrat večje število programiranih postaj orodja za boljšo uporabo orodja, število razpoložljivih pa se poveča na 24, pri čemer lahko 12 postaj sprejme gnana orodja.

  • Boljši odmik orodja za delo s konjičkom
  • Bolj toga povezava orodja
  • Več izbire orodja in vsestranskost
  • V celoti sinhronizirana interpolacija po več oseh
  • C-os zagotavlja natančno in ponovljivo dvosmerno gibanje
  • C-osna zavora z vpenjanjem za močan stacionarni prijem

Vreteno z veliko izvrtino

ST-45Y ima čelo vretena A2-11 s skoznjo izvrtino 7,0" (178 mm). Stroj ne vključuje standarda vpenjalne glave ali hidravlične enote; vendar je na voljo komplet 3-čeljustne vpenjalne glave 18" (457 mm), ki vključuje vlečni drog, rotirajočo enoto in adapter. Z vpenjalno glavo in vlečnim drogom se skoznja izvrtina zmanjša na 6.5" (165 mm).

Na voljo je tudi možnost čela vretena zadaj (A2-11), ki zagotavlja zmožnost dvojne vpenjalne glave za obdelovanje dolgih gredi in valjev.

Večji naklon vpenjalnega elementa

Povečali smo naklon vpenjalnega elementa s 45 stopinj na 55 stopinj, kar izboljša pretok odrezkov v delovnem območju. Ta bolj strm naklon pripomore k hitrejšemu odstranjevanju odrezkov pri uporabi transporterja odrezkov (izbirno). 

Standardna WiFi povezljivost

Vsi stroji Haas so standardno dobavljeni z vgrajenim WiFi za hitro, brezžično povezljivost med krmiljem Haas in lokalnim omrežjem. Prek WiFi lahko preprosto brezžično delite in prenašate datoteke ter spremljate svoj stroj na daljavo prek mobilnega nadzora stroja HaasConnect. Preprosto jo je mogoče nastaviti prek krmilja Haas, podpira pa zmogljivosti Netshare. 

  • Kabli niso potrebni
  • Idealna za velike delavnice z veliko stroji
  • Idealna je za delavnice, kjer je stroj daleč od mrežnega usmerjevalnika
  • Preprosto prenašajte in delite datoteke 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Avtomatska vrata (izbirno)

Haas avtomatska vrata so na voljo na prenovljenih strojih, kar zmanjša utrujenost upravljavca in poenostavi avtomatizacijo. Avtomatska vrata odpirajo vrata stroja samodejno prek M-kode oziroma jih je mogoče odpreti ročno s tipko na krmilju. To zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave in omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi robotskih nalagalnikov ali naše izbirne strežne naprave za nalaganje kosov APL. Vrata se samodejno zaprejo ob zagonu cikla in jih je mogoče krmiliti prek nastavitev, tako da se odprejo ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve.

OPOMBA: Aktivacija M-kode zahteva, da stroj od robota prejme signal »varne vrednosti celice«, ali da se namesti svetlobna zavesa. Razpoložljivost se razlikuje glede na območje. Ni na voljo v Evropi, razen pri namestitvah z robotom in strežno napravo za nalaganje kosov APL. 

  • Izboljša ergonomijo stroja
  • Zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave
  • Deluje samodejno prek M-kode ali ročno prek tipke na krmilju
  • Omogoča obratovanje brez nadzora pri uporabi skupaj z robotskim nalagalnikom ali strežno napravo za nalaganje kosov APL
  • Zapre samodejno ob zagonu cikla in lahko odpre samodejno ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 1400 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4.000 vrt./min, z revolversko glavo BMT75 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Povečani žepi orodja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za gnano držalo orodja BMT75
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve v stabilnem položaju
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
Videoposnetki

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

POVEZANI IZDELKI

Standardni model

Haas ST-40

ST-40

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 1118 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Manjše delovno območje

Haas ST-35Y

ST-35Y

Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Standardni model z dolgo posteljo

Haas ST-40L

ST-40L

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.