My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-45Y

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-45Y ja BMT75

ST-45Y ja BMT75

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Y-akselinen CNC-sorvi, jonka maksimikapasiteetti on 699 x 1 118 mm ja läpivientireikä 178 mm

ST-45Y lisää Y-akselin liikkeen suurikokoiseen ST-45:een ja luo suurikehikkoisen sorvauskeskuksen, jossa on suuri työalue ja toissijaiset jyrsintäominaisuudet. Y-akselin liikkeen, C-akselin interpolaation ja pyörivien työkalujen lisääminen mahdollistaa jyrsinnän, porauksen ja kierteityksen, mikä lisää koneen ominaisuuksia. Tämä kone tarjoaa erinomaisen yhdistelmän suorituskykyä, kapasiteettia ja vastinetta rahalle.

  • 12-asemainen revolveri pohjakiinnityksellä (BMT75)
  • A2-11-karanpää, jossa on 7,0" (178 mm) reikä
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • ± 3,0" (76 mm) Y-akselin liikealue
  • Täysin interpoloitu C-akseli

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 18" (opt) Istukan koko
  • 7.0" TANKOKAP.
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Teho
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
  • Tiedot
  • Koneen tiedot

Capacities S.A.E METRIC
Istukka (valinnainen) 18.0 in 457 mm
Osakeinun enimmäismäärä 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 44.0 in 1118 mm
Tankokapasiteetti valinnaisella työkappaleen kiinnityksellä 6.50 in 165 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 20.00 in 508 mm
Y-akseli ± 3.0 in ± 76 mm
Z-akseli 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 5500 lbf 24465 N
Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
Maks työntövoima Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-11 A2-11
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
Suurin nopeus 1400 rpm 1400 rpm
Enimmäisvääntömomentti 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Karan sisäläpimitta 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Suurin teho 55.0 hp 41.0 kW
Suurin nopeus 1400 rpm 1400 rpm
Enimmäisvääntömomentti 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
Suurin nopeus 49 rpm 49 rpm
Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
Jarrun läpimitta 21.5 in 546 mm
Jarrun pitelemä vääntömomentti 450 ft-lbf 610 Nm
Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Paikoitusaika (yksi työkalu) 2 s 2 s
Avarrustangon takavälys (revolverin otsapinnasta) 4.50 in 114.0 mm
Työkalut BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
Työkalut BMT75 BMT75
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Jäähdytysnesteen virtausnopeus
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 1400 rpm 1400 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Vientipaletti 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Yleiskuvaus

ST-45Y on suurikehikkoisen suuren karaporauksen ST-45-sorvauskeskuksemme täydellinen päivitys, johon on lisätty Y-akselin liike ja täydellinen C-akselin interpolaatio. Käyttämällä BMT75-kiinnityskokoonpanoa pyöriviä työkaluja varten ST-45Y pystyy nyt käsittelemään jyrsintä-, poraus- ja kierteitystoimintoja – eikä osia tarvitse siirtää toiselle koneelle toista toimintoa varten.

  • ±3,0" (76 mm) Y-akselin liike
  • A2-11-karan nokka, jossa on 7,0" (178 mm:n) reikä
  • 12-asemainen BMT75-torni (24-asemainen tiheämpi paikoitus lisävarusteena)
  • 4000 kierrosta minuutissa pyörivät työkalut
  • Täysi C-akselin interpolaatio
  • Uudet valut – FEA-optimoitu
  • Parantunut ergonomia päivittäiseen käyttöön
  • Parantunut lastunpoisto
  • Lisääntynyt kiila-valu vaativaan käyttöön
  • Wi-Fi vakiovarusteena
  • HaasDrop Wireless File Transfer -standardi
  • Safe Run -standardi
  • HaasConnect-etävalvontastandardi
  • Automaattiovi (lisävaruste)

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

       UUSI MALLI     AIEMPI MALLI
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman kuljetinta

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Maksimiosakeinu 35,5" 34,5"
Karaporaus, karan enimmäisnopeus 7,0", 1400-rpm 7,0", 1400-rpm
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 40 hv, 2-nopeuksinen vaihdelaatikko 40 hv, 2-nopeuksinen vaihdelaatikko
Karanpää, istukan koko A2-11, 18,0" (valinnainen) A2-11, 18,0" (valinnainen)
Suurin leikkausläpimitta (BMT75-revolverin kanssa) 27,5" 25,5"
Suurin leikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan)  44" 44"
Akselin liikealueet (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm,1118 mm 17,0", 44,0"

Teknisten tietojen vertailu (metriset)

  UUSI MALLI AIEMPI MALLI
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman kuljetinta

4267 x 2311 x 2489 mm

4648 x 2311 x 2261 mm

Maksimiosakeinu 902 mm 876 mm
Karaporaus, enimmäisnopeus 178 mm, 1400 kierrosta minuutissa 178 mm, 1400 kierrosta minuutissa
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 29,9 kW, 2-nopeuksinen vaihteisto 29,9 kW, 2-nopeuksinen vaihteisto
Karanpää, istukan koko A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Suurin leikkausläpimitta (BMT75-revolverin kanssa) 699 mm 648 mm
Suurin leikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 1118 mm 1118 mm
Akselin liikealueet (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

BMT75-revolveri

Haasin 12-asemainen BMT75-revolveri antaa erittäin tukevan kiinnityksen sorvaus- ja avarrustyökaluille, mikä parantaa koneistuksen suorituskykyä ja antaa työkalulle lisää tilaa kärkipylkkää käytettäessä. Standardinmukaisien työkalunpitimien asentaminen on helppoa eikä erillistä suuntausta tarvita, mikä lyhentää asetusaikoja. Revolveri on saatavana sekä staattisena että pyörivillä työkaluilla varustettuna versiona.

BMT75-revolveri pyörivillä työkaluilla mahdollistaa toissijaiset toiminnot – jyrsintä, poraus, uritus ja kierteitys – kappaleen otsapinnalla ja halkaisijan ympärillä. Kyky sorvata ja jyrsiä monimutkaisia osia ja suorittaa useita toimintoja yhdellä koneella lisää läpimenoa, vähentää käsittelyä ja parantaa tarkkuutta.

Saatavana on 24-paikkainen (puoli-indeksinen) BMT75-revolveri, joka tarjoaa kaksinkertaisen määrän ohjelmoituja työkaluasemia työkalujen parempaa käyttöä varten, jolloin käytettävissä olevat työkaluasemat kasvavat 24:ään, ja 12 asemaa pystyy hyväksymään pyörivätyökaluja.

  • Parempi työkaluväli kärkipylkkätyöskentelyssä
  • Jäykempi työkalun liitäntä
  • Enemmän työkaluvaihtoehtoja ja monipuolisuutta
  • Täysin synkronoitu moniakselinen interpolaatio
  • Tarkka ja toistettava kaksisuuntainen liike C-akselin ansiosta
  • Puristintyyppinen C-akselijarru pitää kappaleen lujasti paikallaan

Suuren läpimitan kara

ST-45Y:ssä on A2-11-karanpää, jossa on 7,0" (178 mm) läpiporaus. Koneeseen ei kuulu vakiona istukkaa tai hydrauliikkaliitäntää; saatavana on kuitenkin 18" (457 mm) 3-leukainen istukkasarja, joka sisältää vetoputken, pyörivän liittimen ja adapterin. Istukan ja vetoputken avulla läpivienti pienenee 6,5":een (165 mm).

Saatavana on myös takimmainen karanpäävaihtoehto (A2-11), joka mahdollistaa kahden karan käyttömahdollisuuden pitkien akselien ja rullien työstöön.

Suurempi kiilakulma

Olemme lisänneet kiilan kulmaa 45 asteesta 55 asteeseen, mikä parantaa lastujen yleistä virtausta työskentelyalueella. Tämä jyrkempi kallistus merkitsee nopeampaa lastujen poistumista käytettäessä lastukuljetinta (valinnainen). 

WiFi-liitettävyys vakiovarusteena

Kaikki Haas-koneet toimitetaan sisäänrakennetulla WiFi-liitettävyydellä, joka mahdollistaa nopean langattoman yhteyden Haas-ohjauksen ja lähiverkon välillä. Voit jakaa ja siirtää tiedostoja helposti WiFi-yhteyden välityksellä ja valvoa konetta etäältä HaasConnect-mobiilivalvonnan kautta. Se voidaan asentaa helposti Haas-ohjauksen avulla, ja se sopii käytettäväksi Netsharen kanssa. 

  • Ei vaadi kaapeleita
  • Sopii suuriin pajoihin, joissa on paljon koneita
  • Sopii erinomaisesti pajoihin, joissa koneet ovat kaukana verkkoreitittimestä
  • Siirrä ja jaa tiedostoja helposti 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Automaattiovi (valinnainen)

Haasin automaattisyöttö on saatavana uudistetuissa koneissa, mikä vähentää käyttäjän väsymistä ja yksinkertaistaa automaatiota. Automaattiovi avaa koneen ovet automaattisesti M-koodilla tai käsikäyttöisesti riippuohjauspaneelin painikkeella. Tämä vähentää käyttäjän väsymistä toistuvien koneistustoimintojen aikana ja sallii miehittämättömän käytön, kun konetta käytetään robottilataajan tai valinnaisen APL:n kanssa. Ovet sulkeutuvat automaattisesti syklin alussa ja ne voidaan määrittää avautumaan asetusten mukaan syklin päätyttyä tai valinnaisen pysäytyksen jälkeen.

HUOMAUTUS: M-koodin aktivointi edellyttää, että kone vastaanottaa soluturvallisen signaalin robotilta tai että valoverho on asennettu. Saatavuus vaihtelee alueittain. Ei saatavana Euroopassa, poikkeuksena robotti- ja APL-asennukset. 

  • Parantaa osien latausergonomiaa
  • Vähentää käyttäjän väsymistä toistuvien koneistustoimintojen aikana
  • Toimii automaattisesti M-koodilla tai käsikäyttöisesti riippuohjauspaneelin painikkeella
  • Sallii miehittämättömän käytön, kun konetta käytetään robottilataajan tai APL:n kanssa
  • Sulkeutuu automaattisesti syklin alussa ja  avautuu automaattisesti syklin lopussa tai valinnaisessa pysäytyksessä 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 1 400 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT75-revolveri ja C-akseli

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
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
  • Karan suuntaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Laajennettu työkalutila
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi sorveille
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT75 Moottoroitu työkalunpidinsarja
  • BMT75 Vakiomallinen työkalunpidinsarja
  • BMT75 Metrimittainen vakiomallinen työkalunpidinsarja

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros
  • Kiinteän tukipylkän rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
Videot

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

Vakiomalli

Haas ST-40

ST-40

CNC-sorvi 762 x 1 118 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pienempi työalue

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

  • 12" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pitkäalustainen vakiomalli

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-sorvi 762 x 2 032 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.