MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-45Y

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-45Y cu BMT75

ST-45Y cu BMT75

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 1.118 mm și alezaj de 178 mm

ST-45Y adaugă mișcarea pe axa Y la modelul nostru cu alezaj-mare ST-45, pentru a crea un centru de strunjire cu cadru de dimensiuni mari, cu o incintă de lucru generoasă și capacități de frezare secundare. Adăugarea mișcării pe axa Y, a interpolării pe axa C și a ansamblului sculelor antrenate permit frezarea, găurirea și tarodarea, pentru capacități de prelucrare îmbunătățite. Această mașină oferă o combinație excelentă de performanță, capacitate și valoare.

  • Cap revolver cu montaj la bază și 12 stații (BMT75)
  • Cap arbore principal A2-11 cu alezaj de 7,0" (178 mm)
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Cursă pe axa Y de ± 3.0" (76 mm)
  • Axa C interpolată complet

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 18" (opt) Dimensiune mandrină
  • 7.0" Capacitate bară
  • 1.4k Rot/min
  • 40 hp Putere

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 1400 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT75 cu 12 stații și axa C

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Orientarea arborelui principal
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Locaș magazie scule extins
  • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
  • Ușă automată pentru strunguri
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Set de portscule antrenate BMT75
  • Set de portscule standard BMT75
  • Set de portscule standard, metric BMT75

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță configurație lunetă fixă
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
Videoclipuri

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

Cap revolver Haas BMT65

Setarea ansamblului sculelor antrenate

PRODUSE ASOCIATE

Model standard

Haas ST-40

ST-40

Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 1.118 mm și capacitate bară de 102 mm

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Incintă de lucru mai mică

Haas ST-35Y

ST-35Y

Strung CNC axa Y de dimensiune medie cu capul arborelui principal A2-8 și capacitate bară de 4,0" (102 mm)

  • 12" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 3.2k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Model cu pat lung standard

Haas ST-40L

ST-40L

Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 2.032 mm și capacitate bară de 102 mm

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Prezentare generală

ST-45Y este o reproiectare completă a centrului de strunjire ST-45 cu cadru de dimensiuni mari și alezare mare, cu adăugarea mișcării axei Y și interpolarea completă a axei C. Utilizând configurarea de montaj BMT75 pentru ansamblul sculelor antrenate, ST-45Y este acum capabil să manipuleze funcțiile de frezare, găurire și tarodare – eliminând necesitatea transferului de piese la o altă maşină pentru a efectua operațiuni secundare.

  • Cursă pe axa Y de ± 3,0" (76 mm)
  • Cap arbore principal A2-11 cu alezaj de 7,0" (178 mm)
  • Cap revolver BMT75 cu 12 stații (opțional cu indexare parțială cu 24 de stații)
  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm
  • Interpolarea completă pe axa C
  • Carcase noi – FEA optimizată
  • Ergonomie crescută pentru operațiunile zilnice
  • Evacuare îmbunătățită a șpanului
  • Poziție extinsă a penei pentru performanță rezistentă
  • WiFi standard
  • Standard pentru transferarea Haas fără fir a fișierului
  • Standard funcționare sigură
  • Standard de monitorizare la distanță prin HaasConnect
  • Ușa automată (opțional)

Compararea specificațiilor (inch)

       MODEL NOU     MODEL ANTERIOR
Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Balans piesă maxim 35,5" 34,5"
Alezaj arbore principal, Turație maximă arborele principal 178 mm, 1400-rpm 178 mm, 1400-rpm
Putere maximă de regim, sistem de antrenare Cutie de viteză cu 2 viteze, 40 cp Cutie de viteză cu 2 viteze, 40 cp
Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-11, 457 mm (opțional) A2-11, 457 mm (opțional)
Diametru de așchiere maxim (cu cap revolver BMT75) 27,5" 25,5"
Lungime de așchiere maximă (diferă în funcție de sistemul de suport piesă)  44" 44"
Curse pe axe (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

Compararea specificațiilor (metric)

  MODEL NOU MODEL ANTERIOR
Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor

4267 x 2311 x 2489 mm

4648 x 2311 x 2261 mm

Balans piesă maxim 902 mm 876 mm
Alezaj arbore principal, viteză maximă 178 mm, 1400-rpm 178 mm, 1400-rpm
Putere maximă de regim, sistem de antrenare 29,9kW, cutie de viteză cu 2 viteze 29,9kW, cutie de viteză cu 2 viteze
Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Diametru de așchiere maxim (cu cap revolver BMT75) 699 mm 648 mm
Lungime de așchiere maximă (diferă în funcție de sistemul de suport piesă) 1.118 mm 1.118 mm
Curse pe axe (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

Cap revolver BMT75

Capul revolver BMT75 cu 12 stații de la Haas asigură un montaj extrem de rigid pentru strunjirea și alezarea sculelor, pentru a îmbunătăți performanța de tăiere, și oferă spațiu suplimentar sculei când lucrați cu o păpușă mobilă. Portsculele standard în industrie se instalează cu ușurință, fără poziționare suplimentară, pentru a reduce durata de setare. Capul revolver este disponibil atât în versiunile statice, cât și în cele cu sculă antrenată.

Capul revolver BMT75 cu ansamblul sculelor antrenate permite operațiuni secundare – frezare, găurire, canelare și tarodare – pe fața piesei și în jurul diametrului. Capacitatea de a strunji și freza piese complexe și de a efectua operațiuni multiple pe o maşină crește capacitate de trecere, reduce manipularea și îmbunătățește precizia.

Este disponibil un cap revolver BMT75 cu 24 de stații (indexare parțială), care permite utilizarea dublă a stațiilor de scule programate, pentru o utilizare mai bună a sculelor, mărind stațiile disponibile ale sculelor la 24, cu 12 stații capabile să accepte scule antrenate.

  • Spațiu mai mare pentru scule pentru prelucrarea păpușii mobile
  • Conexiune mai rigidă a sculelor
  • Mai multe opțiuni și versatilitate de scule
  • Interpolare complet sincronizată pe mai multe axe
  • Axa C asigură o mișcare bidirecțională precisă și repetabilă
  • Frână axa C tip fixare, pentru prinderea staționară puternică

Arbore principal cu alezare mare

ST-45Y are capul arborelui principal A2-11 cu un alezaj-străpuns de 7,0" (178 mm). Mașina nu include un standard de mandrină sau racord hidraulic; cu toate acestea, este disponibil un kit de mandrină cu 3 fălci de 18" (457 mm) care include tubul de tracțiune, racordul rotativ și adaptorul. Cu mandrina și tubul de tracțiune, alezajul-străpuns este redus la 6,5" (165mm).

De asemenea, este disponibilă opțiunea capului arborelui principal din spate (A2-11), care oferă capacitatea de mandrină dublă pentru prelucrarea axurilor și rolelor lungi.

Unghi al penei mai mare

Am mărit unghiul penei de la 45 de grade la 55 de grade, ceea ce îmbunătățește fluxul general al șpanului în interiorul incintei de lucru. Această declivitate mai mare contribuie la evacuarea mai rapidă a șpanului la folosirea transportorului de șpan. 

Conectivitate WiFi standard

Toate mașinile Haas au WiFi integrat pentru conectivitatea rapidă și fără fir între unitatea de comandă Haas și o rețea locală. Utilizați WiFi pentru a distribui și transfera fără fir și cu ușurință fișiere și monitorizați-vă mașina de la distanță, prin monitorizarea mobilă a mașinii HaasConnect. Se configurează rapid, prin unitatea de comandă Haas, și acceptă capacitățile Netshare. 

  • Nu sunt necesare cabluri
  • Ideal pentru atelierele mari cu multe mașini
  • Ideal pentru atelierele unde mașina este la distanță de routerul de rețea
  • Transferați și distribuiți cu ușurință fișiere 

Ușă Automatp (opţional)

Ușa Automată Haas este disponibilă pe mașinile reproiectate, reducând efortul operatorului și simplificând procesul de automatizare. Ușa automată deschide ușile mașinii automat printr-un cod M, sau le poate deschide manual printr-un buton din consola de comandă. Acest lucru reduce oboseala operatorului în timpul operațiunilor de prelucrare repetitive și permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau cu sistemul APL opțional. Ușile se închid automat la începerea ciclului și pot fi controlate prin setări, pentru a se deschide la sfârșitul unui ciclu sau la o oprire opțională.

NOTĂ: Activarea codului M necesită ca mașina să primească un semnal de celulă sigură de la un robot sau instalarea unei bariere luminoase.  Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune. Nu e disponibil în Europa, cu excepția regloarelor APL și cu robot. 

  • Îmbunătățește ergonomia mașinii
  • Reduce oboseala operatorului, în timpul operațiilor de prelucrare repetitive
  • Funcționează automat prin codare M sau manual, printr-un buton din consola de comandă
  • Permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau APL
  • Se închide automat la începere ciclului și se poate deschide automat la sfârșitul ciclului sau la o oprire opțională 
Capacities S.A.E METRIC
Mandrină (opțional) 18.0 in 457 mm
Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 44.0 in 1118 mm
Capacitate bară cu opțiuni Sistemul de suport piesă 6.50 in 165 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 20.00 in 508 mm
Axa Y ± 3.0 in ± 76 mm
Axa Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-11 A2-11
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
Viteză maximă 1400 rpm 1400 rpm
Cuplu maxim 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
ø alezaj arbore principal 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
Viteză maximă 1400 rpm 1400 rpm
Cuplu maxim 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Viteză maximă 49 rpm 49 rpm
Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
Diametru frână 21.5 in 546 mm
Cuplu menținere frână 450 ft-lbf 610 Nm
Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Con MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 100 lbf 445 N
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Timp indexare (o sculă) 2 s 2 s
Joc spate bară de alezat (din fața capului revolver) 4.50 in 114.0 mm
Prelucrare BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Prelucrare BMT75 BMT75
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Debit lichid de răcire
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 1400 rpm 1400 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Paletă export 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.