MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-45Y

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-45Y med BMT75

ST-45Y med BMT75

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 mm x 1118 mm makskapasitet og 178 mm bor

ST-45Y legger Y-aksebevegelse til vår ST-45 med stor boring for å skape et dreiesenter med stor ramme med et sjenerøst arbeidsområde og sekundære fresefunksjoner. Tilføyelsen av Y-aksebevegelse, C-akseinterpolering og roterende verktøy tillater fresing, boring og innergjenging for økte maskinfunksjoner. Denne maskinen tilbyr en utmerket kombinasjon av ytelse, kapasitet og verdi.

  • 12-stasjons basemontert revolver (BMT75)
  • A2-11 spindelnese med 7,0" (178 mm) boring
  • Y-akset fresing, boring og innergjenging
  • ± 3,0" (76 mm) Y-aksevandring
  • Fullstendig interpolert C-akse

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 18" (opt) Chuckstørrelse
  • 7.0" Boltkapasitet
  • 1.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Detaljer
  • Maskininfo

Capacities S.A.E METRIC
Chuck (valgfritt) 18.0 in 457 mm
Maks delesving 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 44.0 in 1118 mm
Boltkapasitet m./ valg. Arbeidsoppspenning 6.50 in 165 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
Z-akse 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 5500 lbf 24465 N
Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
Maks skyvekraftZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-11 A2-11
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks effekt 40.0 hp 29.8 kW
Maks hastighet 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelboring ø 7.00 in 177.8 mm
XP Option S.A.E METRIC
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks hastighet 1400 rpm 1400 rpm
Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maks hastighet 49 rpm 49 rpm
Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 21.5 in 546 mm
Bremseholdermoment 450 ft-lbf 610 Nm
Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Kone MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Indekstid (ett verktøy) 2 s 2 s
Dreieskjær bakre klaring (fra revolverhodepinol) 4.50 in 114.0 mm
Innretting BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Innretting BMT75 BMT75
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Kjølevæskehastighet
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 1400 rpm 1400 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
Eksportpalle 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Oversikt

ST-45Y er en komplett nydesign av vårt allsidige ST-45 dreiesenter med stor ramme og stor-gjennombor, med tillegg av Y-aksebevegelse og full C-akseinterpolering. Ved å bruke BMT75-monteringskonfigurasjonen for roterende verktøy, er ST-45Y nå i stand til å håndtere fresings-, bore- og innergjengingsfunksjoner – noe som eliminerer behovet for å overføre deler til en annen maskin for å utføre sekundære operasjoner.

  • ±3,0" (76 mm) Y-aksevandring
  • A2-11 spindelnese med 7,0" (178 mm) boring
  • 12-stasjons BMT75 revolver (24-stasjons halvindeks valgfri)
  • 4000 o/min roterende verktøy
  • Full C-akseinterpolering
  • Nye støp – FEA-optimalisert
  • Forbedret ergonomi for hverdagsbetjening
  • Forbedret sponuttømming
  • Økt kilestilling for kraftig ytelse
  • Wi-Fi som standard
  • HaasDrop trådløs filoverføring standard
  • Safe Run standard
  • Ekstern HaasConnect-overvåkning standard
  • Automatisk dør (valgfritt)

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

       NY MODELL     TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør

168" x 91" x 98"

183" x 91" x 89"

Maksimal del sving 35,5" 34,5"
Spindelboring, maksimal spindelhastighet 178 mm, 1400 o/min 178 mm, 1400 o/min
Maksimal effektvurdering, drivsystem 40 hk, 2-trinns girkasse 40 hk, 2-trinns girkasse
Spindelnese, chuckstørrelse A2-11, 457 mm (valgfritt) A2-11, 457 mm (valgfritt)
Maksimal skjærdiameter (med BMT75-revolver) 27,5" 25,5"
Maksimal skjær lengde (varierer med arbeidsoppspenning)  44" 44"
Aksevandring (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør

4267 x 2311 x 2489 mm

4648 x 2311 x 2261 mm

Maksimal del sving 902 mm 876 mm
Spindelboring, maksimal hastighet 178 mm, 1400 o/min 178 mm, 1400 o/min
Maksimal effektvurdering, drivsystem 29,9 kW, 2-trinns girkasse 29,9 kW, 2-trinns girkasse
Spindelnese, chuckstørrelse A2-11, 457 mm A2-11, 457 mm
Maksimal skjærdiameter (med BMT75-revolver) 699 mm 648 mm
Maksimal skjær lengde (varierer med arbeidsoppspenning) 1118 mm 1118 mm
Aksevandring (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

BMT75-revolver

Haas’ 12-stasjons BMT75-revolver gir ekstra stabil montering for dreie- og boreverktøy for å øke skjæreytelsen, og tilbyr ekstra verktøyklaring når man jobber med en bakdokke. Bransjestandard verktøyholdere kan enkelt installeres, uten ytterligere justering, for å redusere oppsettstider. Revolveren er tilgjengelig i en versjon kun for statiske holdere, samt en versjon for statisk og drevne verktøy.

BMT75-revolveren med roterende verktøy tillater sekundære operasjoner – fresing, boring, sporfresing og innergjenging – på forsiden av delen og rundt diameteren. Evnen til å dreie og frese komplekse deler og utføre flere operasjoner på én maskin øker gjennomstrømming, reduserer håndtering og forbedrer nøyaktighet.

En 24-stasjons (halvindeks) BMT65-revolver er tilgjengelig, noe som leverer dobbelt så mange programmerte verktøystasjoner, for bedre bruk av verktøy, noe som øker de tilgjengelige verktøystasjonene dine til 24, med 12 stasjoner som kan godta drevne verktøy.

  • Bedre verktøyklaring for bakdokkearbeid
  • Stivere verktøytilkobling
  • Flere verktøyvalg og allsidighet
  • Fullstendig synkronisert flerakset interpolering
  • C-akse gir nøyaktig og repeterbar toveisbevegelse
  • Bremse på C-akse i klemmestil – for kraftig stasjonært grep

Spindel med stor boring

ST-45Y har en A2-11-spindelnese med en 7,0" (178 mm) gjennomboring. Maskinen inkluderer ikke en chuck eller hydraulisk kobling som standard; men et 18" (457 mm) 3-bakket chuck-sett er tilgjengelig som inkluderer trekkrøret, roterende kobling og adapter. Med chucken og trekkrøret reduseres gjennomboringen til 6,5" (165 mm).

Et bakre spindelnesealternativ (A2-11) er også tilgjengelig, som gir dobbelchuck-kapasitet for maskinering av lange aksler og ruller.

Økt kilevinkel

Vi har økt kilens vinkel fra 45 grader til 55 grader, noe som forbedrer den totale sponflyten i området. Denne brattere stigningen bidrar til raskere sponuttømming når et spontransportbånd benyttes (valgfritt). 

Wi-Fi-tilkobling som standard

Alle Haas-maskiner har innebygd Wi-Fi som standard for rask, trådløs tilkobling mellom Haas-kontrollen og et lokalt nettverk. Bruk Wi-Fi til enkel trådløs deling og overføring av filer samt ekstern overvåking av maskinen via mobil HaasConnect-maskinovervåking. Funksjonaliteten settes opp enkelt gjennom Haas-kontrollen og støtter Netshare-funksjoner. 

  • Ingen kabler kreves
  • Ideelt for store verksteder med mange maskiner
  • Ideelt for verksteder der maskinen er langt unna nettverksruteren
  • Overfør og del filer enkelt 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Automatisk dør (valgfritt)

Haas automatisk dør tilgjengelig på de redesignede maskinene, og reduserer førerens tretthet og forenkler automatiseringen. Automatisk dør åpner maskindørene automatisk via en M-kode, eller de kan åpnes manuelt via en knapp på kontrollmotstykket. Dette er mindre trettende for operatøren ved repetitive maskinoperasjoner, og åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller vår alternative APL. Dørene lukkes automatisk ved syklusstart og kan via innstillinger styres til å åpne ved syklusslutt eller ved en alternativ stopp.

MERK: Aktivering av M-kode krever at maskin mottar et cellesikkert signal fra en robot, eller at et lysgardin installeres. Tilgjengeligheten kan variere etter region. Ikke tilgjengelig i Europa, unntatt med robot og APL-installasjoner. 

  • Forbedrer maskinergonomi
  • Mindre trettende for operatøren ved repetitive bearbeidingsoperasjoner
  • Fungerer automatisk via M-kode eller manuelt via en knapp på kontrollmotstykket
  • Åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller APL
  • Lukkes automatisk ved syklusstart, og kan åpnes automatisk ved syklusslutt eller en valgfri stopp 

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 1400 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT75-revolver og C-akse

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Utvidet verktøylomme
  • Kantsensor for automatiserte systemer
  • Automatisk dør for dreiebenker
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT75 drevet verktøyholdersett
  • BMT75 standard verktøyholdersett
  • BMT75 metrisk standard verktøyholdersett

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Layouttegning Steadyrest
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
Videoer

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

RELATERTE PRODUKTER

Standardmodell

Haas ST-40

ST-40

CNC-dreiebenk med 762 x 1118 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Mindre arbeidsområde

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-akse middels stor CNC-dreiebenk med A2-8 spindelnese og stangkapasitet på 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Long bed standardmodell

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-dreiebenk med 762 x 2032 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.