VF-8SS

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-8SS

VF-8SS

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型ミル - 移動量1,626 × 1,016 × 762mm

Haasの高性能高速立型マシニングセンターは、高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量生産を可能にします。各SS機械は、12,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル、超高速サイドマウントツールチェンジャー、全軸高速ラピッドを装備しています。 VF-8SSは、VF-6SSよりもY軸の移動量が8"(203mm)多く、より大きなワークに対応できます。

  • Y軸移動が拡大
  • 高速スピンドル
  • 高速ラピッド
  • 超高速のサイドマウントツールチェンジャー

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 64.00 in 1626 mm
    Y軸 40.00 in 1016 mm
    Z軸 30.00 in 762 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 34.0 in 864 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 64.0 in 1626 mm
    幅 36.0 in 914 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 7 7
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3400 lbf 15124 N
    最大スラストY 3400 lbf 15124 N
    最大スラストZ 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 2.30 s 2.30 s
    チップからチップ(平均) 3.20 s 3.20 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
    輸出用クレート 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
    重量 24800 lb 11250.0 kg
    ECオプション付き国内用パレット 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
    ECオプション付き輸出用クレート 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
    重量(ECオプション含む) 24800 lb 11250 kg
    50+1 SMTC付き国内用パレット 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
    50+1 SMTC付き輸出用クレート 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
    重量(50+1 SMTC含む) 24800 lb 11250 kg
    ECオプションおよび50+1 SMTC付き国内用パレット 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
    ECオプションおよび50+1 SMTC付き輸出用クレート 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
    重量(ECオプションおよび50+1 SMTC含む) 24800 lb 11250 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ
    Recently Updated

    VF大型シリーズミル


    適切な大型VFを選択するためにサポートが必要ですか? このビデオでは、当社がお勧めするすべての大型VF機械を紹介しています。

    超高速で動作中の様子

    4軸による超高速化

    実際のVF機

    チップ除去とツール潤滑

    関連製品

    小さい加工範囲

    Product Image

    VF-7SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量2,134 x 813 x 762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲

    Haas VF-940

    VF-9/40

    CNC立型マシニングセンター - 移動量2,134×1,016×762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA2TS VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C2 VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C3 VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C4 VF-8SS ぴったり適合する
    HA5CS VF-8SS ぴったり適合する
    HRC160 VF-8SS ぴったり適合する
    HRC210 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT160 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT160SP VF-8SS ぴったり適合する
    HRT160SS VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210M VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210SP VF-8SS ぴったり適合する
    HRT310 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT310SP VF-8SS ぴったり適合する
    HRT450 VF-8SS ぴったり適合する
    HRTA5 VF-8SS ぴったり適合する
    HRTA6 VF-8SS ぴったり適合する
    T5C VF-8SS ぴったり適合する
    T5C2 VF-8SS ぴったり適合する
    T5C3 VF-8SS ぴったり適合する
    T5C4 VF-8SS ぴったり適合する
    TR160 VF-8SS ぴったり適合する
    TR160-2 VF-8SS ぴったり適合する
    TR200Y VF-8SS ぴったり適合する
    TR210 VF-8SS ぴったり適合する
    TR310 VF-8SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TRT100 VF-8SS ぴったり適合する
    TRT160 VF-8SS ぴったり適合する
    TRT210 VF-8SS ぴったり適合する
    TH450 VF-8SS ぴったり適合する
    TRT70 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT100 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210HT VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210SS VF-8SS ぴったり適合する
    TH240 VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C-T VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-8SS ぴったり適合する
    HA5C4-T VF-8SS ぴったり適合する
    TRT310 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT310SS VF-8SS ぴったり適合する
    HRT630 VF-8SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2-T VF-8SS ぴったり適合する
    LT350 VF-8SS ぴったり適合する
    LT260 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210VM VF-8SS ぴったり適合する
    HRT200HS VF-8SS ぴったり適合する
    HQDA5 VF-8SS ぴったり適合する
    TR500SS VF-8SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HQDA6 VF-8SS ぴったり適合する
    HRT210S VF-8SS ぴったり適合する
    HDD255 VF-8SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。