MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pocket Machines

Kieszonkowe obrabiarki firmy Haas

Obrabiarki kieszonkowe

Frezarki CNC przeznaczone do małych przestrzeni

Kieszonkowe obrabiarki CNC

  • Cechy
  • Modele
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Małe rozmiary, zaawnsowane funkcje, wysoka wartość


Kieszonkowe obrabiarki Haas oferują wszystkie funkcje i wydajność pełnowymiarowych maszyn Haas, nie zajmując dużo miejsca i nie rujnując portfela.

ZMIEŚCI SIĘ W KAŻDYM MIEJSCU W WARSZTACIE I NIE KOSZTUJE MAJĄTKU 

Kieszonkowe obrabiarki Haas mieszczą się w niemal każdej wolnej przestrzeni w warsztacie, oferują te same funkcje i możliwości, co nasze maszyny pełnowymiarowe i nie kosztują majątku.

To idealne maszyny dla hobbystów, garażowych firm i szkół.

✓ W pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu system sterowania Haas  
✓ Oszczędność miejsca
✓ Zasilanie jedno- lub trójfazowe

 

KIESZONKOWE OBRABIARKI CNC

Frezarka stołowa Haas

Pocket Mill

Kieszonkowa frezarka CNC o zakresach ruchu 305 x 305 x 381 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Tokarka kieszonkowa – DOSTĘPNA WKRÓTCE! 

Mały rozmiar | Krótkie przejazdy | Końcówka A2-5 | Wrzeciono z tuleją zaciskową 5C | Automatyczna głowica rewolwerowa

FREZARKA KIESZONKOWA HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    NIEWIELKIE WYMIARY, PEŁNE MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI CNC

    ✓  Odlewy zoptymalizowane metidą FEA

     

    ✓  W ofercie 10-kieszeniowy magazyn narzędzi

     

    ✓  Dostępne z układem chłodzenia ze zbiornikiem o pojemności 20 galonów

     

    SYSTEM STEROWANIA HAAS

    Kieszonkowe obrabiarki Haas są wyposażone w ten sam wydajny i łatwy w obsłudze system sterowania, który można znaleźć na każdym innym modelu naszych maszyn. System sterowania Haas zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej został zaprojektowany i zbudowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w maszynach Haas. Jest standardowym wyposażeniem każdej maszyny, którą sprzedajemy, i jest taki sam dla całej linii produktów. System sterowania Haas jest szybki, inteligentny i wydajny. Został wyposażony w prosty interfejs użytkownika oraz spójne i intuicyjne sterowanie, które ułatwia naukę i obsługę. Na całym świecie pracuje już ponad 300 000 egzemplarzy systemu sterowania Haas, więc jest to już uznany standard branżowy.

    Wyposażenie standardowe:

    ■ Interfejs ekranu dotykowego
    ■ Dedykowana klawiatura
    ■
    Funkcje sterowane jednym przyciskiem
    ■ Wielofunkcyjny zdalny regulator
    ■ Kolorowy wyświetlacz LCD
    ■ Interfejs Ethernet
    ■Port USB
    ■ Odtwarzacz multimediów M130

    ■ Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    ■ Pamięć programowa 1 GB
    ■ Wykrywanie awarii zasilania
    ■ Monitorowanie mobilne HaasConnect
    ■ Łączność WiFi
    ■ Tryb Safe Run
    ■ Ochrona przeciwprzepięciowa
    ■ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop

    Potrzebujesz tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć.
    Wystarczy znać tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć. Ale musisz również naprawdę je zrozumieć, jeżeli chcesz zostać fachowym programistą CNC. Mark wyjaśnia, od czego ZACZĄĆ i co zrobić w dalszej kolejności, gdy już użyjesz pierwszych 9 wierszy kodu.
    Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo
    Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części; umieść wszystko w programie NC!
    Aplikacja do transferu plików HaasDrop
    Aplikacja HaasDrop dla systemu iOS i Android to prosty sposób na wysyłanie zdjęć i plików wideo do maszyny Haas. Przesłane pliki można łatwo umieszczać w programach jako objaśnienia operacji, które pomogą operatorom prawidłowo wykonywać zadania.

     

    Recently Updated

    Skonfiguruj swoją obrabiarkę kieszonkową


    Chcesz zbudować nową maszynę Haas?  

    Znajdźmy odpowiednią maszynę do Państwa zakładu lub stwórzmy własną, dodając potrzebne opcje i funkcje.

    ZACZYNAMY
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
    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.