ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC

 2025年の新機能:

Y軸旋盤は、さらにプレミアム機能が標準装備されるようになりました。

すべてのHaas Y軸旋盤には、追加コストなしに、アップグレードされた強力な機能が標準装備されるようになりました。強化されたクーラント性能、ステンレス製ウェイカバー、洗練された新しい制御インターフェイスなど、これらの機械は、箱から出してすぐに、より速く、よりクリーンに、より効率的に稼働するように作られています。

 19インチ ワイド
タッチスクリーン制御

カーボンファイバーベゼルを備えた19インチのワイド タッチスクリーン制御

ステンレス鋼
ウェイカバー

高強度ワイパー付き304ステンレス鋼ウェイカバー

マルチステージ
クーラントポンプ

高流量、高圧、低騒音操作の1.5HPポンプ

タレットハウジング
取付けボルト

フランジナット付き高強度スタッドに更新

スピンドル 
ヘッドアクセス

簡素化された機械部品にアクセスするためのシートメタルの取り外し

新しいオプションのアップグレードで、超高速機能をさらに拡張

超高速機械の性能をさらに引き出す、新しい強力なオプションが登場。生産能力とパフォーマンスを向上させ、自動化もよりシンプルにします。スピンドル速度の向上、チップ管理の簡素化、または無人運転の導入を目指す場合でも、これらの新しいオプションにより、お客様の工場に最適な機械をフレキシブルに構築できます。

直感型ワイヤレス
検査システム

BMT45 タレット
ST-10Y、ST-15Y

BMT75 タレット
ST-40Y、ST-45Y

コボット
パッケージ

大型旋盤のY軸

ST-Y軸旋盤のフルラインアップをご覧ください

Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-10Y

ST-10LY

279×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

279×406mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15LY

ST-15LY

279×826mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20LY

298×1,080mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25LY

298×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28LY

298×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30LY

ST-30LY

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35LY

ST-35LY

349 x 1,587mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-40Y

699 x 1,118mm の最大能力と 102 mm のバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40LY

ST-40LY

699 × 2,032mm の最大能力と102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40SY

ST-40SY

699 x 711mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたY軸CNCショートベッド旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-45Y

699 x 1,118mm の最大能力と 178mm ボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-45LY

ST-45LY

699 x 2032mm の最大能力と178mm のボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-45SY

699 x 711mmの最大能力と178mmのボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

お近くのHAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools