MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC

 NOVITÀ PER IL 2025:

TORNI AD ASSE Y, ORA DOTATI DI ALTRE FUNZIONI DI ALTA QUALITÀ – STANDARD

Ogni tornio asse Y Haas è ora disponibile di serie con una potente gamma di funzioni aggiornate, senza costi aggiuntivi. Da prestazioni avanzate del refrigerante a copriguida in acciaio inossidabile e una nuova interfaccia di controllo elegante, queste macchine sono costruite per funzionare in modo più veloce, più pulito ed efficiente, immediatamente pronto all’uso.

 19" LARGHEZZA
CONTROLLO TOUCHSCREEN

CONTROLLO"TOUCHSCREEN 19  DI LARGHEZZA CON CORNICE IN FIBRA DI CARBONIO

COPRIGUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

COPRIGUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 304 CON TERGICRISTALLI AD ALTA RESISTENZA

POMPA DEL REFRIGERANTE
MULTI-STADIO

POMPA DA 1,5 HP CON FLUSSO ELEVATO, ALTA PRESSIONE E FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

ALLOGGIAMENTO TORRETTA
BULLONI DI MONTAGGIO

AGGIORNATO CON PERNI AD ALTA RESISTENZA CON DADI FLANGIATI

ACCESSO ALLA TESTA DEL MANDRINO 

RIMOZIONE SEMPLIFICATA DELLA LAMIERA PER L'ACCESSO AI COMPONENTI DELLA MACCHINA

ESPANDI LE CAPACITÀ SUPER-SPEED CON LE NUOVE OPZIONI AGGIORNATE

Porta la tua macchina Super-Speed ancora più lontano con nuove potenti opzioni progettate per aumentare capacità e prestazioni e semplificare l'automazione. Che tu stia cercando di aumentare la velocità del mandrino, semplificare la gestione dei trucioli o integrare la produzione di illuminazione, queste nuove opzioni ti offrono la flessibilità di creare la macchina migliore per la tua officina.

SISTEMA DI SONDA
INTUITIVA WIRELESS

TORRETTA BMT45
ST-10Y, ST-15Y

TORRETTA BMT75
ST-40Y, ST-45Y

PACCHETTI
COBOT

ASSE Y
 SU TORNI DI GRANDI DIMENSIONI

SODDISFA L'INTERA GAMMA DI TORNI CON ASSE ST-Y

Haas ST-10Y

ST-10Y

Tornio CNC con capacità massima di 279 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-10Y

ST-10LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 279 x 826 mm e capacità della barra di 44 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-15Y

ST-15Y

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 279 x 406 mm e capacità della barra di 63,5 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-15LY

ST-15LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 279 x 826 mm e capacità della barra di 64 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-20Y

ST-20Y

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 572 mm e capacità della barra di 63,5 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-20Y

ST-20LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 1.080 mm e capacità della barra di 63,5 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-25Y

ST-25Y

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 572 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-25Y

ST-25LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 1.080 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-28Y

ST-28Y

Tornio CNC con asse Y e capacità massima di 298 x 572 mm, A2-8 e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-28Y

ST-28LY

Tornio CNC con asse Y e capacità massima di 298 x 1.080 mm, naso A2-8 e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30Y

ST-30Y

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-6 e capacità della barra da 3.0" (76 mm)

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30LY

ST-30LY

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 349 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35Y

ST-35Y

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35LY

ST-35LY

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 349 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-40Y

ST-40Y

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 1.118 mm e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-40LY

ST-40LY

Tornio CNC con capacità massima di 699 x 2.032 mm e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-40SY

ST-40SY

Tornio CNC a banco corto asse Y con capacità massima di 699 mm x 711 mm e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-40Y

ST-45Y

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 1.118 mm e alesatura di 178 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-45LY

ST-45LY

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 2.032 mm e alesatura di 178 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-40Y

ST-45SY

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 711 mm e alesatura di 178 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools
Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.